概要
主に土砂から岩や大型の破片を除去し、分離するために使用します。
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 80 in 2036 mm |
| 質量 | 833.6 lb 378.1 kg |
| 高さ | 21.4 in 544 mm |
| 長さ | 43.9 in 1115 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.5 in 12 mm |
| タイン間隔 | 2.9 in 73 mm |
| タイン厚さ | 0.4 in 10 mm |
| タイン数 | 25 25 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true