MB250

MB250 ミキシングバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

容量
0.33 yd³
0.25 m³
54.7 in
1390 mm
必要な油圧システム
標準フロー
標準フロー

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

容易なマテリアル追加

容易なマテリアル追加

ミキシングバケット格子の上部にあるセメントバッグブレーカにより、袋に入ったマテリアルの破砕と追加が容易です。
バケットカッティングエッジ

バケットカッティングエッジ

カッティングエッジにより、バケットを使用して原材料の山の中に向かって運転できます。
強化鋼バケットキャビティ

強化鋼バケットキャビティ

バケットキャビティには強化鋼が使用され、長寿命と低摩耗が実現しています。
交換可能なボルトオンオーガパドル

交換可能なボルトオンオーガパドル

交換可能なボルトオンオーガパドルは硬化処理され、バケット全体に届いてすべてのマテリアルをまとめます。
リモート操作式のシュートドア

リモート操作式のシュートドア

油圧制御シュートドアにより、マテリアルをすべてホスト車両のキャブから分配できます。
滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工のステップにより、車両のキャブに安全に、人間工学的にアクセスできます。ステップが損傷しても、容易に交換できます。

製品仕様 MB250

容量 0.33 yd³ 0.25 m³
54.7 in 1390 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
オーガ速度範囲 10 ~ 30 rpm 10 ~ 30 rpm
ドライブ方法 チェーン チェーン
高さ 34.5 in 877 mm
長さ 32 in 814 mm
最適な油圧流量 60 ~ 70 lpm(16 ~ 18 gpm) 60 ~ 70 lpm(16 ~ 18 gpm)
最適油圧 140 ~ 200 bar(2,031 ~ 2,901 psi) 140 ~ 200 bar(2,031 ~ 2,901 psi)
質量 948 lb 430 kg
オーガ直径 20 in 508 mm
オーガパドル数 11 11
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
全幅 63.2 in 1605 mm

MB250 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

ミキシングバケットシュート

ミキシングバケットホース

統合バックブレーカを使用してCat®ミキシングバケットに混合物を追加しているお客様

必要な場所に混合物を導くためCat®ミキシングバケットホースを使用しているお客様。

岩をすくい上げるCat®ミキシングバケット

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
ミキシングバケットシュート
ミキシングバケットホース
統合バックブレーカを使用してCat®ミキシングバケットに混合物を追加しているお客様
必要な場所に混合物を導くためCat®ミキシングバケットホースを使用しているお客様。
岩をすくい上げるCat®ミキシングバケット

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  MB250

その他のキャンペーンを見る