概要
さまざまな用途で、積込み、運搬、排出作業に使用されます。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 80 in 2035 mm |
| 容量 | 0.9 yd³ 0.66 m³ |
| 質量 | 828.9 lb 376 kg |
| 高さ | 24.5 in 622 mm |
| 長さ | 40.7 in 1034 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.2 in 5 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true