BD118砂

BD118砂 サイドディスチャージバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

容量
1 yd³
0.76 m³
幅
73.2 in
1860 mm
必要な油圧システム
標準フロー
標準フロー

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途

用途

おがくず、マルチ、わら、砂を収集して飼料小屋、馬屋、果樹園に吐出し、表土、豆砂利を溝に埋め戻し、サイレージを散布します。
手動調整可能なディスチャージドア

手動調整可能なディスチャージドア

両側にある手動調整可能なディスチャージドアは、吐出されるマテリアルの量を調整します。厚いプレートでドアが強化され、性能が長期間持続します。
2方向ラバーコンベアベルト

2方向ラバーコンベアベルト

2方向ラバーコンベアベルトは高さを上げたシェブロントレッドと調整可能なテンションベルトを備え、過酷な用途に耐えます。2方向ドライブにより、狭い場所で通常は必要な難しい操縦が必要なくなり、生産性が向上します。
高トルクアジテータ

高トルクアジテータ

高トルクアジテータアセンブリは独立した油圧モータから直接動力を供給されています。モータシステムとコンベアシステムが2軸平面上で連動し、流量を一定に保つとともにマテリアルがバケット内にブリッジを作ることを防ぎます。
デュアルダイレクトドライブ油圧モータ

デュアルダイレクトドライブ油圧モータ

デュアルダイレクトドライブ油圧モータはベルトを駆動し、第3のモータはアジテータを駆動して一定の油圧流量を提供します。モータは外部に取り付けられ、容易にアクセスできます。
溶接された滑り止め加工の安全ステップ

溶接された滑り止め加工の安全ステップ

溶接された滑り止め加工の安全ステップにより、キャブへの容易な乗降が実現します。

製品仕様 BD118砂

容量 1 yd³ 0.76 m³
幅 73.2 in 1860 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
質量 1058.2 lb 480 kg
高さ 34.1 in 867 mm
長さ 50 in 1269 mm
最適な油圧流量 76 ~ 87 lpm(20 ~ 23 gpm) 76 ~ 87 lpm(20 ~ 23 gpm)
最適油圧 130 ~ 230 bar(2,000 ~ 3,300 psi) 130 ~ 230 bar(2,000 ~ 3,300 psi)
ベルト幅 12 in 305 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
全幅 74.8 in 1900 mm

BD118砂 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BD118砂

その他のキャンペーンを見る