スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
68.1 in
1730 mm
容量
0.52 yd³
0.40 m³
質量
551.2 lb
250 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷均し、仕上げ整地、排出作業に使用できます。これらの汎用バケットは、建設、修景、産業用途、より過酷な解体用途に最適です。
最適なバケット形状

最適なバケット形状

低い後部と長いフロア、成形バックラッパと最適なラッパ角度により、フロントカッティングエッジとフロントコーナの高い可視性と、優れた積込みおよび排出性能を実現しています。
全長スキッドバー

全長スキッドバー

全長スキッドバーにより、フロアの剛性と耐摩耗性が向上しています。
堅牢な設計

堅牢な設計

鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫入力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース、ボルトオンツースバー付きのベースバケットも提供しています。

製品仕様 1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

幅 68.1 in 1730 mm
容量 0.52 yd³ 0.40 m³
質量 551.2 lb 250 kg
高さ 16.8 in 426 mm
長さ 27.9 in 708 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る