1,883 mm(74 in)

ユーティリティグラップルバケット 1,883 mm(74 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

74.1 in
1883 mm
高さ - グラップル閉口
29.1 in
739 mm
ジョー開口幅
35.5 in
902 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

農場、放牧場、修景プロジェクト等で見られる、軽量で扱いの難しいマテリアルを扱えるように設計されています。
ライトデューティ仕様

ライトデューティ仕様

ライトデューティ仕様で、ばらの干し草、わら、床土材、乾燥して固まった家畜の排泄物、修景用マルチ、松の葉などのマテリアルをつかむことができます。
幅広いジョーの開き

幅広いジョーの開き

ジョーが縦に大きく開くため、大きく厚みのあるマテリアルを扱うことができます。
硬化処理されたバケットエッジ

硬化処理されたバケットエッジ

硬化処理されたバケットベースエッジは、優れた貫入力、摩耗寿命を提供します。

製品仕様 1,883 mm(74 in)

74.1 in 1883 mm
高さ - グラップル閉口 29.1 in 739 mm
ジョー開口幅 35.5 in 902 mm
長さ 36.8 in 934 mm
質量 820.1 lb 372 kg
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
動作圧力 3335.9 psi 23000 kPa
容量 0.68 yd³ 0.52 m³
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,883 mm(74 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,883 mm(74 in)

その他のキャンペーンを見る