2,490 mm(98 in)ボルトオンカッティングエッジ

2,490 mm(98 in)ボルトオンカッティングエッジ マテリアルハンドリングバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
98 in
2490 mm
容量
1.63 yd³
1.25 m³
質量
881.8 lb
400 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

高剛性バケットフロア

高剛性バケットフロア

マテリアルハンドリングバケットには裏面サポートストラップが組み込まれ、バケットの寿命を延ばすとともにラッパシートの摩耗を最小にします。
統合されたステップ

統合されたステップ

バケットの側面に滑り止め加工を施したステップを統合しているため、ワークツールの中央をまたぐことなく車両キャブへの安全な乗降を行えます。
ボルトオンカッティングエッジ

ボルトオンカッティングエッジ

ボルトオンカッティングエッジは、地面に接触する摩耗表面を必要に応じて簡単に交換でき、バケットの寿命が延長します。
剛性の向上したトルクチューブ

剛性の向上したトルクチューブ

バケットの裏面にある大型トルクチューブにより、車両の力に耐え、大きな積載容量を実現します。
可視性ハニカム

可視性ハニカム

トルクチューブ構造支柱の上にあるこのハニカム可視性セクションにより、オペレータは容易にカッティングエッジを視認し、正確な配置と積込みを行えます。

製品仕様 2,490 mm(98 in)ボルトオンカッティングエッジ

幅 98 in 2490 mm
容量 1.63 yd³ 1.25 m³
質量 881.8 lb 400 kg
高さ 29.8 in 757 mm
長さ 40.6 in 1031 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,490 mm(98 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - 雪をダンプしている

スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - ニューヨークで雪を押している

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - 雪をダンプしている
スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - ニューヨークで雪を押している

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,490 mm(98 in)ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る