概要
マルチ、木材チップ、乾燥表土、肥料、家畜の飼料、雪などの密度の低いマテリアルを扱えるように設計されています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 86 in 2185 mm |
| 容量 | 1.1 yd³ 0.84 m³ |
| 質量 | 747.4 lb 339 kg |
| 高さ | 27.4 in 695 mm |
| 長さ | 32.6 in 828 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true