890 mm(35 in)

ベールスピア 890 mm(35 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
51 in
1285 mm
全高
22 in
570 mm
容量
2000 lb
909 kg

概要

Cat®ベールスピアは、俵型と角型の干し草ベールと農業用途のその他のベール状マテリアルに最適です。

製品仕様 890 mm(35 in)

全幅 51 in 1285 mm
全高 22 in 570 mm
容量 2000 lb 909 kg
使用可能なタイン長さ 35 in 890 mm
全深さ 47 in 1186 mm
質量 154 lb 70 kg
タイン間隔 31 in 800 mm
スタビライザタイン長さ 11 in 281 mm

890 mm(35 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作動中のCat®ベールスピア

Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作動中のCat®ベールスピア
Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア

作動中のCat®ベールスピア

Cat®ベールハンドリングソリューションの概要

すべての作業に最適なCat®アタッチメント - Cat®ワークツールアタッチメント

作動中のCat®ベールスピア
Cat®ベールハンドリングソリューションの概要
すべての作業に最適なCat®アタッチメント - Cat®ワークツールアタッチメント

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  890 mm(35 in)

その他のキャンペーンを見る