1,140 mm(45 in)

ベールスピア 1,140 mm(45 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
55.4 in
1407 mm
全高
51.8 in
1315 mm
容量
3007.1 lb
1364 kg

概要

Cat®ベールスピアは、俵型と角型の干し草ベールと農業用途のその他のベール状マテリアルに最適です。

製品仕様 1,140 mm(45 in)

全幅 55.4 in 1407 mm
全高 51.8 in 1315 mm
容量 3007.1 lb 1364 kg
使用可能なタイン長さ 44.9 in 1140 mm
全深さ 53 in 1347 mm
質量 266.8 lb 121 kg
タイン間隔 28.3 in 720 mm

1,140 mm(45 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作動中のCat®ベールスピア

Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作動中のCat®ベールスピア
Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア

作動中のCat®ベールスピア

Cat®ベールハンドリングソリューションの概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作動中のCat®ベールスピア
Cat®ベールハンドリングソリューションの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,140 mm(45 in)

その他のキャンペーンを見る