| ブレード幅 | 92 in 2337 mm |
| 幅 - 角度最大時 | 80.7 in 2049 mm |
| 最大ブレードアングル - 中心から右/左 | 30 ° 30 ° |
| 傾斜角範囲 +/- | 10度 10度 |
| ブレード高さ | 24.4 in 619 mm |
| 全高 | 25.1 in 637 mm |
| 長さ | 40.5 in 1028 mm |
| 質量 | 1085 lb 492 kg |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 最適な油圧流量 | 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |