BB124

BB124 ボックスブレード

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
99.4 in
2526 mm
作業幅
95.9 in
2436 mm
最適な油圧流量
30 ~ 85 L/min(8 ~ 22 gpm)
30 ~ 85 L/min(8 ~ 22 gpm)

機能一覧

11 件中 1-6 件を表示

用途

用途

AccuGrade™を搭載したこのボックスブレードは、大型商業用地、住宅用地、道路、駐車場の仕上げ整地および地ならし用に設計されています。
曲線状モールドボード

曲線状モールドボード

フロントおよびリアの曲線状モールドボードにより、マテリアルが弧を描いて折りたたまれることで、容量と性能が向上しています。マテリアルが流動して低いスポットに容易に入り込むことから、仕上げ整地および地ならしの性能が向上しています。
摩耗表示カッティングエッジ

摩耗表示カッティングエッジ

摩耗表示カッティングエッジは、エッジの地面接触部分の摩耗物質が20 %増量していることが特長です。また、エッジを裏返したり、交換したりするタイミングを目で判断できます。
デュアルパラボリックミラー

デュアルパラボリックミラー

デュアルパラボリックミラーにより、フロントカッティングエッジ全体を視界に入れることができます。オペレータは、ブレードの負荷のかかり具合や、ボックスブレードの端々までその状態を確認できます。
中央位置の電気部品

中央位置の電気部品

各テクノロジコンポーネントが中央に配置されており、それらの各ハーネスがツール上のこの位置に戻るようにシンプルに配策されています。そこから、1本のハーネスがキャブ内またはツール上のコントロールモジュールに配策されています。
プロテクト付き油圧バルブおよびECM

プロテクト付き油圧バルブおよびECM

プロテクト付き油圧バルブおよびECMは、ツールのフレーム内に格納された形で取り付けられており、損傷しないように保護されています。

製品仕様 BB124

全幅 99.4 in 2526 mm
作業幅 95.9 in 2436 mm
最適な油圧流量 30 ~ 85 L/min(8 ~ 22 gpm) 30 ~ 85 L/min(8 ~ 22 gpm)
両方のジョイスティックにワークツールフル制御が必要 はい はい
最適油圧 140 ~ 170 bar(2,031 ~ 2,466 psi) 140 ~ 170 bar(2,031 ~ 2,466 psi)
全長 81.2 in 2062 mm
全高 106.1 in 2694 mm
質量 2149.5 lb 975 kg
傾斜角範囲 +/- 15度 15度
上げ 5 in 127 mm
低い 4 in 102 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

BB124 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

オプションのデュアルレーザーと標準固定マストを装備しての地ならし

オプションのデュアルレーザーと標準固定マストを装備しての仕上げ整地

オプションのデュアル3D GPSと固定マストを装備しての仕上げ整地

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
オプションのデュアルレーザーと標準固定マストを装備しての地ならし
オプションのデュアルレーザーと標準固定マストを装備しての仕上げ整地
オプションのデュアル3D GPSと固定マストを装備しての仕上げ整地

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BB124

その他のキャンペーンを見る