スタジオショット

ドーザブレード 2,337 mm(92 in)、スマート

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ブレード幅
92 in
2337 mm
幅 - 角度最大時
80.7 in
2049 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左
30 °
30 °

概要

土、砂利の荒整地や仕上げ整地、ライトデューティの押土作業用に設計されています。

製品仕様 2,337 mm(92 in)、スマート

ブレード幅 92 in 2337 mm
幅 - 角度最大時 80.7 in 2049 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左 30 ° 30 °
傾斜角範囲 +/- 10度 10度
ブレード高さ 24.4 in 619 mm
全高 30.9 in 785 mm
長さ 40.5 in 1028 mm
質量 1164 lb 528 kg
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
必要な油圧システム 高速フローXPS 高速フローXPS
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,337 mm(92 in)、スマート を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,337 mm(92 in)、スマート

その他のキャンペーンを見る