SG16

スタンプグラインダ SG16

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

必要な油圧システム
標準フロー
標準フロー
切削ホイール直径 - ツースを含む
21.5 in
547 mm
切削深さ - 地表下
20.5 in
521 mm

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

宅地、商用地、農業用地での切り株除去作業を経済的に行えるように設計されています。複数の切り株を除去する必要がある場合には、リアけん引式グラインダを使用して生産性を高めることができます。
ドライブシステム

ドライブシステム

可変速、一方向回転、ジロータ式モータを採用したダイレクトドライブシステムで、最高の切削ホイール回転数と高いトルクを実現して優れた切削性能を提供します。
ヘビーデューティ仕様の切削ホイール

ヘビーデューティ仕様の切削ホイール

ヘビーデューティ仕様の切削ホイールと32本のボルトオン式交換可能カーバイドツースが、最高の耐久性と切削効率を提供します。
調整機能

調整機能

切削ホイールのスイング、エクステンション、深さの調整が可能なため、優れたコントロール性能が得られます。
油圧コントロール装置

油圧コントロール装置

スイングとエクステンションは、電動油圧式バルブを使用して、運転室から油圧でコントロールすることができ、生産性とスイングのサイクルタイムの効率性を高めています。
2段階の高さ調節が可能な回転式スタンド

2段階の高さ調節が可能な回転式スタンド

2段階の高さ調節が可能なヘビーデューティ仕様の回転式スタンドは、切削時に安定したプラットフォームとなります。スタンド脚部は、それぞれの車両のカプラから地面までの距離やタイヤの直径に合わせて調整することができます。

製品仕様 SG16

必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
切削ホイール直径 - ツースを含む 21.5 in 547 mm
切削深さ - 地表下 20.5 in 521 mm
切削ヘッドエクステンション 11 in 280 mm
切削ヘッド回転数 - 最大流量時 993 rpm 993 rpm
切削ヘッドのスイング範囲 70 ° 70 °
切削高さ - 地上 18.5 in 470 mm
切削ホイール幅 - ツースを含む 3.3 in 83 mm
切削幅 - フル旋回範囲 60 in 1524 mm
ドライブ方法 ジロータモータ - ダイレクト ジロータモータ - ダイレクト
ドライブシャフトトルク(最大圧力時) 217.6 lb/ft 295 N·m
モータ容量 4.9 in³ 80 cm³
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
全高 28.7 in 730 mm
全長 68.4 in 1737 mm
全幅 46.3 in 1175 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
質量 835.6 lb 379 kg
カーバイドツース数(各切削ホイール) 32 32

SG16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

現場で働くCat® 297D2およびSG18Bスタンプグラインダ

現場で働くCat® SG18Bスタンプグラインダ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
現場で働くCat® 297D2およびSG18Bスタンプグラインダ
現場で働くCat® SG18Bスタンプグラインダ

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  SG16

その他のキャンペーンを見る