概要
CAT®スキッドステアインターフェースへの接続用カプラアダプタ
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 質量 | 143.3 lb 65 kg |
| 幅 | 12.8 in 324 mm |
| 全長 | 44.3 in 1125 mm |
| 全高 | 20.6 in 523 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
| カプラの形式 | スキッドステアカプラへのアダプタ スキッドステアカプラへのアダプタ |
| 必要な油圧システム | なし なし |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true