7~9トン油圧ショベルクラス用

7~9トン油圧ショベルクラス用 アダプタ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
310.9 lb
141 kg
44.3 in
1125 mm
全長
19.9 in
505 mm

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途

用途

認証済みスキッドステアローダアタッチメントをミニ油圧ショベルで使用できるように設計されています。
ボルトオン式ホースガイド

ボルトオン式ホースガイド

認証済み油圧機械式アタッチメントをカプラで使用する際の油圧ホースのガイドとして役立ちます。アダプタのどちらの側にも取り付けることができ、特定のツールやニーズにも対応します。
クロスチューブ強化設計

クロスチューブ強化設計

クロスチューブ強化設計により、幅広い認証済みアタッチメントを操作するために必要な安定性を実現しています。
オープンフレーム

オープンフレーム

オープンフレーム設計によりアタッチメントの優れた視認性を実現することで、アタッチメントのカップリング操作の安全性を高め、容易にしています。
一体型スタンド

一体型スタンド

不使用時は一体型スタンドを使ってアダプタを直立位置にしておくことができます。これにより、ピン留めとクイックカプラのいずれかによる機械へのアタッチメントの取り付けにおいて正しい位置を維持できます。
ピンが付属

ピンが付属

ミニ油圧ショベルからスキッドステアローダへのすべてのアダプタに、ピン一式が付属しています。

製品仕様 7~9トン油圧ショベルクラス用

質量 310.9 lb 141 kg
44.3 in 1125 mm
全長 19.9 in 505 mm
全高 21.9 in 557 mm
ピンの直径 2 in 50 mm
油圧ショベルのクラス 7トン~9トン 7トン~9トン
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
カプラの形式 スキッドステアカプラへのアダプタ スキッドステアカプラへのアダプタ
必要な油圧システム なし なし

7~9トン油圧ショベルクラス用 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  7~9トン油圧ショベルクラス用

その他のキャンペーンを見る