概要
CAT®スキッドステアインターフェースへの接続用カプラアダプタ
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 質量 | 262.3 lb 119 kg |
| 幅 | 44.3 in 1125 mm |
| 全長 | 18.7 in 476 mm |
| 全高 | 21.9 in 557 mm |
| ピンの直径 | 1.8 in 45 mm |
| 油圧ショベルのクラス | 5トン~7トン 5トン~7トン |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| カプラの形式 | スキッドステアカプラへのアダプタ スキッドステアカプラへのアダプタ |
| 必要な油圧システム | なし なし |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true