BRX318産業用ブラシカッター/ブラッシモアー/ブラシホッグ

BRX318産業用 ブラシカッター

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
75.2 in
1911 mm
切削幅
72 in
1829 mm
最大切削直径
8 in
203 mm

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

用途

用途

CAT®産業用ブラシカッターは,中央分離帯の樹木の伐採,公共設備敷設用地整備,住宅,公園,レクリエーション用地の最初の整地に使用されます。
完全にバランスが取れたブレードキャリア

完全にバランスが取れたブレードキャリア

完全にバランスが取れたブレードキャリアにより4枚のブレードを保持することで,不要な振動を防止します。重量409 kg(900 lb)のブレードキャリアは,優れたブレード慣性を発揮します。高い慣性エネルギーにより,ブレードは密集した茂みでも進み続けることができます。
硬化処理が施されたリバーシブルブレード

硬化処理が施されたリバーシブルブレード

硬化処理が施されたリバーシブルブレードは,資材の切断性を高めるとともに,高性能,高耐久を実現しています。ブレードは,フレーム上部のアクセスパネルから簡単にトルクをかけることができる3本のボルトでブレードキャリアに取り付けられています。
キャビテーション防止バルブ付きロングライフモータ

キャビテーション防止バルブ付きロングライフモータ

キャビテーション防止バルブにより,ツール寿命や機械とツールの適切な性能の発揮に関わる重要なモータコンポーネントを保護しています。
統合アキュムレータ

統合アキュムレータ

油圧システムに統合されたアキュムレータは,キャビテーション防止バルブと連動して,駆動モータへの圧力スパイクを低減します。停止時に,アキュムレータはモータにオイルを排出して,ドライブトレーンをゆっくりとスピンダウンさせます。これにより,モータとキャビテーションから発生するノイズが減少します。
ヘビーデューティスキッド

ヘビーデューティスキッド

ヘビーデューティスキッドにより,起伏の多い地面でもブラシカッターを簡単に動かすことができ,またワークツールと機械の安定性を維持することができます。

製品仕様 BRX318産業用

全幅 75.2 in 1911 mm
切削幅 72 in 1829 mm
最大切削直径 8 in 203 mm
必要な油圧システム ハイフローXPS ハイフローXPS
全長 85.4 in 2170 mm
全高 28.9 in 733 mm
質量 2363.4 lb 1072 kg
最適油圧流量 120~125 L/min(31~33 gpm) 120~125 L/min(31~33 gpm)
最適油圧 200~280 bar(2,800~4,100 psi) 200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる) 3,180~3,300 mpm(10,433~10,827 fpm) 3,180~3,300 mpm(10,433~10,827 fpm)
モータ容量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
ドライブシャフトトルク 444~829 N·m(327~611 lb/ft) 444~829 N·m(327~611 lb/ft)

BRX318産業用 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BRX318産業用

その他のキャンペーンを見る