概要
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
7 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 79.7 in 2025 mm |
| 切削幅 | 78 in 1981 mm |
| 最大切削直径 | 3 in 76 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 全長 | 92.4 in 2346 mm |
| 全高 | 21.3 in 542 mm |
| 質量 | 1161.8 lb 527 kg |
| 最適油圧流量 | 57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm) 57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 150~230 bar(2,176~3,340 psi) 150~230 bar(2,176~3,340 psi) |
| チップ速度(流量により異なる) | 3,417 ~ 5,246 mpm(11,210 ~ 17,211 fpm) 3,417 ~ 5,246 mpm(11,210 ~ 17,211 fpm) |
| モータ容量 | 8.5 in³/rev 140 cm³/rev |
| ドライブシャフトトルク | 217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft) 217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true