BR118ブラシカッター/ブラッシモアー/ブラシホッグ

BR118 ブラシカッター

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
74 in
1880 mm
切削幅
72 in
1829 mm
最大切削直径
3 in
76 mm

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途

用途

CAT®ブラシカッターは,中央分離帯の樹木の伐採,公共設備敷設用地整備,住宅,公園,レクリエーション用地の最初の整地に使用されます。
ブレードおよびブレードキャリア

ブレードおよびブレードキャリア

高強度のブレードにより,高速掘削性能,耐久性を発揮し,伸びすぎた樹木のマルチングをします。ブレードキャリアは完全にバランスが取れているので,不要な振動を防ぐことができます。テーパブレードキャリアにより,カッターは切り株や岩を乗り越えることができます。
長寿命モータおよびギヤ

長寿命モータおよびギヤ

長寿命のモータにより,長期間,高速ブレード性能を発揮できます。機械加工,熱処理されたギヤはギヤボックス内に密閉されているので,優れた信頼性と高い耐久性でモータからブレードキャリアへトルクを伝達します。
モータ保護ガード

モータ保護ガード

モータ保護ガードにより,モータおよびギヤボックスに異物が混入するのを防ぐことができます。ボルトを一式取り外すと,ヒンジ付きガードを取り外すことができ,モータやギヤボックスに容易にアクセスすることができます。
亜鉛めっきコイルチェーン

亜鉛めっきコイルチェーン

亜鉛めっきコイルチェーン(7.9 mm[5/16インチ]保証)は,前方および後方部分の異物ガードとして機能し,異物やマテリアルの飛散を防ぎます。
ヘビーデューティスキッド

ヘビーデューティスキッド

ヘビーデューティスキッドにより,起伏の多い地面でもブラシカッターを簡単に動かすことができ,またワークツールと機械の安定性を維持することができます。

製品仕様 BR118

全幅 74 in 1880 mm
切削幅 72 in 1829 mm
最大切削直径 3 in 76 mm
必要な油圧システム 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし)
全長 85 in 2159 mm
全高 21.3 in 542 mm
質量 1093.5 lb 496 kg
最適油圧流量 57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm) 57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm)
最適油圧 150~230 bar(2,176~3,340 psi) 150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる) 3,175 ~ 4,845 mpm(10,415 ~ 15,897 fpm) 3,175 ~ 4,845 mpm(10,415 ~ 15,897 fpm)
モータ容量 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
ドライブシャフトトルク 217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft) 217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft)

BR118 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BR118

その他のキャンペーンを見る