PC412

PC412 コールドプレーナ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
47.2 in
1200 mm
最大切削深さ
5.1 in
130 mm
必要な油圧システム
XHP / XE
XHP / XE

機能一覧

15 件中 1-6 件を表示

用途

用途

住宅および商業用途の小規模の舗装作業用に開発されており、主にアスファルト/コンクリート表面を経済的に復元することができます。舗装前の欠陥箇所の粉砕、劣化した舗装面の除去、車線の除去、専用のプレーナの使用に制約がある用途などに適しています。
セルフレベリング機能

セルフレベリング機能

コールドプレーナを地面に置くと、セルフレベリング機能により自動的に一定の深さにコントロールされるため、オペレータが調整する必要はありません。削り取った材料もしっかりと保持されます。
耐摩耗性に優れた2枚のスキッドプレート

耐摩耗性に優れた2枚のスキッドプレート

耐摩耗性に優れた2枚のスキッドプレートが地面に対して平行な位置を保つため、最高の安定性を確保します。
油圧式サイドシフト

油圧式サイドシフト

油圧サイドシフトにより、縁石や壁のような障害物の近くでも切削を行うことができます。
左右の深さを個々にコントロール

左右の深さを個々にコントロール

左右別々に深さをコントロールできるため、ドラム最大の深さを各スキッドで個別に調整できます。キャブ内から楽にゲージを確認できます。PC104とPC105モデルには、機械式の深さコントロールが個別に装備されています。PC305-PC412モデルには、油圧式の深さコントロールが個別に標準装備されています。
マックスプロプレッシャゲージ

マックスプロプレッシャゲージ

マックスプロプレッシャゲージの情報に基づいて、オペレータは取扱材料の負荷の変化に応じてスピードを調整できるため、生産性が最大限に高まります。ゲージには、プレーナ性能がリアルタイムで表示され、キャブ内で確認できます。すべてのモデルに標準で装備されています。

製品仕様 PC412

作業幅 47.2 in 1200 mm
最大切削深さ 5.1 in 130 mm
必要な油圧システム XHP / XE XHP / XE
全幅 73.1 in 1858 mm
全長 44.9 in 1140 mm
全高 36.8 in 935 mm
質量 2557.4 lb 1160 kg
最適油圧流量 136~150 L/min(36~40 gpm) 136~150 L/min(36~40 gpm)
最適油圧 250~280 bar(3,630~4,000 psi) 250~280 bar(3,630~4,000 psi)
ドラム速度 148 rpm 148 rpm
傾斜角範囲 6.5°左/右 6.5°左/右
サイドシフト走行 20.3 in 515 mm
円錐形ビット 90 90
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC412 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC412

その他のキャンペーンを見る