概要
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
重要な仕様
15 件中 1-6 件を表示
| 作業幅 | 23.6 in 600 mm |
| 最大切削深さ | 6.7 in 170 mm |
| 必要な油圧システム | XHP / XE XHP / XE |
| 全幅 | 73.1 in 1858 mm |
| 全長 | 57.2 in 1453 mm |
| 全高 | 37.4 in 951 mm |
| 質量 | 2753.6 lb 1249 kg |
| 最適油圧流量 | 136~150 L/min(36~40 gpm) 136~150 L/min(36~40 gpm) |
| 最適油圧 | 250~280 bar(3,630~4,000 psi) 250~280 bar(3,630~4,000 psi) |
| ドラム速度 | 133 rpm 133 rpm |
| 傾斜角範囲 | 6.5°左/右 6.5°左/右 |
| サイドシフト走行 | 25.6 in 650 mm |
| 円錐形ビット | 54 54 |
| 標準ビットタイプ | 多目的 多目的 |
| 水タンク容量 | 42.3 gal(US) 160 l |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true