スタジオショット

コールドプレーナ PC310 XD

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
39.4 in
1000 mm
最大切削深さ
8.7 in
220 mm
必要な油圧システム
高速フローXPS
高速フローXPS

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

製品仕様 PC310 XD

作業幅 39.4 in 1000 mm
最大切削深さ 8.7 in 220 mm
必要な油圧システム 高速フローXPS 高速フローXPS
全幅 73.1 in 1858 mm
全長 59 in 1498 mm
全高 43.3 in 1099 mm
質量 3838.2 lb 1741 kg
最適な油圧流量 98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm) 98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm)
最適油圧 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi) 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi)
ドラム速度 111 rpm 111 rpm
傾斜角範囲 +/- 5.5度 5.5度
サイドシフト走行 25.6 in 650 mm
円錐形ビット 66 66
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC310 XD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC310 XD

その他のキャンペーンを見る