CS11 GC土工用振動ローラ

土工用振動ローラ CS11 GC Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量 - キャブ装着時
24775 lb
11238 kg
締固め幅
84 in
2134 mm
定格出力(グロス)
122.9 hp
91.7 kW

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

信頼のおけるパワー

信頼のおけるパワー

        
  • 走行システムは単一ポンプ設計で駆動され、平坦な場所や中程度の勾配に最適です。
  •     
  • 搭載するCAT® C3.6エンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合しています。
  •     
  • エコモードでは、エンジン回転数が制限され、燃料消費量の低減に役立ちます。
  •     
  • オートアイドリングストップ機能付きタイマは、あらかじめ設定したアイドリング時間の経過後に機械を停止することにより、燃料消費、不要なアイドリング時間を低減します。
人間工学に配慮した快適な運転室

人間工学に配慮した快適な運転室

        
  • アイソレーション取り付けの運転室およびラバーフロアマットが稼働中の騒音と振動を低減し、快適性を高めるのに役立ちます。
  •     
  • 使いやすいコントロールが機能別にグループ化され、大型のディスプレイにより機械のパフォーマンスがオペレータに通知されます。
  •     
  • シート、アームレスト、およびステアリングコラムは、終日快適に過ごすために調整可能です。
  •     
  • オペレータは、標準装備のROPS/FOPSキャノピ、またはオプションのヒンジ付きガラスウィンドウと空調機能付きの耐候性があるROPS/FOPSキャブによって保護されます。
  •     
  • キャブコンフィギュレーションは、オペレータの快適性を高めるためにデラックスなハイバックエアライドシートにアップグレードできます。 
安全機能

安全機能

        
  • 角度の付いた踏み段、ハンドレール、そして滑り止めが施された表面は、運転室の乗り降りで安定性を高めます。 
  •     
  • 車内外のミラーが利用可能で、オペレータに作業現場の広範な視界を提供します。
  •     
  • 大型のカラータッチスクリーンディスプレイを備えるオプションのリアビジョンカメラにより視界が向上し、オペレータの制御性と安全性がさらに高まります。
  •     
  • オプションのオペレータ着座シートセンサおよびシートベルトスイッチ。
優れた締固め性能

優れた締固め性能

        
  • 独自のポッド形状偏心ウエイト振動システムは、3年間、3,000時間のメンテナンス間隔で高い信頼性、スムーズな性能、そして低騒音レベルを実現するよう設計されています。
  •     
  • 高い静線圧と振幅。
  •     
  • オプションのトラクションコントロールシステムにより、砂地や緩い地盤など、柔らかい足場でのトラクション性能が向上します。 
  •     
  • 自動振動機能は、一貫した質の高い締固め性能を容易に維持するうえで役立ちます。
  •     
  • 楕円型または角型のパッドフットシェルキットを追加すると機械の用途が広がり、スムーズドラム機械で半粘着性および粘着性のマテリアルを締固めすることが可能になります。
  •     
  • オプションのMicroVibe™ドラムコンフィギュレーションでは、振動の影響を受けやすい用途で標準ドラムよりも振幅を縮小します。
  •     
  • オプションのXTウエイトキットにより、CS11 GCをより重いサイズクラスにアップグレードすることで、さらに広範な作業現場およびリフト厚で使用できます。
テクノロジによる品質と生産性の向上

テクノロジによる品質と生産性の向上

        
  • オプションのCAT® COMPACTテクノロジを使用すると、速く、均一に、少ないパスで締固め目標を一貫して満たし、燃料を節減し、やり直し作業や材料のコストを削減できます。 
  •     
  • 独自のマシンドライブパワー(MDP)は、エネルギーベースの測定方法で、静止モードまたは振動モードのいずれでも、あらゆる土壌タイプで使用できます。 
  •     
  • 土壌硬度計の値(CMV)は、加速度計ベースの粒状土壌向けの測定システムで、振動システムが有効な場合に限り測定します。 
実質的にメンテナンスフリー

実質的にメンテナンスフリー

        
  • 永久密封型ベアリング内蔵のアーティキュレートヒッチは定期メンテナンスを必要としません。
  •     
  • すべてのメンテナンスポイントに地上からアクセス可能で、整備および油水類のサンプリングが容易です。
  •     
  • 定期的なサンプリングにより油水類の状態を監視することで、エンジンオイルは500時間、偏心ハウジングおよび作動油は3,000時間、そして冷却水は12,000時間まで交換間隔を延長できます。
  •     
  • メンテナンスの間隔により、休車時間が短縮されるだけでなく、機械の耐用期間にわたって交換される油水類の量とフィルタの数が少なくなります。
  •     
  • VisionLink®を導入すると、多数の機械を勘に頼って管理する必要がなくなります。機械のサイズやメーカー*を問わず使用可能です。モバイルデバイスやデスクトップで使えるインタラクティブなダッシュボードに、メンテナンスの必要性や機械の作動時間、場所、燃料の使用量、アイドル時間、診断コードが表示されます。表示データは情報に基づく意思決定を支援し、コストの削減やメンテナンスのシンプル化、作業現場の安全性とセキュリティ向上に貢献します。  
  •     
  • リモートフラッシュは、整備者がいなくてもオンボードソフトウェアをアップデートでき、都合の良いときにソフトウェアアップデートを開始し、全体的な運用効率を向上させることができます。**
  •     
  • リモートトラブルシュートを使用すると、CATディーラが接続された機械の診断試験およびキャリブレーションテストをリモートで実行できます。**

* 利用できるデータフィールドは、アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を通じて提供されるもので、機械メーカーによって異なる場合があります。
**携帯電話の通信範囲内にあることが必要です。

製品仕様 CS11 GC

運転質量 - キャブ装着時 24775 lb 11238 kg
運転質量(ROPS/FOPSキャノピ装着時) 24435 lb 11084 kg
質量 - キャブ装着時のドラム 13549 lb 6146 kg
質量 - ROPS/FOPSキャノピ装着時のドラム 13453 lb 6102 kg
注記(1) 運転質量は概算で、全油水類と75 kg(165 lb)のオペレータが含まれます。キャブ質量には暖房とエアコンの装備が含まれます。 運転質量は概算で、全油水類と75 kg(165 lb)のオペレータが含まれます。キャブ質量には暖房とエアコンの装備が含まれます。
締固め幅 84 in 2134 mm
全長 18.7 ft 5.7 m
全幅 7.5 ft 2.3 m
最大高さ 9.9 ft 3.03 m
ドラム直径 60.4 in 1535 mm
ホイールベース 9.8 ft 3 m
高さ - ROPS/FOPSまたはキャブ装着時 9.8 ft 3 m
オプションブレードの高さ 27.1 in 688 mm
ドラム幅 84 in 2134 mm
定格出力(グロス) 122.9 hp 91.7 kW
エンジン出力 - ISO 14396 120.7 hp 90 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
注記(1) 表示されている定格出力(ネット)は、ファンが最大回転数で作動し、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、ファンが最大回転数で作動し、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
エンジンモデル CAT® C3.6 CAT® C3.6
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、日本2014年規制 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、日本2014年規制
行程 4.7 in 120 mm
内径 3.9 in 98 mm
最低地上高 20.4 in 518 mm
カーブクリアランス 19.4 in 492 mm
旋回半径 - 内側ドラムエッジ 12.7 ft 3.9 m
走行速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
締固め幅 84 in 2134 mm
ドラム幅 84 in 2134 mm
静線圧 - ROPS/FOPS装着時 161.3 lb/in 28.8 kg/cm
燃料タンク容量 56.3 gal(US) 213 l
尿素水タンク 5 gal(US) 19 l
冷却系統 4.9 gal(US) 18.5 l
エンジンオイル - フィルタ付き 3.1 gal(US) 11.6 l
偏心ウエイトハウジング(合計) 6.9 gal(US) 26 l
アクスルおよびファイナルドライブ 2.6 gal(US) 10 l
作動油タンク 6.1 gal(US) 23 l
リサイクル性 94% 94%
ノミナル振幅 - 高 0.079 in 2 mm
ノミナル振幅 - 低 0.039 in 1 mm
起振力 - 最大 56200 lb 250 kN
起振力 - 最小 33500 lb 149 kN
静線圧 - キャブあり 161.3 lb/in 28.8 kg/cm
静線圧 - ROPS/FOPSキャノピ装着時 160.1 lb/in 28.6 kg/cm
振動周波数 - 標準 30~33 Hz 30~33 Hz
振動周波数 - 標準 1800~1980 vpm 1800~1980 vpm
振動周波数 - エコモード 28.6~31.5 Hz 28.6~31.5 Hz
振動周波数 - エコモード 1716~1890 vpm 1716~1890 vpm
タイヤ 23.1 x 26 23.1 x 26

CS11 GC 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • ROPS/FOPSキャノピ(ハンドレール、フロアマット、車内リアビューミラー付き)
  • ビニール製サスペンションシート
  • 調整式チルトステアリングコラム
  • 視認性の高い76 mm(3 in)のシートベルト
  • 12 V電源ソケット
  • ホーン、後進警報ブザー

振動システム

  • スムーズドラム
  • ポッド形状偏心ウエイトハウジング
  • 二重振幅、二重周波数
  • 自動振動機能
  • リア調整式鋼製スクレーパ

テクノロジソリューション

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • リモートでの無効化

パワートレーン

  • CAT® C3.6エンジン
  • シングル走行ポンプ
  • 燃料フィルタ、ウォータセパレータ、プライミングポンプ、ウォータインジケータ
  • エコモード
  • ラジエータ/作動油クーラ
  • 2系統ブレーキシステム
  • 2速ハイドロスタティックトランスミッション
  • リミテッドスリップディファレンシャル

電気装備

  • 12 V電気系統
  • 150 Aオルタネータ
  • 900 CCAバッテリ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

その他

  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート: エンジンオイル、作動油、および冷却水
  • サイトゲージ(作動油レベル、ラジエータクーラントレベル用)
  • 作業灯(前方2、後方2)

CS11 GC オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • ROPS/FOPSキャブ(空調制御機能、フロアマット、車外リアビューミラー付き)
  • デラックスハイバック、エアライドシート(キャブ)
  • 三シールド/粉塵シールド(キャノピ)
  • ロールダウンサンスクリーン(キャブ)
  • 車内リアビューミラー(キャブ)
  • 外部リアビューミラー(キャノピ)
  • カラータッチスクリーンディスプレイ付きリアビューカメラ
  • シートベルトスイッチ
  • 騒音低減キット

振動システム

  • 取外し可能なシェルキット - 楕円型または角型のパッド
  • MicroVibe™
  • 二重調整式鋼製スクレーパ
  • 二重調整式ポリウレタン製スクレーパ

テクノロジソリューション

  • 測定 - マシンドライブパワー(MDP)
  • 測定 - 土壌硬度計の値(CMV、Compaction Meter Value)
  • 機械スピードセンサ

パワートレーン

  • トラクションコントロール(基本)
  • トランスミッションガード

その他

  • 高外気温用作動油(工場充填)
  • 浮力トレッドタイヤまたはラグトレッドタイヤ
  • アップグレードされた照明パッケージ(前方4、後方4)
  • 黄色回転式ビーコン
  • XT質量キット

CS11 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ

CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ
CS11 GC土工用振動ローラ

360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。

テクノロジを見る

土壌硬度計の値(CMV)は、マテリアルの剛性を表示する加速度計ベースの測定システムです。このシステムは、スムーズドラム土工用振動ローラやタンデム振動アスファルトコンパクタで利用できます。システムは、振動システムが有効である場合に限り測定し、複合材料の剛性を表示する記録データから無名値を提供します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CS11 GC

その他のキャンペーンを見る