概要
生産性。信頼性。耐久性。
CAT® CS12土工用振動ローラは、スムーズドラムを備え、オプションのパッドフットシェルキットを使用することにより、粒状の土壌や粘性土の用途に最も適合します。確実な推進システムがパフォーマンスと効率性を高めます。さらに、締固め技術ソリューションが目標密度への迅速な到達を手助けします。
重要な仕様
CAT® CS12土工用振動ローラは、スムーズドラムを備え、オプションのパッドフットシェルキットを使用することにより、粒状の土壌や粘性土の用途に最も適合します。確実な推進システムがパフォーマンスと効率性を高めます。さらに、締固め技術ソリューションが目標密度への迅速な到達を手助けします。
エコモードと、永久密封型ベアリング内蔵でメンテナンス不要のヒッチ、サービス間隔の延長により、運用とメンテナンスのコストを抑制できます。
作業中に仕様が満たされると、内蔵の締固め測定テクノロジが通知します。勘頼みの作業を回避し、作業工程の無駄を減らし、やり直しを最小限に保つ手助けとなります。
リアビューカメラが機械周辺の視認性を高めます。また回転シートはコントロール一体型で、チルト可能なステアリングコンソールを搭載。一連の仕様を通じて人間工学に基づく作業環境を提供します。
6 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - キャブ装着時 | 25353 lb 11500 kg |
| 運転質量(ROPS/FOPSキャノピ装着時) | 24890 lb 11290 kg |
| 質量 - キャブ装着時のドラム | 13999 lb 6350 kg |
| 質量 - ROPS/FOPSキャノピ装着時のドラム | 13790 lb 6255 kg |
| 注記(1) | 運転質量は概算で、全油水類と80 kg(176 lb)のオペレータが含まれます。キャブ質量には暖房とエアコンの装備が含まれます。 運転質量は概算で、全油水類と80 kg(176 lb)のオペレータが含まれます。キャブ質量には暖房とエアコンの装備が含まれます。 |
| 締固め幅 | 84 in 2134 mm |
| 全長 | 19.2 ft 5.9 m |
| 全長 - ブレードオプション装着時 | 21 ft 6.4 m |
| 全幅 | 7.5 ft 2.3 m |
| 全幅 - ブレードオプション装着時 | 8.2 ft 2.5 m |
| 最大高さ | 10.2 ft 3.1 m |
| ドラム直径 | 60.4 in 1534 mm |
| オプションブレードの高さ | 26.9 in 683 mm |
| ホイールベース | 9.5 ft 2.9 m |
| 定格出力(グロス) | 159 hp 118.6 kW |
| エンジン出力 - ISO 14396 | 156.9 hp 117 kW |
| 定格出力(ネット)- ISO 9249 | 131.6 hp 98.1 kW |
| 定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 | 129.9 hp 96.9 kW |
| 注記(1) | 表示されている定格出力(ネット)は、ファンが最大回転数で作動し、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、ファンが最大回転数で作動し、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 |
| エンジンモデル | CAT® C4.4 CAT® C4.4 |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final、日本2014年規制 米国EPA Tier 4 Final、日本2014年規制 |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 振動周波数 - 標準 | 1830 VPM 30.5 Hz |
| 可変振動数オプション範囲 | 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm) 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm) |
| ノミナル振幅 - 高 | 0.083 in 2.1 mm |
| ノミナル振幅 - 低 | 0.039 in 0.98 mm |
| 起振力 - 最大 | 67653 lb 301 kN |
| 起振力 - 最小 | 31680 lb 141 kN |
| 静線圧 - キャブあり | 166.6 lb/in 29.7 kg/cm |
| 静線圧 - ROPS/FOPSキャノピ装着時 | 164.2 lb/in 29.3 kg/cm |
| 最低地上高 | 17 in 432 mm |
| カーブクリアランス | 19.4 in 494 mm |
| 旋回半径 - 内側ドラムエッジ | 12.1 ft 3.7 m |
| 走行速度 - 最大 | 7.1 mile/h 11.4 km/h |
| 燃料タンク容量 | 69.7 gal(US) 264 l |
| 尿素水タンク | 5 gal(US) 19 l |
| 冷却系統 | 8.3 gal(US) 31.6 l |
| エンジンオイル - フィルタ付き | 3.1 gal(US) 11.6 l |
| 偏心ウエイトハウジング(合計) | 6.9 gal(US) 26 l |
| アクスルおよびファイナルドライブ | 4.8 gal(US) 18 l |
| 作動油タンク | 13.2 gal(US) 50 l |
| リサイクル性 | 97% 97% |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
CS12土工用振動ローラ
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。
土壌硬度計の値(CMV)は、マテリアルの剛性を表示する加速度計ベースの測定システムです。このシステムは、スムーズドラム土工用振動ローラやタンデム振動アスファルトコンパクタで利用できます。システムは、振動システムが有効である場合に限り測定し、複合材料の剛性を表示する記録データから無名値を提供します。
マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。
土壌硬度計の値(CMV)は、マテリアルの剛性を表示する加速度計ベースの測定システムです。このシステムは、スムーズドラム土工用振動ローラやタンデム振動アスファルトコンパクタで利用できます。システムは、振動システムが有効である場合に限り測定し、複合材料の剛性を表示する記録データから無名値を提供します。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。