シャンク
| 標準リッパシャンク数 | 13 13 |
| スカリファイアシャンクホルダ間隔 | 4.6 in 116 mm |
| シャンクホルダ | 13 13 |
重要な仕様
CAT MID機械(V字形状)スカリファイア
幅広く再設計されたキャリッジでは、往復回数が減り、機械コンポーネントまでのクリアランスが大きくなったため、損傷するリスクが低減されています。
MID機械スカリファイアは、すべてのフロントリフトグループに対応しており、120、140、150、160モータグレーダすべてに後付け可能であるため、アタッチメントの価値が上がります。シムと摩耗インサートが不要になることにより、定期メンテナンスの作業量を削減して、効率的に作業できるようになります。
変更可能なシャンク間隔により、地盤条件に正確に適合させるための汎用性とカスタマイズが実現しました。V字形状のキャリッジでは、掘起し作業時のエンジン負荷が軽減されました。
| 標準リッパシャンク数 | 13 13 |
| スカリファイアシャンクホルダ間隔 | 4.6 in 116 mm |
| シャンクホルダ | 13 13 |
| リッピング深さ、最大 | 11.5 in 292 mm |
| 作業幅 | 70.1 in 1781 mm |
| モータグレーダの機械の能力 | 120、120 GC、140、140 GC、150、160 120、120 GC、140、140 GC、150、160 |
| 貫入量 | 20233 lb 90 kN |
| 掘起力 | 6744 lb 30 kN |
| 質量 | 2275 lb 132 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.