シャンク
| 標準リッパシャンク数 | 19 19 |
| シャンクホルダ | 19 19 |
| スカリファイアシャンクホルダ間隔 | 4.5 in 114.3 mm |
重要な仕様
CAT® MID機械スカリファイア(MMS)は、より広い可動範囲によって生産性を最大限高めることを目的として設計されています。このスカリファイアは、作業現場に合わせてストレートコンフィギュレーションで利用できる、CAT®モータグレーダ用の使いやすい多用途アタッチメントです。
幅広く再設計されたキャリッジでは、往復回数が減り、機械コンポーネントまでのクリアランスが大きくなったため、損傷するリスクが低減されています。
MID機械スカリファイアは、すべてのフロントリフトグループに対応しており、140、150、160のジョイスティックステアモータグレーダすべてに後付け可能なため、アタッチメントとしての価値が向上しました。シムと摩耗インサートが不要になることにより、定期メンテナンスの作業量を削減して、効率的に作業できるようになります。
変更可能なシャンク間隔により、地盤条件に正確に適合させるための汎用性とカスタマイズが実現しました。ストレートキャリッジのため、軽作業用途向けのボルトオンでの伸張が可能です。
| 標準リッパシャンク数 | 19 19 |
| シャンクホルダ | 19 19 |
| スカリファイアシャンクホルダ間隔 | 4.5 in 114.3 mm |
| リッピング深さ - 最大 | 11.17 in 283.8 mm |
| 作業幅 | 97.87 in 2486 mm |
| モータグレーダの機械の能力 | 120、120 GC、140、140 GC、150、160 120、120 GC、140、140 GC、150、160 |
| 掘起力 | 6744 lb 30 kN |
| 貫入量 | 20233 lb 90 kN |
| 質量 | 2756 lb 1250 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.