スタジオショット

チルトローテートシステム TRS6

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

機械クラス
6トンミニ油圧ショベル
6トンミニ油圧ショベル
質量
463 lb
210 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン(ピングラバ)/ S-40
ピンオン(ピングラバ)/ S-40

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。

製品仕様 TRS6

機械クラス 6トンミニ油圧ショベル 6トンミニ油圧ショベル
質量 463 lb 210 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン(ピングラバ)/ S-40 ピンオン(ピングラバ)/ S-40
全高 32.2 in 819 mm
長さ 20.7 in 526 mm
全幅 19.3 in 490 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40度(左/右) 40度(左/右)
最大バケット容量 8.8 ft³ 250 l
最大バケット幅 47.2 in 1200 mm
最適な油圧流量 45 ~ 80 L/min(12 ~ 21 gpm) 45 ~ 80 L/min(12 ~ 21 gpm)
最大動作圧力 3625.9 psi 25000 kPa
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
チルトトルク 10627 lb/ft 14408.3 N·m
旋回トルク 2876.5 lb/ft 3900 N·m

TRS6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  TRS6

その他のキャンペーンを見る