8200ドラグライン
8200ドラグライン
8200ドラグライン
8200ドラグライン
写真 (3)
360度ビュー (2)

8200 ドラグライン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

バケット能力
46~61 m3(60~80 yd3)
46~61 m3(60~80 yd3)
ブームの長さ
100 m(328 ft)
100 m(328 ft)
作業質量 - 概算値
380万~410万kg(850万~910万lb)
380万~410万kg(850万~910万lb)

機能一覧

11 件中 1-6 件を表示

安全

安全

  • つまづく危険を防ぐためにリアドアの床面には段差がなく、特にキャブからすばやく脱出する必要のある緊急時に役立ちます。
  • オペレータからブーム間の見通しが開けた良好な視界に加え、外部のカメラシステムと、キャブ内に取り付けられたオーバーヘッドモニタにより、オペレータの状況認知能力も最大限高められています。
  • ルーフと土足用通路の表面には転落を防ぐための滑りにくい材質が使われているため、安全かつ容易にアクセスできるほか、滑り止め加工のバー格子が付いた階段、プラットフォーム、通路により、機械内を安全に移動できます。
  • トレーナ用シートから届く場所に追加の非常停止ボタンが取り付けられていることで安全性も高まっています。
  • 電気系統は安全性が強化されており、デュアルストリングで接続された、セーフティリレー付き非常停止システム、すべてが24 Vのオペレータインターフェイスコントロール、アークフラッシュ評価の利用、機械系統のメンテナンス時に1か所から動作を無効にできる機能、高電圧接続エリアへの立入りを防ぐためのキーインターロック、蓄積エネルギーの警告サインの取付けなどが含まれます。
Cat

現場に合わせたコンフィギュレーション

  • アプリケーションエンジニアが、採掘現場のお客様と密接に連携して、掘削環境、鉱山の寿命、採掘計画、年間生産目標などを検討し、各お客様の採掘現場に最適なドラグラインコンフィギュレーションを決定します。
  • 採掘環境の分析を担うエンジニアが、分析結果を基に新しいドラグラインに関するアドバイスや既存のドラグライン機械のアップグレードのアドバイスを行います。
オペレータキャブ

オペレータキャブ

  • 最先端のオペレータキャブは、Caterpillar、鉱業会社、オペレータの複数年にわたる協力により作り上げられました。
  • 最適な位置に取り付けられたカメラとディスプレイスクリーンで補うことで良好な視界を確保し、業界屈指の視認性を実現しています。
  • 人間工学に基づいた調整可能な運転席も選択できます。
  • 直感的で美しいディスプレイスクリーンにより、認知疲労を軽減し、生産性を高められます。
  • 新しいホール効果ジョイスティック(特許出願中)と、カスタム設計の人間工学に基づいたハンドルや「指先でコントロール」できるスプリング張力により、容易な操作とコントロールレスポンスの向上が実現します。
Cat

整備性

  • 機械のいたるところに取り付けられている通路、ローラサークルパス内外のマンホールを通じたベース部への容易なアクセス、コンパートメントスペース全体のセクション間を移動しやすくする回転フレームによるアクセス、高い位置にあり、旋回部、ブレーキ、ブロワー、電気終端のメンテナンスを行うことのできるプラットフォーム、デッキに取り付けられた機械や電気機器の周りにある多数の通路/作業場所、ホイストやドラグドラムに簡単にアクセスできる階段、通路、プラットフォームなどにより、整備時のアクセス性が向上しています。
  • 頭上クレーンからは、ほとんどの主要コンポーネントにアクセスできます。
  • 潤滑油の整備のためにメンテナンスポイントに簡単にアクセスできます。
  • 通路やプラットフォーム間でフラッドライトの位置を変えることのできる堅牢な外部フラッドライトブラケットが備わっているほか、機械室内のハイベイライトにはルーフ上部のクイックオープンハッチのボックスからアクセスできます。
Cat

耐久性

  • ブームと3層構造は、寒冷地用の耐衝撃性で高強度の鋼を使用して製造されており、全貫入溶接、プロファイル溶接、グラウンド溶接の溶接方式が選択できます。
  • 構造溶接では目視点検が行われるほか、重要な溶接部ではMT、UTおよびX線検査が行われます。また、大型の溶鉱炉を使用して重要な溶接の応力が除去されます。
  • ベースフレームアセンブリは、負荷とアクセス性を最適化するラジアル設計、一体型の鍛造センタピントル、応力が除去された「Tセクション」ローラパスサブ溶接、耐摩耗の鋼製摩耗プレートと滑り止めクリート付きの厚いボトムプレートが特徴です。
  • 機械加工された大径のクラウンローラは、第3レールが付いているためフランジローラが不要で、ローラを追加して耐用年数を大幅に延ばすことができます。
  • 頑丈な採掘グレードのキャビネットに入ったACコンポーネントには、運輸分野からもたらされ、高温定格、耐衝撃性や耐振動性、コンポーネントの寿命延長を実現する主要なコントロールとパワーエレクトロニクス、液体冷却されて機械室の外に熱を逃がすIP 54エンクロージャ、ケーブル配線を最適化できるキャビネット、内部コンポーネントに効率的にアクセスできるよう整理されているケーブル内部など、信頼性機能が備わっています。
信頼性

信頼性

  • AC IGBT電気系統が装備されており、少ないコンポーネント数、交換可能なインバータ、ヒューズやサーキットブレーカが不要な構造、出力制御モジュールの定期メンテナンスの排除、モータメンテナンスの頻度の低減により、常に95 %を上回る優れた可用性を実現します。
  • 採掘ネットワークと独立して動作する電気駆動システムは、電圧±10 %の最大出力を実現するほか、電圧–10 %~–30 %の低出力での連続動作にも対応しています。
  • 旋回ドライブ全体で部品が交換可能な、信頼性の高い旋回プラネタリトランスミッションと出力ピニオンにより、1つの旋回ユニット(一般的なメンテナンス)、または各プラネタリギヤケースに接続されているクーラ/フィルタユニットを取り外しても機械を動作させられるほか、ドラグラインのプログラマブルロジックコントローラ(PLC)を通じて制御および監視できます。
  • 並列シャフトギヤケースが備わったホイスト/ドラグ機械には、ギヤの最適なアライメントを取るためのエキセントリックベアリングカートリッジ、ホイストおよびドラグ動作間で交換可能なギヤ、ベアリング、ドラムなど、オプションのフィルタが利用可能な油浴潤滑式ギヤケース、すべてのギヤメッシュを点検できる漏れ防止点検ハッチ、セルフアライメントの耐摩耗ベアリングに取り付けられているドラム、衝撃負荷を低減するため、グリッドカップリングを使って入力ピニオンと結合されているモータなどが含まれます。
  • 推進機には、ブルギヤと並列シャフトギヤボックスによって駆動されるヘビーデューティ偏心カム、RTDで継続的に監視されている偏心ブッシュ、許容可能な温度を超過した場合にアラームを鳴らして機械を停止するPLCなどが含まれます。

製品仕様 8200

バケット能力 46~61 m3(60~80 yd3) 46~61 m3(60~80 yd3)
ブームの長さ 100 m(328 ft) 100 m(328 ft)
作業質量 - 概算値 380万~410万kg(850万~910万lb) 380万~410万kg(850万~910万lb)
定格作動荷重 136,077~181,437 kg(300,000~400,000 lb) 136,077~181,437 kg(300,000~400,000 lb)
バケットの機能 46~61 m3(60~80 yd3) 46~61 m3(60~80 yd3)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

Terrain

選択
Terrain
積込み用CAT Terrain

鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

8200 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。