概要

マイニング自動化のリーダーによるドリル掘削の自動化

Cat® MineStar™ Command for Drillingは、自動化により費用対効果に優れた高精度のドリル掘削を実現し、これによって最終的にオペレーティングコストを低減し、安全性を高めて、生産性を向上させます。Command for Drillingにより、各穴を正確に配置し、適切な高さおよび角度で穴を開け、破砕時まで直立させることができます。一連の機能により、現場の管理者は、予算とニーズに合わせて掘削システムを構成、自動化できます。Commandによって、予備の穴あけの計画から破砕に至るまで、クラッシャとミルの全工程で収益が向上します。

利点

10 %サイクルタイムを削減

サイクルの遅延を縮小することにより、ドリル掘削以外の時間をドリル掘削に当てることができ、全体的な保有機械の生産性が向上します。

穴の均一性が35 %向上

より均一な穴の位置決めとより高い掘削速度により、穴の品質が向上し、再掘削の回数が低下します。

20 %の精度向上

人員によるTerrainの運用時と比較して、位置および深さの精度が大幅に向上します。

稼働率が12.5%向上

オペレータが複数の機械を管理することができ、また小休止と迅速なシフトの交替が可能になります。

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

Cat

安全

        
  • 車両に乗り降りするときに、滑ったり、つまずいたり、転落したりして怪我する確率を軽減できます。
  •     
  • 粉塵およびその他の危険物によるオペレータへの暴露を防ぎます。
  •     
  • 未処理の爆発物が含まれる可能性があるブートレグへのドリル掘削でリスクを最小化します。
  •     
  • デジタルドリル計画を使用することで、ベンチに必要な測定数とオペレータ数を低減します。
  •     
  • 自律運転時のベンチで不要な操作を防止する衝突回避システム
Cat

オペレータ機械アシスト

        
  • 1列の穴に対して、運搬を含む掘削サイクル全体を自動化します。
  •     
  • オペレータが機械のキャブ内に留まり、掘削箇所の周囲を監視して、穴と穴の間の自律的な移動が安全であることを確認する必要があります。 
  •     
  • 一貫して高い生産性を実現する自律的なドリル掘削の第一段階をより低い購入コストで実現できます。
Cat

リモート運転室

        
  • 敷地の内外の場所から作動させることで、オペレータの危険な状態を解消できます
  •     
  • コントロール装置のレイアウトがMD6250/MD6310と同じで、トレーニング時間を短縮できます
  •     
  • ライブカメラフィードおよび音声フィードバックによる状況の認識
  •     
  • 1台のドリルをリモートに管理するか、複数の自律ドリルを管理できます
  •     
  • オペレータの介入を迅速かつ円滑に実行できるように設計されています。
Cat

半自律的な1列のドリル掘削

        
  • 自律的な運搬を含む1列のドリル掘削サイクル全体を自動化します。 
  •     
  • オペレータがドリルのキャブに留まる必要はありません
  •     
  • 柔軟性が高くシンプルなドリル掘削の自動化は、簡単に導入でき、あらゆる種類の運用で利用性が向上しています。
  •     
  • 1人のオペレータが、現場または離れた場所にあるコマンドセンターに設置されたリモート運転室から操作し、採掘現場全体の掘削作業を管理できます。
  •     
  • 余剰時間を解消し、できる限り稼働時間を高めたい採掘事業者のための質の高いソリューション。
Cat

自律的なパターンドリル掘削

        
  • OMAおよびS-ADSの機能セットに基づく自律的な列の変更が可能です。
  •     
  • オペレータのスキルレベルを高めます
  •     
  • より高い稼働率を実現します
  •     
  • 掘削作業をオペレータの比率に合わせてアップスケールする自律運転の最適化
  •     
  • 最小限のオペレータの入力により、すべての経路計画がシステムによって行われます。
  •     
  • 成熟した高度なテクノロジによる採掘事業者のための優れたソリューション
Cat

拡張性

        
  • 構成要素を積み上げるアプローチにより、現場においてさまざまなレベルで自動ドリル掘削を採用できます。
  •     
  • 以前に設置されたハードウェアおよびソフトウェアを活用する構成要素を各テクノロジ層が基盤としており、投資が失われることがありません。
  •     
  • オペレータが搭乗した状態での掘削サイクルの自動化から、1人のオペレータによるリモート運転室からの複数の自律ドリルの管理まで、一連の機能が提供されます。
  •     
  • 今日のニーズを満たすドリル掘削システムを構成、自動化しながら、将来に容易に拡張できる能力が得られます。
  •     
  • 将来、新興のテクノロジを現場で容易に統合することを可能にする拡張性に優れたアーキテクチャ

Cat Command for Drilling を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

Cat Command for Drilling

Cat Command for Drilling

次について現在提供中のキャンペーンを確認  Cat Command for Drilling

その他のキャンペーンを見る