機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

Cat

安全

        
  • 地下または地表の安全で快適な場所にオペレータを移動させる能力を提供し、安全性を高め、疲労を軽減します。
  •     
  • 騒音、粉塵、地震活動、その他の坑内採掘の危険への暴露をなくし、送風と冷却の必要性を減らします。
  •     
  • 車両に乗り降りするときに、滑ったり、つまずいたり、転落したりして怪我する確率を軽減できます。
Cat

機能

        
  • 機械ガイダンス機能を鉱山インフラストラクチャと組み合わせることで、狭い鉱山用ドライブを通る自動トラミングを可能にし、3段階の操作を提供します。 
  •     
  • テレリモートはバケットの積み下ろしに使用され、オペレータがすべての機械入力を行うことで、離れた場所から機械を動かすことができます。
  •     
  • コパイロットの半自律運転により、オペレータは鉱山計画上の機械の位置をモニタし、必要に応じてジョイスティックで機械の方向入力を行うことができます。無線ネットワークインフラストラクチャと組み合わせたオンボードスキャナーを活用し、機械が安全な経路に沿ってセルフステアを行うようにします。
  •     
  • オートパイロットによる自律的な機械操作(トラミングとダンプサイクル)により、機械が自動でトラミング、ダンプ、積込みプロセスのオペレータコントロールのためのリターンを行うことができ、遠隔操作モードを通じてシステムの完全なオペレータ制御を得ることができます。
  •     
  • リモートオペレータステーションのシートに取り付けられたジョイスティックにより、キャブ内で使用されるすべての操作機能をコントロールします。 
  •     
  • 車載のカメラによる機械の位置と状態のリアルタイム表示とガイダンスシステム。
Cat

拡張性

        
  • 単純な見通し線から完全な自律性まで、鉱山が希望する技術レベルまで構築できる拡張性を提供します。
  •     
  • 今日のニーズを満たすドリル掘削システムを構成、自動化しながら、将来に容易に拡張できる能力が得られます。
  •     
  • 将来、新興のテクノロジを現場で容易に統合することを可能にする拡張性に優れたアーキテクチャ。
Cat

生産性と効率性

        
  • シフトチェンジ、ブラスト時間、およびオペレータを切羽から外す可能性のあるその他の条件に必要な休車時間を削減することにより、機械の稼働率が向上します。オペレータを危険にさらすことなく、機械の継続的な使用を可能にします。
  •     
  • 以前は採掘できなかった、より深い鉱石体へのアクセスを可能にします。
  •     
  • 一人のオペレータが複数の機械をコントロールすることで、生産性を向上させます。
  •     
  • オペレータの疲労を軽減し、シフトを通じて一貫した生産性を促進します。
  •     
  • セカンドギアのトラミングを可能にし、効率を向上させます。
Cat

コスト削減

        
  • トンネルナビゲーションの精度を高め、生産性を向上させ、駆動壁との接触による機械の損傷を低減します。
  •     
  • 1台の機械でドローポイントから鉱石パスまで2速のトラムで引っ張ることを可能にすることで、再ハンドリングや別の機械の必要性をなくし、保有機械サイズの縮小を可能にします。
  •     
  • オペレータの快適性、定着率、採用率を向上させ、技能危機に対処するのに役立ちます。
  •     
  • 労働力を削減するが、排除はしません。
  •     
  • 機械が常に最適なパラメータで動作することで、機械の寿命が向上します。
Cat

統合

        
  • Cat機械の電子制御システムと統合されているため、アフターマーケットシステムと比較して、設置時間を短縮し、機械の応答時間を短縮できます。
  •     
  • CatMineStarの一部として設計されており、世界中で何千もの機械で使用およびサポートされているシステムです。
  •     
  • すべての操作機能へのアクセスと、重要なマシンの正常性パラメーターの通知を提供します。

坑内採掘用Cat Command を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

坑内採掘用Cat Command

坑内採掘用Cat Command

次について現在提供中のキャンペーンを確認  坑内採掘用Cat Command

その他のキャンペーンを見る