개요
가장 험한 작업에 맞는 다기능성 및 효율성
토지 개간, 굴착, 정지 작업, 트럭 적재 작업, 경사면 작업 등을 한 대의 견고한 장비로 수행 가능하므로 비용과 운송 시간을 절약할 수 있습니다. 크롤러 로더는 지면 압력을 줄이고 견인력을 향상시켜 약한 지반 조건에서 작업을 더 일찍 시작하고 더 오래 작업할 수 있습니다. Cat® 트랙 로더는 이 모든 이점과 함께 향상된 성능과 연료 효율을 제공합니다.
토지 개간, 굴착, 정지 작업, 트럭 적재 작업, 경사면 작업 등을 한 대의 견고한 장비로 수행 가능하므로 비용과 운송 시간을 절약할 수 있습니다. 크롤러 로더는 지면 압력을 줄이고 견인력을 향상시켜 약한 지반 조건에서 작업을 더 일찍 시작하고 더 오래 작업할 수 있습니다. Cat® 트랙 로더는 이 모든 이점과 함께 향상된 성능과 연료 효율을 제공합니다.
한 명의 운전자와 한 대의 장비로 굴착, 적재, 운반, 메움 작업 등을 모두 소화할 수 있습니다. 빠른 어탯치먼트 교체가 가능한 Fusion™ 퀵 커플러. 특수 목적용 폐기물, 낮은 지면 압력, 선적 고정, 제철소 로더가 제공되어 힘든 작업도 수월해집니다.
자동, 에코, 파워 모드로 작업에 적합한 출력을 매칭시켜 연료를 아낄 수 있습니다. 원격 서비스와 장비 기능을 통해 서비스 및 정비 작업을 줄일 수 있습니다. Cat C9.3B 엔진은 강력한 효율을 발휘합니다.
업계에서 가장 큰 트랙 로더는 거친 건설, 유틸리티, 임업 및 채석 작업을 수행할 수 있는 출력, 돌파력 및 용량을 제공합니다. Cat Payload 기술의 도움을 받아 정확하게 적재하고 사이클 시간을 단축합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 플라이휠 동력 | 275 hp 205 kW |
| 모델 | Cat® C9.3B Cat® C9.3B |
| 정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 | 275 hp 205 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249(DIN) | 279 mhp 279 mhp |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등 표준을 준수합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등 표준을 준수합니다. |
| 주(1) | Cat 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 엔진은 ULSD(황 15ppm 이하의 초저유황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음과 같은 저카본 강도 연료**를 혼합한 ULSD와 호환*됩니다. 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르) 20%*** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat 엔진은 다음과 같은 저탄소 강도 연료***와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다*. 100% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르)**** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 올바른 사용 방법은 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. * Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만 일부 지역에서는 사용이 허용되지 않을 수 있습니다. ** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출량은 기존 연료와 기본적으로 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). **** 20% 이상의 바이오디젤 혼합물 사용에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오. Cat 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 엔진은 ULSD(황 15ppm 이하의 초저유황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음과 같은 저카본 강도 연료**를 혼합한 ULSD와 호환*됩니다. 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르) 20%*** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat 엔진은 다음과 같은 저탄소 강도 연료***와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다*. 100% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르)**** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 올바른 사용 방법은 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. * Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만 일부 지역에서는 사용이 허용되지 않을 수 있습니다. ** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출량은 기존 연료와 기본적으로 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). **** 20% 이상의 바이오디젤 혼합물 사용에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오. |
| 주(2) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈(장착된 경우) 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈(장착된 경우) 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. |
| 주(3) | 장비 빌드 번호 12A 장비 빌드 번호 12A |
| 작동 무게 | 65901 lb 29892 kg |
| 용량 - 범용 | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| 용량 - 다용도 | 3.9 yd³ 3 m³ |
| 용량 - Performance 시리즈 | 5 yd³ 3.8 m³ |
| 용량 - 매립 | 6.4 yd³ 4.9 m³ |
| 용량 - 슬래그 | 3.9 yd³ 3 m³ |
| 폭 - 범용 | 118.5 in 3010 mm |
| 폭 - 다용도 | 116.6 in 2961 mm |
| 폭 - Performance 시리즈 | 118.7 in 3015 mm |
| 폭 - 매립 | 118.5 in 3010 mm |
| 폭 - 슬래그 | 116.5 in 2960 mm |
| 주 | 추가 버킷 및 작업 툴을 사용할 수 있습니다. Cat 특약점에 문의하십시오. 추가 버킷 및 작업 툴을 사용할 수 있습니다. Cat 특약점에 문의하십시오. |
| 연료 탱크 | 119 gal (US) 450 l |
| DEF 탱크 | 9.2 gal (US) 35 l |
| 작동 무게 | 65901 lb 29892 kg |
| 표준 슈 폭 | 27 in 675 mm |
| 지면 압력 | 9.5 psi 65.8 kPa |
| 작동 무게 | 71218 lb 32304 kg |
| 표준 슈 폭 | 33 in 830 mm |
| 지면 압력 | 8.4 psi 57.9 kPa |
| 작동 무게 | 67164 lb 30465 kg |
| 표준 슈 폭 | 27 in 675 mm |
| 지면 압력 | 9.7 psi 67.1 kPa |
| 전체 장비 길이* | 295 in 7496 mm |
| 장비 높이 - 운전실 상단까지 | 138.2 in 3510 mm |
| 전체 폭 - 버킷 제외 | 111.6 in 2835 mm |
| 최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 | 166.1 in 4218 mm |
| 주 | *볼트 연결식 전체 엣지 범용 버킷 장착 *볼트 연결식 전체 엣지 범용 버킷 장착 |
| 지면상의 트랙 | 115.3 in 2930 mm |
| 트랙 롤러/슈즈 - 각 측면 | 40 40 |
| 에어컨 | 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.622미터톤(1.787톤)의 CO2에 해당하는 1.134kg(2.5lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.622미터톤(1.787톤)의 CO2에 해당하는 1.134kg(2.5lb)의 냉매가 들어 있습니다. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더
973 트랙 로더