963

963 트랙 로더

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

플라이휠 동력
202 hp
151 kW
작동 무게
44881 lb
20358 kg
용량 - 범용
3.2 yd³
2.5 m³

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

한 대의 장비로 여러 작업 수행

한 대의 장비로 여러 작업 수행

  • 출력, 견인력 및 민첩성이 뛰어나 장비 한 대와 운전자 한 명만 있으면 현장 정리 및 설비 설치부터 건물 주위 마무리 작업까지 어떤 작업이든 할 수 있는 트랙 로더입니다.
  • Fusion™ 퀵 커플러 선택사양을 사용하면 휠 로더 및 기타 Fusion 호환 장비에서 어탯치먼트를 포크, 버킷 등 다양한 범위의 툴로 신속하게 변경할 수 있습니다.
  • 버킷/이빨, 차대, 트랙 슈 및 어탯치먼트를 선택하면 작업 성격에 따라 장비가 최적의 성능을 발휘하도록 구성할 수 있습니다.
  • 특수 목적용 폐기물 처리기, 낮은 지면 압력(LGP), 선적 고정, 제철소 구성을 통해 가장 험한 작업도 견딜 수 있습니다.
최상의 성능

최상의 성능

  • 963은 이전 모델에 비해 시간당 연료 소모량이 최대 10% 감소했습니다.
  • Performance 시리즈 버킷 선택사양은 범용 버킷에 비해 생산성이 최대 20% 향상됩니다.
  • 부하 상태에서 지면으로 더 많은 동력을 전달하고 피크 토크를 15% 높입니다.
  • Cat Payload* 기술은 적재 작업 중 중량을 계량하여 정확한 버킷 적재 정보를 제공합니다. 보다 정확한 적재는 사이클 시간을 단축하여 시간, 인건비, 연료비를 절약하는 데 도움이 됩니다.
  • Advansys™ 버킷 팁은 최대 생산성과 가장 낮은 버킷 수명 주기 비용을 제공할 수 있도록 설계되어 가장 까다로운 작업에 적합합니다.
  • 이전 모델에 비해 작동기구와 조향 응답이 유연하고 조향 성능이 향상됩니다.
  • 부하 감지 유압 및 위치 감지 실린더와 같은 기능은 정밀하고, 응답성이 뛰어납니다.
963K 트랙 로더와의 전체 비교.
*상거래용 아님.

작동 용이성

작동 용이성

  • 편안한 운전실과 직관적인 10인치(254mm) 터치스크린 대시 표시장치 덕분에 작업을 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
  • 표준 고해상도 후방 시야 카메라가 기본 표시장치에 명확히 표시됩니다.
  • Slope Indicate는 장비 메인폴과 횡단 구배를 표시장치에 바로 표시해 주므로 작업이 한층 편리합니다.
  • 서스펜션 시트, 조절식 팔걸이 및 제어장치와 같이 운전자에게 편의를 제공합니다.
  • 운전자의 선호 또는 작업에 맞게 조이스틱 또는 2레버 작동기구 제어장치 중에서 선택합니다.
  • 조이스틱 또는 V자형 레버와 푸트 페달로 속도/조향 제어가 가능합니다.
  • 운전자의 선호 또는 작업에 맞게 작동기구 응답을 미세, 보통, 거침으로 설정합니다.
  • 배기가스 배출량 저감 기술(장착된 경우)은 눈에 띄지 않게 작동하며 운전자의 개입이 필요하지 않습니다.
안전성 강화

안전성 강화

  • 버킷과 전체 장비 주변으로 우수한 시야가 확보되어 안전이 향상되고 운전자가 보다 자신 있게 작업할 수 있습니다.
  • 손잡이와 계단을 사용하여 트랙 앞쪽 또는 뒤쪽에서 장비에 더욱 쉽게 오르내릴 수 있습니다.
  • 선택사양 후방 시야 카메라는 장비 후방의 가시성을 높여줍니다.
  • 안전벨트 표시등은 운전자가 안전벨트를 하지 않은 경우에 Product Link를 통해 결함 코드를 등록하여 작업 현장의 안전을 개선합니다.
  • 인체 공학, 낮은 엔진 소음 및 쉽게 조작할 수 있는 제어장치를 통해 운전자의 피로가 줄어들어 맑은 정신 상태로 작업에 더욱 집중할 수 있습니다.
작업을 위해 장착됨

작업을 위해 장착됨

  • 출하 시 로더를 장착하고 연약지반 다짐, 폐기물 처리, 선적 고정 및 제철소 작업과 같은 매우 어려운 작업들을 처리하십시오.
  • 부양력과 견인력 강화를 위해, 또는 보다 민감한 지반 상태에서의 작업을 위해 트랙이 보다 넓은 낮은 지면 압력(LGP) 로더를 선택하십시오.
  • 폐기물 처리기 구성은 적재, 분류, 굴삭 및 복토재 살포를 위한 다기능 장비로서 매립 또는 적환장에 적합합니다. 특수 보호대, 스트라이커 바 및 실은 충격 및 공기 중 이물질로부터 장비와 구성품을 보호합니다. 향상된 세척 패키지 덕분에 청소 시간이 줄어들고 장비 보호 기능이 강화되었으며 관리가 더 간편해졌습니다.
  • 견인력, 우수한 도달 거리 및 장비 균형을 통해 트랙 로더는 선적 고정 및 항만 하역 작업에 이상적인 장비가 됩니다. 특수 보호대와 실이 장비를 보호하고 석탄용 버킷과 트림 블레이드와 같은 어탯치먼트가 작업을 완료하도록 도움을 줍니다.
  • 트랙 로더 공장 출고 옵션으로 내열 운전실, 고온 차단 보호대 등의 기능을 선택하면 고온의 제철 제강 환경에서도 장비와 운전자를 안전하게 보호할 수 있습니다.
주: 표시된 963 폐기물 처리기 모델
정비 시간 절감

정비 시간 절감

  • 일상적인 정비 작업을 쉽게 처리하고 현장으로 빠르게 복귀할 수 있도록 설계되었습니다.
  • 대형 접근 도어 뒤쪽에 서비스 지점이 한데 모여 있습니다.
  • 일상적인 그리스 주입 지점은 지면에서 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 운전자 표시장치의 서비스 모드는 고장진단과 서비스 작업에 용이하도록 하이드로스테틱 및 작동기구 압력을 보여줍니다.
  • 수요 팬은 냉각 효율을 높일 뿐만 아니라 접이식 서비스 접근을 용이하게 해줍니다.
  • 브래킷에는 빠른 차대 청소를 위해 셔블을 편리하게 보관할 수 있습니다.
  • 틸트 운전실 및 편리한 서비스 접근 지점으로 정비 및 수리가 더욱 쉬워졌습니다.
  • 청정 배기가스 배출 모듈의 디젤 미립자 필터는 엔진의 수명 동안 필터를 청소하거나 교체할 필요가 없도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 963

플라이휠 동력 202 hp 151 kW
엔진 모델 Cat C7.1 Cat C7.1
정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 202 hp 151 kW
정미 출력 - ISO 9249(DIN) 204 mhp 204 mhp
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배출가스 배출 표준, 인도 Bharat Stage III, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등)을 준수합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배출가스 배출 표준, 인도 Bharat Stage III, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등)을 준수합니다.
주(1) Cat 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 엔진은 ULSD(황 15ppm 이하의 초저유황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음과 같은 저카본 강도 연료**를 혼합한 ULSD와 호환*됩니다. 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르) 20%*** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat 엔진은 다음과 같은 저탄소 강도 연료***와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다*. 100% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르)**** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 올바른 사용 방법은 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. * Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만 일부 지역에서는 사용이 허용되지 않을 수 있습니다. ** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출량은 기존 연료와 기본적으로 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). **** 20% 이상의 바이오디젤 혼합물 사용에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오. Cat 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 엔진은 ULSD(황 15ppm 이하의 초저유황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음과 같은 저카본 강도 연료**를 혼합한 ULSD와 호환*됩니다. 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르) 20%*** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat 엔진은 다음과 같은 저탄소 강도 연료***와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다*. 100% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르)**** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 올바른 사용 방법은 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. * Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만 일부 지역에서는 사용이 허용되지 않을 수 있습니다. ** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출량은 기존 연료와 기본적으로 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). **** 20% 이상의 바이오디젤 혼합물 사용에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오.
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈(장착된 경우) 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈(장착된 경우) 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
작동 무게 44881 lb 20358 kg
용량 - 범용 3.2 yd³ 2.5 m³
용량 - 다용도 2.6 yd³ 2 m³
용량 - Performance 시리즈 3.7 yd³ 2.8 m³
폭 - 범용 101.2 in 2571 mm
폭 - 다용도 101.3 in 2575 mm
폭 - Performance 시리즈 105.2 in 2671 mm
연료 탱크 84.5 gal (US) 320 l
DEF 탱크 4.2 gal (US) 16 l
작동 무게 44881 lb 20358 kg
표준 슈 폭 22 in 550 mm
지면 접촉 면적 4900 in² 3.2 m²
지면 압력 9.1 psi 63 kPa
작동 무게 50181 lb 22762 kg
표준 슈 폭 31 in 800 mm
지면 접촉 면적 7136 in² 4.6 mm²
지면 압력 7 psi 48.5 kPa
작동 무게 45549 lb 20661 kg
표준 슈 폭 22 in 550 mm
지면 접촉 면적 4900 in² 3.2 m²
지면 압력 9.2 psi 63.3 kPa
전체 장비 길이* 275.6 in 7001 mm
장비 높이 - 운전실 상단까지 130.9 in 3325 mm
높이 - 스택 상단까지 115.7 in 2940 mm
전체 장비 높이 - 버킷을 완전히 올림 212.7 in 5402 mm
전체 장비 폭(버킷 제외): 표준 트랙의 경우 – 550mm(21.6인치) 슈즈 94.5 in 2400 mm
*범용 버킷과 극한 부하용 이빨 포함. *범용 버킷과 극한 부하용 이빨 포함.
트랙 게이지 72.8 in 1850 mm
지면상의 트랙 100 in 2542 mm
트랙 롤러/슈즈 - 각 측면 7 / 38 7 / 38
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.622미터톤(1.787톤)의 CO2에 해당하는 1.134kg(2.5lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.622미터톤(1.787톤)의 CO2에 해당하는 1.134kg(2.5lb)의 냉매가 들어 있습니다.

963 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C7.1 디젤 엔진
  • 유압식 수요 팬
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 부하 감지 작동기구 펌프
  • 모듈식 냉각 계통

운전자 환경

  • 12V 파워 아웃렛 및 5V USB 포트
  • 조절식 팔걸이
  • 완전 컬러 254 mm(10 in) 터치스크린 액정 디스플레이
  • 대시보드 그랩 핸들
  • 히터/에어컨
  • 통합형 후방 시야 HD 카메라
  • 라이트 - 할로겐 4개
  • 가압식, 소음 억제형, 전복 보호 구조물(ROPS)/낙하물 보호 구조물(FOPS) 운전실(착색 유리 및 슬라이딩 창문 포함)
  • 라디오 지원
  • 운전실 곳곳에 마련된 수납공간

Cat 기술

  • 구배 표시
  • Product Link 지원

차대

  • Caterpillar 중부하 작업용 차대
  • 진동식 트랙 롤러 프레임

버킷

  • 핀 부착
  • Cat Advansys 버킷 팁/지상 결합 작업 툴

서비스 및 정비

  • 섀시 간편 고정 지점 4 x 2개
  • 에콜로지 배출장치
  • 지면 서비스 센터
  • 힌지형 라디에이터 보호대 및 회전식 팬
  • 셔블 홀더

963 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C7.1 디젤 엔진(엔진 장착형 후처리 장치 포함)은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • Cat C7.1 디젤 엔진은 인도 Bharat III, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준 및 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

운전자 환경

  • 통신 라디오 지원 - FM
  • 디럭스 시트
  • 조이스틱 또는 2레버 작동기구 제어장치
  • 조이스틱 또는 V자형 레버 및 페달 조향 제어장치
  • LED 발광 경광등
  • 라이트 - 운전실 전면/바닥에 2개의 LED 접근 조명
  • 조명 - 8 LED
  • 프리미엄 시트
  • 라디오 AM/FM Bluetooth
  • 라디오 AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • 라디오 AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • 이중 유리/폴리카보네이트 창문이 있는 특수 작업용 운전실

Cat 기술

  • 원격 플래시/원격 고장진단
  • Product Link, 이동통신
  • Product Link -- 이중 이동통신/위성
  • Cat Payload
  • 경사면 제어 마스트

차대

  • Cat Abrasion 차대
  • 단일, 이중 또는 트립 그라우저 트랙 슈
  • 폐기물 또는 낮은 지면 압력(LGP) 차대

버킷

  • Fusion 퀵 커플러
  • 범용 버킷
  • 매립용 버킷
  • 다용도 버킷
  • Performance 버킷

서비스 및 정비

  • 혹한기 패키지
  • 급속 연료 보충
  • 고속 오일 교환
  • 유압 역회전 팬
  • 유압식 틸트 운전실
  • 재급유 펌프
  • 언더후드 작업등

어탯치먼트

  • 범퍼
  • 카운터웨이트
  • 다중 섕크 리퍼
  • 리퍼 히치
  • 리퍼 지원 후방 유압장치
  • 스트라이커 바 박스

특수 장비 구성

  • 낮은 지면 압력(LGP) 장비 구성
  • 폐기물 처리기
  • 선적 고정 장비 구성
  • 제철소 장비 구성

963이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더
963 트랙 로더

Cat 963 트랙 로더 안내

Cat 963 트랙 로더가 쓰레기 처리하는 모습 보기

Fusion 커플러

진흙 위에서 작업하는 Cat 963 트랙 로더

자재를 운반하는 Cat 963 트랙 로더

중부하 리프팅을 수행하는 Cat 963 트랙 로더

Cat 963 트랙 로더 안내
Cat 963 트랙 로더가 쓰레기 처리하는 모습 보기
Fusion 커플러
진흙 위에서 작업하는 Cat 963 트랙 로더
자재를 운반하는 Cat 963 트랙 로더
중부하 리프팅을 수행하는 Cat 963 트랙 로더

360 View
360 View
963 트랙 로더

963 트랙 로더

963 트랙 로더