953

트랙 로더 953

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

플라이휠 동력
160 hp
119 kW
작동 무게
34594 lb
15692 kg
용량 - 범용
2.4 yd³
1.8 m³

개요

강력하고, 다기능을 갖추고, 민첩합니다

토지 개간, 굴착, 정지 작업, 트럭 적재 작업, 경사면 작업 등을 한 대의 견고한 장비로 수행 가능하므로 비용과 운송 시간을 절약할 수 있습니다. 크롤러 로더는 지면 압력을 줄이고 견인력을 향상시켜 약한 지반 조건에서 작업을 더 일찍 시작하고 더 오래 작업할 수 있습니다. Cat® 트랙 로더는 이 모든 이점과 함께 향상된 성능과 연료 효율을 제공합니다.

복리후생

한 대의 장비로 여러 작업 수행

한 명의 운전자와 한 대의 장비로 굴착, 적재, 운반, 메움 작업 등을 모두 소화할 수 있습니다. 빠른 어탯치먼트 교체를 위한 Fusion™ 퀵 커플러. 특수 목적용 폐기물, 낮은 지면 압력, 선적 고정, 제철소 로더가 제공되어 작업이 수월해집니다.

최대 10% 연료 절감

효율적인 Cat C7.1 엔진. 자동, 에코, 파워 모드로 작업에 적합한 출력을 매칭시켜 연료를 아낄 수 있습니다. 원격 서비스와 장비 기능을 통해 서비스 및 정비 작업을 줄일 수 있습니다.

보다 많은 작업 수행

민첩성과 간편한 운반을 위해 크기가 조정된 Performance 시리즈 버킷 옵션으로 생산성을 향상시킵니다. Cat Payload 기술은 버킷 적재를 최적화하여 사이클 시간을 단축해줍니다.

다음에 대한 제품 사양 953

플라이휠 동력 160 hp 119 kW
엔진 모델 Cat C7.1 Cat C7.1
정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 160 hp 119 kW
정미 출력 - ISO 9249(DIN) 162 mhp 162 mhp
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배출가스 배출 표준, 인도 Bharat Stage III, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등)을 준수합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배출가스 배출 표준, 인도 Bharat Stage III, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등)을 준수합니다.
주(1) Cat 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 엔진은 ULSD(황 15ppm 이하의 초저유황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음과 같은 저카본 강도 연료**를 혼합한 ULSD와 호환*됩니다. 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르) 20%*** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat 엔진은 다음과 같은 저탄소 강도 연료***와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다*. 100% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르)**** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 올바른 사용 방법은 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. * Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만 일부 지역에서는 사용이 허용되지 않을 수 있습니다. ** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출량은 기존 연료와 기본적으로 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). **** 20% 이상의 바이오디젤 혼합물 사용에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오. Cat 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 엔진은 ULSD(황 15ppm 이하의 초저유황 디젤 연료)를 사용해야 하며 다음과 같은 저카본 강도 연료**를 혼합한 ULSD와 호환*됩니다. 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르) 20%*** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat 엔진은 다음과 같은 저탄소 강도 연료***와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다*. 100% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸에스테르)**** 100% 재생 가능한 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 올바른 사용 방법은 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. * Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만 일부 지역에서는 사용이 허용되지 않을 수 있습니다. ** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출량은 기존 연료와 기본적으로 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). **** 20% 이상의 바이오디젤 혼합물 사용에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오.
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈(장착된 경우) 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈(장착된 경우) 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
작동 무게 34594 lb 15692 kg
용량 - 범용 2.4 yd³ 1.8 m³
용량 - 다용도 2.1 yd³ 1.6 m³
용량 - Performance 시리즈 2.7 yd³ 2.1 m³
폭 - 범용 97.8 in 2485 mm
폭 - 다용도 97.3 in 2471 mm
폭 - Performance 시리즈 99.8 in 2536 mm
연료 탱크 70 gal (US) 265 l
DEF 탱크 4.2 gal (US) 16 l
작동 무게 35181 lb 15958 kg
표준 슈 폭 20 in 480 mm
지면 접촉 면적 3720 in² 2.4 m²
지면 압력 10 psi 66 kPa
작동 무게 38055 lb 17261 kg
표준 슈 폭 31.5 in 800 mm
지면 접촉 면적 6045 in² 3.9 mm²
지면 압력 6 psi 43 kPa
작동 무게 35662 lb 16176 kg
표준 슈 폭 20 in 480 mm
지면 접촉 면적 3720 in² 2.4 m²
지면 압력 10 psi 67 kPa
전체 장비 길이* 251.1 in 6378 mm
전체 장비 폭(버킷 제외): 표준 트랙의 경우 – 550mm(21.6인치) 슈즈 91.2 in 2316 mm
장비 높이 - 운전실 상단까지 124.2 in 3156 mm
최고 리프트 높이와 45°덤프 각도 도달* 41.4 in 1053 mm
최고 리프트 높이와 45°덤프 각도에서의 간극* 111.7 in 2838 mm
높이 - 버킷 힌지 핀 142.1 in 3608 mm
지상고 16.3 in 413 mm
램프 각도 29° 29°
*범용 핀 부착 버킷 포함 *범용 핀 부착 버킷 포함
트랙 게이지 72.3 in 1836 mm
지면상의 트랙 90 in 2286 mm
트랙 롤러/슈즈 - 각 측면 6/37 6/37
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.622미터톤(1.787톤)의 CO2에 해당하는 1.134kg(2.5lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.622미터톤(1.787톤)의 CO2에 해당하는 1.134kg(2.5lb)의 냉매가 들어 있습니다.

953 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C7.1 디젤 엔진
  • 유압식 수요 팬
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 부하 감지 작동기구 펌프
  • 모듈식 냉각 계통

운전자 환경

  • 12V 파워 아웃렛 및 5V USB 포트
  • 조절식 팔걸이
  • 완전 컬러 254 mm(10 in) 터치스크린 액정 디스플레이
  • 대시보드 그랩 핸들
  • 히터/에어컨
  • 통합형 후방 시야 HD 카메라
  • 라이트 - 할로겐 4개
  • 가압식, 소음 억제형, 전복 보호 구조물(ROPS)/낙하물 보호 구조물(FOPS) 운전실(착색 유리 및 슬라이딩 창문 포함)
  • 라디오 지원
  • 운전실 곳곳에 마련된 수납공간

Cat 기술

  • 구배 표시
  • Product Link 지원

차대

  • Caterpillar 중부하 작업용 차대
  • 진동식 트랙 롤러 프레임

버킷

  • 핀 부착 커플러
  • Cat Advansys 버킷 팁/지상 결합 작업 툴

서비스 및 정비

  • 섀시 간편 고정 지점 4 x 2개
  • 에콜로지 배출장치
  • 지면 서비스 센터
  • 힌지형 라디에이터 보호대 및 회전식 팬
  • 셔블 홀더

953 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C7.1 디젤 엔진(엔진 장착형 후처리 장치 포함)은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • Cat C7.1 디젤 엔진은 인도 Bharat III, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, 유엔 ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준 및 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

운전자 환경

  • 이중 유리/폴리카보네이트 창문이 있는 특수 작업용 운전실
  • 디럭스 시트
  • 프리미엄 시트
  • 조이스틱 또는 2레버 작동기구 제어장치
  • 조이스틱 또는 V자형 레버 및 페달 조향 제어장치
  • 라디오 AM/FM Bluetooth
  • 라디오 AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • 라디오 AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • 통신 라디오 지원
  • 라이트 - 운전실 전면/바닥에 2개의 LED 접근 조명
  • 조명 - 8 LED
  • LED 발광 경광등

Cat 기술

  • 원격 플래시/원격 고장진단
  • Product Link, 이동통신
  • Product Link -- 이중 이동통신/위성
  • Cat Payload
  • 경사면 제어 마스트

차대

  • Cat Abrasion 차대
  • 폐기물 또는 낮은 지면 압력(LGP) 차대

버킷

  • Fusion 퀵 커플러
  • 범용 버킷
  • 매립용 버킷
  • 다용도 버킷
  • Performance 버킷

서비스 및 정비

  • 급속 연료 보충
  • 고속 오일 교환
  • 유압 역회전 팬
  • 유압식 틸트 운전실
  • 재급유 펌프
  • 언더후드 작업등

어탯치먼트

  • 범퍼
  • 카운터웨이트
  • 다중 섕크 리퍼
  • 리퍼 히치
  • 리퍼 지원 후방 유압장치
  • 스트라이커 바 박스

특수 장비 구성

  • 낮은 지면 압력(LGP) 장비 구성
  • 폐기물 처리기
  • 선적 고정 장비 구성
  • 제철소 장비 구성

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

953이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더

963 트랙 로더

953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
953 트랙 로더
963 트랙 로더

다기능 Cat 953 트랙 로더 소개

Fusion 퀵 커플러

Cat 953 트랙 로더 - 운전자 시야 뷰

작업 중인 Cat 953 트랙 로더 - 도랑 메우기

Cat 953 트랙 로더 - 자갈 운반

Cat 953 트랙 로더 - 파이프 내리기

매립지에서 작업 중인 Cat 963 트랙 로더

다기능 Cat 953 트랙 로더 소개
Fusion 퀵 커플러
Cat 953 트랙 로더 - 운전자 시야 뷰
작업 중인 Cat 953 트랙 로더 - 도랑 메우기
Cat 953 트랙 로더 - 자갈 운반
Cat 953 트랙 로더 - 파이프 내리기
매립지에서 작업 중인 Cat 963 트랙 로더

360 View
360 View
360 View
360 View
953 트랙 로더

953 트랙 로더

953 트랙 로더