In een studio gemaakt

Balengrijpers 1803 mm (71")

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
55.2 in
1401 mm
Totale hoogte
34.4 in
873 mm
Maximale openingsbreedte
71 in
1803 mm

Overzicht

Cat® Balengrijpers dienen voor het veilig oppakken, dragen en plaatsen van materiaal in vierkante of ronde balen.

Productspecificaties voor 1803 mm (71")

Totale breedte 55.2 in 1401 mm
Totale hoogte 34.4 in 873 mm
Maximale openingsbreedte 71 in 1803 mm
Inhoud 2405.2 lb 1091 kg
Totale diepte 61 in 1550 mm
Gewicht 575.4 lb 261 kg
Werkdruk 3045.8 psi 21000 kPa
Interne breedte, armen gesloten 37 in 940 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Vergelijk 1803 mm (71") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® balengrijper aan het werk

Cat® balengrijper die een gewikkelde baal opraapt

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® balengrijper aan het werk
Cat® balengrijper die een gewikkelde baal opraapt

360 View