| Totale breedte | 55.2 in 1401 mm |
| Totale hoogte | 34.4 in 873 mm |
| Maximale openingsbreedte | 84 in 2133 mm |
| Inhoud | 2405.2 lb 1091 kg |
| Totale diepte | 64.2 in 1631 mm |
| Gewicht | 579.8 lb 263 kg |
| Werkdruk | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Interne breedte, armen gesloten | 36.1 in 918 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |