Foto binnenkort beschikbaar

Scrapers met kolenbak 637K (TIER 2/STAGE II)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Scrapercapaciteit - met kopvorming
50 yd³
38 m³
Topsnelheid - Beladen
34.7 mph
55.8 km/h

Overzicht

637K Scraper op banden - met steenkoolbak

Productspecificaties voor 637K (TIER 2/STAGE II)

Vliegwielvermogen - trekker/scraper 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Scrapercapaciteit - met kopvorming 50 yd³ 38 m³
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Emissies De Cat C9.3 ACERT- en Cat C18 ACERT-motor voldoet aan EPA Tier 2 (VS)/EU Stage II-equivalente emissienormen. De Cat C9.3 ACERT- en Cat C18 ACERT-motor voldoet aan EPA Tier 2 (VS)/EU Stage II-equivalente emissienormen.
Motormodel - trekker Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Motormodel - scraper Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT
Nominaal motortoerental - trekker 1900 tpm 1900 tpm
Vliegwielvermogen - trekker 570 hp 425 kW
Nominaal motortoerental - scraper 2150 tpm 2150 tpm
Totale transporthoogte 13.62 ft 4.15 m
Vliegwielvermogen - scraper 290 hp 216 kW
Scrapercapaciteit - afgestreken 41 yd³ 31 m³
Totale breedte 12.93 ft 3.94 m
Scrapercapaciteit - met kopvorming 50 yd³ 38 m³
Nominale belasting 37.285 kg (82.200 lb)/37,285 ton (41,1 Amerikaanse ton) 37.285 kg (82.200 lb)/37,285 ton (41,1 Amerikaanse ton)
Snijbreedte 11.50 ft 3.51 m
Maximale graafdiepte 17.7 in 450 mm
Maximale diepte van spreiding 21.1 in 535 mm
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 42.59 ft 12.98 m
Banden - scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Banden - trekker 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Totale lengte 609.5 in 15480 mm
Bedrijfsgewicht - leeg 117782 lb 52425 kg
Inhoud van brandstoftank - scraper 370 gal (US) 1400 L
Transmissieversnelling - eerste 3.4 mph 5.5 km/h
Transmissieversnelling - tweede 6.2 mph 10 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.7 mph 12.4 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.5 mph 16.9 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 14.1 mph 22.7 km/h
Transmissieversnelling - zesde 19 mph 30.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 25.7 mph 41.95 km/h
Transmissieversnelling - achtste 34.7 mph 55.8 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 6.2 mph 9.9 km/h
Hoogte - totaal, transport 163 in 4140 mm
Breedte - trekker 137.8 in 3499 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 147 in 3733 mm
Bodemvrijheid - trekker 26.1 in 664 mm
As tot verticale koppelingpen 20 in 509 mm
Achteras - achterkant van machine 95.4 in 2424 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 609.5 in 15480 mm
Wielbasis 377 in 9576 mm
Breedte - totaal, machine 155 in 3937 mm
Breedte - midden van achterbanden 96.9 in 2462 mm
Voorkant van trekker tot vooras 142.2 in 3612 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 134 in 3404 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 143.2 in 3636 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 21.2 in 538 mm
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A).
ROPS/FOPS Voldoet aan ISO-normen Voldoet aan ISO-normen
Carter - scraper 6.5 gal (US) 24.5 L
Transmissiesysteem - scraper 12.9 gal (US) 49 L
Brandstoftank 370 gal (US) 1400 L
Transmissiesysteem - trekker 29 gal (US) 110 L
Koelsysteem - scraper 16.1 gal (US) 61 L
Hydraulisch systeem 37.5 gal (US) 142 L
Koelsysteem - trekker 19.8 gal (US) 75 L
Carter - trekker 13.7 gal (US) 52 L
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb)
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Veiligheidsgordel SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Bak omhoog 3.5 s 3.5 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Dwarsboom omhoog 1.5 s 1.5 s
Dwarsboom omlaag 2.1 s 2.1 s
Klep omhoog 4 s 4 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Uitwerper uitschuiven 8.5 s 8.5 s
Uitwerper inschuiven 8.5 s 8.5 s

637K (TIER 2/STAGE II) Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat C18 ACERT-motor met MEUI™
  • Motorcompressierem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch geactiveerd
    • Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
  • Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
    • EPC-regeling
    • APECS-software
    • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    • Transmissiehoudstand
    • Differentieelblokkering
    • Kap, aandrijflijn
    • Geavanceerde wielslipreductie
    • Rijsnelheidsregeling
    • Snelheidsbegrenzing machine
    • Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Cat C9.3 ACERT-motor
    • Hogedruk-commonrailbrandstof
    • Constant Lift-rem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, mechanische aandrijving
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, droge voorremmen met remklauw, hydraulisch geactiveerd
  • Transmissie:
    • 4 versnellingen (aandrijving door de koppelomvormer)
    • Planetaire Power Shift

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Koplampen, LED
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Accu's (4) 12 V, 1000 CAA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Dynamo, 65 A
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Remlichten, LED
    • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Radiovoorbereiding
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars:
    • Gasklepvergrendeling
    • Ruitenwissers/sproeiers
    • Waarschuwingslichten
    • Selectie vertragingsniveau
    • Werklampen aan, uit
    • Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen zijn:
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Motorolietemperatuur
    • Temperatuur van hydrauliekolie
    • Brandstofniveau
    • Parkeerrem
    • Uitrustingsstukvergrendeling
    • Remsysteem
    • Gasklepvergrendeling
    • Systeemspanning
    • Noodstuurinrichting
    • Dodemansschakelaar
    • Automatische uitwerper
    • Differentieelblokkering
    • Zwevende klep
    • Transmissiehoudstand
    • Schokdemperkoppeling
    • Grootlichten
    • Alarmlampje
    • Motortoerental, tpm
    • Versnellingskeuze

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot –37 °C (–34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleephaken, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Stuurvergrendelingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Kolenbak
    • 31 m3 (41 yd3), afgestreken
    • 38 m3 (50 yd3), met kop
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Spatborden scraper
  • Snel olie verversen
  • Velgen (2)
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

637K (TIER 2/STAGE II) Optionele uitrusting

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp
  • Geavanceerde wielslipreductie

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Bedradingsgroep

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 637K (TIER 2/STAGE II) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Foto binnenkort beschikbaar

Foto binnenkort beschikbaar

Bekijk actuele aanbiedingen voor  637K (TIER 2/STAGE II)

Meer aanbiedingen bekijken