Overzicht
Groot prestatievermogen
De Cat scraper op banden 637 is ontworpen om uitdagingen te overwinnen van machinisten wereldwijd Kracht en duurzaamheid om in de moeilijkste omstandigheden met de moeilijkste materialen te werken.
Belangrijke specificaties
De Cat scraper op banden 637 is ontworpen om uitdagingen te overwinnen van machinisten wereldwijd Kracht en duurzaamheid om in de moeilijkste omstandigheden met de moeilijkste materialen te werken.
Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.
Verbeteringen in brandstofzuinigheid en de nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden meer productiviteit in de meeste toepassingen.
Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.
Weergave 1-6 van 6
| Vliegwielvermogen - trekker/scraper | 570 hp 425 kW |
| Scrapercapaciteit - met kopvorming | 34 yd³ 26 m³ |
| Topsnelheid - Beladen | 34.7 mph 55.8 km/h |
| Emissies | Cat® C9.3- en C18-motoren voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Cat® C9.3- en C18-motoren voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. |
| Motormodel - trekker | Cat® C18 Cat® C18 |
| Nominaal motortoerental - trekker | 1900 tpm 1900 tpm |
| Vliegwielvermogen - trekker | 570 hp 425 kW |
| Motormodel - scraper | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
| Nominaal motortoerental - scraper | 2150 tpm 2150 tpm |
| Vliegwielvermogen - scraper | 290 hp 216 kW |
| Transmissieversnelling - eerste | 3.4 mph 5.5 km/h |
| Transmissieversnelling - tweede | 6.2 mph 10 km/h |
| Transmissieversnelling - derde | 7.7 mph 12.4 km/h |
| Transmissieversnelling - vierde | 10.5 mph 16.9 km/h |
| Transmissieversnelling - vijfde | 14.1 mph 22.7 km/h |
| Transmissieversnelling - zesde | 19 mph 30.6 km/h |
| Transmissieversnelling - zevende | 25.7 mph 41.95 km/h |
| Transmissieversnelling - achtste | 34.7 mph 55.8 km/h |
| Transmissieversnelling - achteruit | 6.2 mph 9.9 km/h |
| Carter - trekker | 13.7 gal (US) 52 l |
| Transmissiesysteem - trekker | 29 gal (US) 110 l |
| Koelsysteem - trekker | 19.8 gal (US) 75 l |
| Koelsysteem - scraper | 16.1 gal (US) 61 l |
| Brandstoftank | 370 gal (US) 1400 l |
| Hydraulisch systeem | 37.5 gal (US) 142 l |
| Carter - scraper | 6.5 gal (US) 24.5 l |
| Dieseluitlaatvloeistof - scraper | 5.8 gal (US) 22 l |
| Transmissiesysteem - scraper | 12.9 gal (US) 49 l |
| Dieseluitlaatvloeistof - trekker | 8 gal (US) 30.5 l |
| Breedte - totaal, machine | 155 in 3937 mm |
| Breedte - trekker | 137.8 in 3499 mm |
| Breedte - midden van achterbanden | 96.9 in 2462 mm |
| Breedte - binnenkant van scraperbak | 134 in 3404 mm |
| Hoogte - bovenkant van cabine | 147 in 3733 mm |
| Voorkant van trekker tot vooras | 142.2 in 3612 mm |
| Bodemvrijheid - trekker | 26.1 in 664 mm |
| As tot verticale koppelingpen | 20 in 509 mm |
| Hoogte - scraperblad, maximum | 20 in 510 mm |
| Wielbasis | 346.8 in 8808 mm |
| Lengte - totaal, machine - standaard | 597 in 15164 mm |
| Lengte - maximum (push-pull) | 655.1 in 16640 mm |
| Achteras - achterkant van machine | 90.2 in 2292 mm |
| Breedte - buitenzijde van achterbanden | 143.2 in 3636 mm |
| Verlengd duwblok (push-pull) | 108 in 2744 mm |
| Hoogte - totaal, transport | 163.2 in 4145 mm |
| Totale lengte | 49.34 ft 15.04 m |
| Bedrijfsgewicht - leeg | 114950 lb 52140 kg |
| Bedrijfsgewicht - leeg | 119060 lb 54005 kg |
| Totale lengte - met dwarsboom omlaag | 54.59 ft 16.64 m |
| Totale breedte | 12.93 ft 3.94 m |
| Totale transporthoogte | 13.62 ft 4.15 m |
| Scrapercapaciteit - afgestreken | 24 yd³ 18.3 m³ |
| Scrapercapaciteit - met kopvorming | 34 yd³ 26 m³ |
| Nominale belasting | 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 ton (41,1 Amerikaanse ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 ton (41,1 Amerikaanse ton) |
| Snijbreedte | 11.50 ft 3.51 m |
| Maximale graafdiepte | 17.7 in 450 mm |
| Maximale diepte van spreiding | 21.1 in 535 mm |
| Topsnelheid - Beladen | 34.7 mph 55.8 km/h |
| Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand | 40.12 ft 12.23 m |
| Banden - trekker | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Banden - scraper | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Inhoud van brandstoftank - scraper | 370 gal (US) 1400 l |
| Geluidsniveau buiten de cabine | Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 116 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 116 dB(A). |
| ROPS/FOPS | ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen". ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen". |
| Stuursysteem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
| Remmen | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) | ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) |
| Achteruitrijalarm | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Veiligheidsgordel | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Bak omhoog | 3.5 s 3.5 s |
| Bak omlaag | 3.5 s 3.5 s |
| Klep omhoog | 4 s 4 s |
| Klep omlaag | 3.8 s 3.8 s |
| Uitwerper uitschuiven | 8.5 s 8.5 s |
| Uitwerper inschuiven | 8.5 s 8.5 s |
| Dwarsboom omhoog | 1.5 s 1.5 s |
| Dwarsboom omlaag | 2.1 s 2.1 s |