637

637 Scrapers met kolenbak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emissies
De Cat® C9.3 en Cat® C18 motor voldoen aan de motoremissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
De Cat® C9.3 en Cat® C18 motor voldoen aan de motoremissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Transmissieversnelling - eerste
3.4 mph
5.5 km/h

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Productiever zijn

Productiever zijn

Productiever zijn

        
  • Steenkoolschraapbak met grote capaciteit voor losse steenkool met een lage dichtheid.
  •     
  • Met het geavanceerde elektronisch regelsysteem voor extra productiviteit (APECS)kunnen de motor en transmissie op een hoger niveau communiceren. Deze communicatie stelt de machine in staat het vermogen en koppel dat de motor produceert beter te benutten. Het nettoresultaat is dat er meer materiaal wordt verplaatst.
  •     
  • Stel de gewenste topsnelheid in met de rijsnelheidsregeling en de machine zal de versnelling vinden die het beste werkt voor de motor en de transmissie, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in gebieden met beperkte snelheid.
  •     
  • De snelheidsbegrenzing van de machine vervangt de selectie van de hoogste versnelling, zodat de machine de juiste versnelling vindt die het beste werkt voor de motor en de transmissie. Het trekken van de lading in de juiste versnelling resulteert in de meeste gevallen in een lagere belastingsfactor van de motor en een lager brandstofverbruik.
  •     
  • Auto-Stall helpt bij het snel op bedrijfstemperatuur brengen van de transmissie bij het starten wanneer in koudere klimaten wordt gewerkt.
  •     
  • Cat Payload voor scrapers is een grondverzetoplossing voor optimale payload en efficiëntie op het werkterrein. Cat Payload maakt wegen tijdens de werkzaamheden mogelijk door de druk van de hefcilinder van de bak te meten tijdens de belaste rit. Cat Payload is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, voor een hogere productiviteit met minder inspanningen van de machinist. Cat Payload is een automatische functie wanneer de machine wordt besteld met Volgordehulp.
Comfortabel werken

Comfortabel werken

Comfortabel werken

        
  • Verminder tot 14 individuele machinistopdrachten per cyclus met Sequence Assist (optioneel hulpstuk).
  •     
  • Stuur met minder inspanning met het nieuw ontworpen hogedrukstuursysteem.
  •     
  • Geniet van verbeteringen aan het interieur en een meer ergonomische werkomgeving met een cabine die 21% groter is dan die van de G-serie.
  •     
  • Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen houden de machinist geconcentreerd op zijn werk.
  •     
  • Handhaving van de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
Ontworpen voor veiligheid

Ontworpen voor veiligheid

Ontworpen voor veiligheid

        
  • Stap gemakkelijker in en uit de cabine met het nieuwe systeem met elektrisch bediende toegangsladder (optioneel uitrustingsstuk).
  •     
  • Vergroot het omgevingsbewustzijn van de machinist met het optionele Work Area Vision System (WAVS).
  •     
  • De veiligheidsgordelindicator geeft een optische en akoestische waarschuwing wanneer de veiligheidsgordel niet in gebruik is.
  •     
  • Met geavanceerde schokdemperkoppeling kan worden voorkomen dat de schokdemperkoppeling inveerttot de aanslag, doordat volledig inveren kan worden voorspeld en demate van demping kan worden beheerd, wat leidt tot minder onderhoud aan de koppeling eneen groter rijcomfort onder zware omstandigheden.
  •     
  • Gemakkelijke toegang op maaiveldhoogte tot brandstof, water en motorolie.
Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

• De ruime cabine is uitgerust met gebruikersvriendelijke, intuïtieve bedieningselementen en biedt een uitstekend
zicht. De cabine biedt de hele dag door een comfortabele werkomgeving voor de machinist.
• Cat Advanced Ride Management (ARM)-stoelvering vermindert de beweging van de laadcilinder aan het einde van de slag voor een soepelere rit.
• De beveiliging tegen overtoeren van de motor schakelt automatisch in zonder dat de machinist iets hoeft te doen wanneer de machine in de achtste versnelling staat. De machine helpt de machinesnelheid te vertragen door het gasklepcommando te annuleren en de motorcompressierem in te schakelen.
Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

        
  • Ontworpen om de werkzaamheden op uw werkterrein te bewaken, beheren en verbeteren.
  •     
  • Sneller en nauwkeuriger de gewenste nivellering bereiken met Cat Grade-technologieën. U krijgt werk sneller en in minder gangen af, met minder inspanning van de machinist, waardoor u tijd bespaart en u uw winst verhoogt.
  •     
  • Product Link™ verzamelt machinegegevens die online kunnen worden bekeken via webtoepassingen en mobiele toepassingen (optionele bijlage).
  •     
  • Met VisionLink® hebt u altijd en overal toegang tot informatie en kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren. 
  •     
  • Verkort de leercurve voor onervaren machinisten met Cat Grade Control en Belastinghulp (optioneel uitrustingsstuk).
Uitvoeringsefficiëntie

Uitvoeringsefficiëntie

Uitvoeringsefficiëntie

• De nieuwe on-demand hydraulische koelventilator van de trekker helpt het brandstofverbruik verlagen.
• Cat Grade Control (optioneel uitrustingsstuk) zorgt er op intelligente wijze voor dat de machine niet onder het niveau uitgraaft in het uitgraafgebied of tot boven het niveau ophoogt in het ophooggebied.

Productspecificaties voor 637

Vliegwielvermogen - trekker/scraper 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emissies De Cat® C9.3 en Cat® C18 motor voldoen aan de motoremissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. De Cat® C9.3 en Cat® C18 motor voldoen aan de motoremissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Motormodel - trekker Cat® C18 Cat® C18
Motormodel - scraper Cat® C9.3 Cat® C9.3
Nominaal motortoerental - trekker 1900 tpm 1900 tpm
Totale breedte 12.93 ft 3.94 m
Nominaal motortoerental - scraper 2150 tpm 2150 tpm
Vliegwielvermogen - trekker 570 hp 425 kW
Totale transporthoogte 13.62 ft 4.15 m
Vliegwielvermogen - scraper 290 hp 216 kW
Scrapercapaciteit - afgestreken 41 yd³ 31 m³
Scrapercapaciteit - met kopvorming 50 yd³ 38 m³
Nominale belasting 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 ton (38 Amerikaanse ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 ton (38 Amerikaanse ton)
Snijbreedte 11.5 ft 3.51 m
Maximale graafdiepte 17.7 in 450 mm
Maximale diepte van spreiding 21.1 in 535 mm
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 42.59 ft 12.98 m
Banden - trekker 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Banden - scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Totale lengte 609.5 in 15480 mm
Bedrijfsgewicht - leeg 117782 lb 52425 kg
Inhoud van brandstoftank - scraper 370 gal (US) 1400 l
Transmissieversnelling - eerste 3.4 mph 5.5 km/h
Transmissieversnelling - tweede 6.2 mph 10 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.7 mph 12.4 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.5 mph 16.9 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 14.1 mph 22.7 km/h
Transmissieversnelling - zesde 19 mph 30.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 25.7 mph 41.95 km/h
Transmissieversnelling - achtste 34.7 mph 55.8 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 6.2 mph 9.9 km/h
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Veiligheidsgordel SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb)
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A).
ROPS/FOPS Voldoet aan ISO-normen Voldoet aan ISO-normen
Carter - scraper 6.5 gal (US) 24.5 l
Carter - trekker 13.7 gal (US) 52 l
Transmissiesysteem - trekker 29 gal (US) 110 l
Koelsysteem - trekker 19.8 gal (US) 75 l
Koelsysteem - scraper 16.1 gal (US) 61 l
Transmissiesysteem - scraper 12.9 gal (US) 49 l
Brandstoftank 370 gal (US) 1400 l
Dieseluitlaatvloeistof - trekker 8 gal (US) 30.5 l
Hydraulisch systeem 37.5 gal (US) 142 l
Dieseluitlaatvloeistof - scraper 5.8 gal (US) 22 l
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Bak omhoog 3.5 s 3.5 s
Dwarsboom omlaag 2.1 s 2.1 s
Dwarsboom omhoog 1.5 s 1.5 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Klep omhoog 4 s 4 s
Uitwerper inschuiven 8.5 s 8.5 s
Uitwerper uitschuiven 8.5 s 8.5 s
Breedte - totaal, machine 155 in 3937 mm
Breedte - trekker 137.8 in 3499 mm
Breedte - midden van achterbanden 96.9 in 2462 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 134 in 3404 mm
Hoogte - totaal, transport 163 in 4140 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 147 in 3733 mm
Voorkant van trekker tot vooras 142.2 in 3612 mm
Bodemvrijheid - trekker 26.1 in 664 mm
As tot verticale koppelingpen 20 in 509 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 21.2 in 538 mm
Wielbasis 377 in 9576 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 609.5 in 15480 mm
Achteras - achterkant van machine 95.4 in 2424 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 143.2 in 3636 mm
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Scrapercapaciteit - met kopvorming 50 yd³ 38 m³

637 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat C18-motor met MEUI™
  • Motorcompressierem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch geactiveerd
    • Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
  • Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
    • EPC-regeling
    • APECS-software
    • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    • Transmissiehoudstand
    • Differentieelblokkering
    • Kap, aandrijflijn
    • Geavanceerde wielslipreductie
    • Rijsnelheidsregeling
    • Snelheidsbegrenzing machine
    • Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Cat C9.3-motor
    • Hogedruk-commonrailbrandstof
    • Constant Lift-rem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, mechanische aandrijving
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, droge voorremmen met remklauw, hydraulisch geactiveerd
  • Transmissie:
    • 4 versnellingen (aandrijving door de koppelomvormer)
    • Planetaire Power Shift

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Koplampen, LED
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Accu's (4) 12 V, 1000 CAA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Dynamo, 65 A
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Remlichten, LED
    • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars:
    • Gasklepvergrendeling
    • Ruitenwissers/sproeiers
    • Waarschuwingslichten
    • Selectie vertragingsniveau
    • Werklampen aan, uit
    • Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen zijn:
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Motorolietemperatuur
    • Hydrauliekolietemperatuur
    • Brandstofniveau
    • Parkeerrem
    • Uitrustingsstukvergrendeling
    • Remsysteem
    • Gasklepvergrendeling
    • Systeemspanning
    • Noodstuurinrichting
    • Dodemansschakelaar
    • Automatische uitwerper
    • Differentieelblokkering
    • Zwevende klep
    • Transmissiehoudstand
    • Schokdemperkoppeling
    • Grootlichten
    • Alarmlampje
    • Motortoerental, tpm
    • Versnellingskeuze

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot –37 °C (–34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleephaken, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Stuurvergrendelingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Kolenbak
    • 31 m³ (41 yd³), afgestreken
    • 38 m³ (50 yd³), met kop
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Spatborden scraper
  • Snel olie verversen
  • Velgen (2)
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

637 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp
  • Geavanceerde wielslipreductie

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Bedradingsgroep

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 637 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Scraper met steenkoolbak 637

Scraper met steenkoolbak 637

Scraper met steenkoolbak 637

Scraper met steenkoolbak 637
Scraper met steenkoolbak 637
Scraper met steenkoolbak 637