631

631 Scrapers met open bak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
570 hp
425 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming
34 yd³
26 m³
Topsnelheid - Beladen
34.7 mph
55.8 km/h

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Productiever zijn

Productiever zijn

Productiever zijn

        
  • Met het geavanceerde elektronisch regelsysteem voor extra productiviteit (APECS) kunnen de motor en transmissie op een hoger niveau communiceren. Deze communicatie stelt de machine in staat om het vermogen en koppel dat de motor produceert, beter te benutten. Het nettoresultaat is dat er meer materiaal wordt verplaatst.
  •     
  • Stel de gewenste topsnelheid in met de rijsnelheidsregeling en de machine zal de versnelling vinden die het beste werkt voor de motor en de transmissie, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in gebieden met beperkte snelheid.
  •     
  • De snelheidsbegrenzing van de machine vervangt de selectie van de hoogste versnelling, zodat de machine de juiste versnelling vindt die het beste werkt voor de motor en de transmissie. Het trekken van de lading in de juiste versnelling resulteert in de meeste gevallen in een lagere belastingsfactor van de motor en een lager brandstofverbruik.
  •     
  • Auto-Stall helpt bij het snel op bedrijfstemperatuur brengen van de transmissie bij het starten wanneer in koudere klimaten wordt gewerkt.
  •     
  • Cat Payload voor scrapers is een grondverzetoplossing voor optimale payload en efficiëntie op het werkterrein. Cat Payload maakt wegen tijdens het rijden mogelijk door de druk van de hefcilinder van de bak te meten tijdens de belaste rit. Cat Payload is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, voor een hogere productiviteit met minder inspanningen van de machinist. Cat Payload is een automatische functie wanneer de machine wordt besteld met Volgordehulp.









Comfortabel werken

Comfortabel werken

Comfortabel werken

        
  • Verminder tot 14 individuele machinistopdrachten per cyclus met Sequence Assist (optioneel hulpstuk).
  •     
  • Stuur met minder inspanning met het nieuw ontworpen
    hogedrukstuursysteem.

  •     



  • Geniet van verbeteringen aan het interieur en een meer ergonomische werkomgeving met een cabine die 21% groter is dan die van de G-serie.
  •     




  • Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen houden de machinist geconcentreerd op zijn werk.
  •     





  • Handhaving van de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling
    .
Ontworpen voor veiligheid

Ontworpen voor veiligheid

Ontworpen voor veiligheid

        


  • Vergroot het omgevingsbewustzijn van de machinist op het werkterrein met het Work Area Vision System (WAVS).
  •     



  • De veiligheidsgordelindicator geeft een optische en akoestische waarschuwing wanneer de
    veiligheidsgordel niet in gebruik is.
  •     
  • Met geavanceerde schokdemperkoppeling kan worden voorkomen dat de schokdemperkoppeling inveert tot de aanslag, doordat volledig inveren kan worden voorspeld en de mate van demping kan worden beheerd, wat leidt tot minder onderhoud aan de koppeling en een groter rijcomfort onder zware omstandigheden.




  •     






  • Gemakkelijke toegang op maaiveldhoogte tot brandstof, water en motorolie.
Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

• De ruime cabine is uitgerust met gebruikersvriendelijke, intuïtieve bedieningselementen en biedt een uitstekend
zicht. De cabine biedt de hele dag door een comfortabele werkomgeving voor
de machinist.
• Cat Advanced Ride Management (ARM)-stoelvering vermindert de
beweging van de laadcilinder aan het einde van de slag voor een soepelere rit.
• De beveiliging tegen overtoeren van de motor schakelt automatisch in zonder dat
de machinist iets hoeft te doen wanneer de machine in de achtste versnelling staat. De machine helpt de machinesnelheid te vertragen door het gasklepcommando te annuleren en de motorcompressierem in te schakelen.
Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

        
  • Ontworpen om de werkzaamheden op uw werkterrein te bewaken, beheren en verbeteren.
    • Sneller en nauwkeuriger de gewenste nivellering bereiken met Cat Grade-technologieën
    . Voer opdrachten uit in minder gangen en met minder inspanning van de machinist, wat u tijd bespaart en helpt

    uw winst te verhogen.
  •     
  • Product Link™


    verzamelt machinegegevens die online
    kunnen worden bekeken via web- en mobiele toepassingen (optioneel uitrustingsstuk).
  •     




  • Met VisionLink® hebt u altijd en overal toegang tot informatie en kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren.
  •     





  • Verkort de leercurve voor onervaren machinisten met Cat Grade Control en Belastinghulp (optioneel uitrustingsstuk).
Uitvoeringsefficiëntie

Uitvoeringsefficiëntie

Uitvoeringsefficiëntie

• De nieuwe on-demand hydraulische koelventilator van de trekker helpt het brandstofverbruik verlagen.
• Het gebruik van morsplaten voor de trekarmen leidt materiaal weg van de bak, waardoor geen materiaal kan komen vast te zitten tussen de trekarmen en de zijkanten van de bak.
• Cat Grade Control (optioneel uitrustingsstuk) zorgt er op intelligente wijze voor dat de
machine niet onder het niveau uitgraaft in het uitgraafgebied of tot boven het niveau ophoogt in het ophooggebied.

Productspecificaties voor 631

Vliegwielvermogen - trekker/scraper 570 hp 425 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming 34 yd³ 26 m³
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Emissies De Cat® C18-motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. De Cat® C18-motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Motormodel - trekker Cat® C18 Cat® C18
Nominaal motortoerental - trekker 1900 tpm 1900 tpm
Vliegwielvermogen - trekker 570 hp 425 kW
Transmissieversnelling - eerste 3.4 mph 5.5 km/h
Transmissieversnelling - tweede 6.2 mph 10 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.7 mph 12.4 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.5 mph 16.9 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 14.1 mph 22.7 km/h
Transmissieversnelling - zesde 19 mph 30.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 25.7 mph 41.4 km/h
Transmissieversnelling - achtste 34.7 mph 55.8 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 6.2 mph 9.9 km/h
Totale breedte 12.93 ft 3.94 m
Totale transporthoogte 12.75 ft 3.89 m
Scrapercapaciteit - afgestreken 24 yd³ 18.3 m³
Scrapercapaciteit - met kopvorming 34 yd³ 26 m³
Nominale belasting 37.200 kg (82,200 lb); 37,2 ton (41.1 US ton) 37.200 kg (82,200 lb); 37,2 ton (41.1 US ton)
Snijbreedte 11.50 ft 3.51 m
Maximale graafdiepte 17.7 in 450 mm
Maximale diepte van spreiding 21.1 in 535 mm
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 40.12 ft 12.23 m
Banden - scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Banden - trekker 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Inhoud van brandstoftank - scraper 231 gal (US) 874 l
Carter - trekker 13.7 gal (US) 52 l
Transmissiesysteem 29 gal (US) 110 l
Koelsysteem 19.8 gal (US) 75 l
Brandstoftank 231 gal (US) 874 l
Hydraulisch systeem 37.5 gal (US) 142 l
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 8 gal (US) 30.5 l
Breedte - totaal, machine 155 in 3937 mm
Breedte - trekker 137.8 in 3499 mm
Breedte - midden van achterbanden 96.9 in 2462 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 134 in 3404 mm
Hoogte - totaal, transport 153.2 in 3892 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 147 in 3733 mm
Voorkant van trekker tot vooras 142.2 in 3612 mm
Bodemvrijheid - trekker 26.1 in 664 mm
As tot verticale koppelingpen 20 in 509 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20 in 510 mm
Wielbasis 346.8 in 8808 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 597 in 15164 mm
Lengte - maximum (push-pull) 655.1 in 16640 mm
Achteras - achterkant van machine 108 in 2744 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 143.2 in 3636 mm
Totale lengte 49.34 ft 15.04 m
Bedrijfsgewicht - leeg 102750 lb 46600 kg
Bedrijfsgewicht - leeg 106430 lb 48275 kg
Totale lengte - met dwarsboom omlaag 54.59 ft 16.64 m
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A).
ROPS/FOPS ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen". ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen".
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46,919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46,919 lb)
Veiligheidsgordel SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Bak omhoog 3.5 s 3.5 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Klep omhoog 4 s 4 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Uitwerper uitschuiven 8.5 s 8.5 s
Uitwerper inschuiven 8.5 s 8.5 s
Dwarsboom omhoog 1.5 s 1.5 s
Dwarsboom omlaag 2.1 s 2.1 s

631 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat® C18
  • Motorcompressierem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium blok, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
    • Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
    • Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
    • EPC-regeling
    • APECS-software
    • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    • Transmissiehoudstand
    • Differentieelblokkering
    • Kap, aandrijflijn
    • Geavanceerde wielslipreductie
    • Rijsnelheidsregeling
    • Snelheidsbegrenzing machine
    • Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, droge voorremmen met remklauw, hydraulisch geactiveerd

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Koplampen, LED
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Verlichtingssysteem:
    • Remlichten, LED
    • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars:
    • Gasklepvergrendeling
    • Ruitenwissers/sproeiers
    • Waarschuwingslichten
    • Selectie vertragingsniveau
    • Werklampen aan, uit
    • Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen zijn:
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Motorolietemperatuur
    • Hydrauliekolietemperatuur
    • Temperatuur van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    • Brandstofniveau
    • Parkeerrem
    • Uitrustingsstukvergrendeling
    • Remsysteem
    • Regeneratie nodig
    • Gasklepvergrendeling
    • Systeemspanning
    • Noodstuurinrichting
    • Dodemansschakelaar
    • Automatische uitwerper
    • Differentieelblokkering
    • Zwevende klep
    • Transmissiehoudstand
    • Schokdemperkoppeling
    • Grootlichten
    • Alarmlampje
    • Motortoerental, tpm
    • Versnellingskeuze
    • DEF-peil

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot –37°C (–34°F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleephaken, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Stuurvergrendelingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Bak:
    • 18,3 m³ (24 yd³), afgestreken
    • 26 m³ (34 yd³), met kop
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Velgen (2)
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

631 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp en Payload Estimator
  • Belastinghulp
  • Cat Grade Control met belastinghulp
  • Geavanceerde wielslipreductie

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera – Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Morsplaat, uit de bak gevallen materiaal
  • Bedradingsgroep
  • Push-Pull

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 631 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Scraper met open bak 631

Scraper met open bak 631

Scraper met open bak 631

Scraper met open bak 631
Scraper met open bak 631
Scraper met open bak 631