627

Scrapers met open bak 627

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
304 kW (407 pk)/216 kW (290 pk)
304 kW (407 pk)/216 kW (290 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming
24 yd³
18.4 m³
Topsnelheid - Beladen
33.5 mph
53.9 km/h

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

PRODUCTIEVER ZIJN

PRODUCTIEVER ZIJN

PRODUCTIEVER ZIJN

        
  • Met het geavanceerde elektronische regelsysteem voor extra productiviteit (APECS) kunnen de motor en transmissie op een hoger niveau communiceren. Deze communicatie stelt de machine in staat om het vermogen en koppel van de motor beter te benutten. Het nettoresultaat is dat er meer materiaal wordt verplaatst.
  •     
  • Stel de gewenste topsnelheid in met de rijsnelheidsregeling en de machine zal de versnelling vinden die het beste werkt voor de motor en de transmissie, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in gebieden met beperkte snelheid.
  •     
  • De snelheidsbegrenzingsfunctie van de machine vervangt de selectie voor de hoogste versnelling.
  •     
  • Auto-Stall helpt bij het snel op bedrijfstemperatuur brengen van de transmissie bij het starten wanneer in koudere klimaten wordt gewerkt.
  •     
  • Verhoog de productiviteit met Cat Payload (optionele uitrusting). Cat Payload is een automatische functie als de machine wordt besteld met Sequence Assist.
  •     
  • Cat Payload voor scrapers is een grondverzetoplossing voor een optimale belading en efficiëntie op het werkterrein. Cat Payload maakt wegen tijdens de werkzaamheden mogelijk door de druk van de hefcilinder van de bak te meten tijdens de belaste rit. Cat Payload is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, voor een hogere productiviteit met minder inspanningen van de machinist.




COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

        
  • Laat per cyclus tot 14 individuele commando's vervallen met
    Sequence Assist (optionele uitrusting).
  •     
  • Stuur met minder inspanning met het nieuw ontworpen
    hogedrukstuursysteem.
  •     
  • Geniet van verbeteringen aan het interieur en een meer ergonomische werkomgeving
    met een cabine die 21% groter is dan bij de G-serie.
  •     
  • Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen houden de machinist geconcentreerd op zijn werk.
  •     
  • Handhaving van de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
    .
ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

        
  • Vergroot het omgevingsbewustzijn van een machinist met het Work
    Area Vision System (WAVS).
  •     
  • Beveiligde inschakeling van de differentieelsper voorkomt dat de
    machinist de sper inschakelt als dit tot schade
    kan leiden.
  •     
  • De veiligheidsgordelindicator geeft een optische en akoestische waarschuwing wanneer de veiligheidsgordel niet in gebruik is.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

        
  • De ruime cabine is uitgerust met gebruikersvriendelijke, intuïtieve bedieningselementen en biedt een uitstekend zicht. De cabine biedt de hele dag door een comfortabele werkomgeving voor de machinist.
  •     
  • Cat Advanced Ride Management (ARM)-stoelvering vermindert de beweging van de laadcilinder aan het einde van de slag voor een soepelere rit.
  •     
  • De toerenbegrenzer van de motor schakelt automatisch in zonder dat de machinist iets hoeft te doen als de machine in de achtste versnelling staat. De machine helpt de rijsnelheid te verlagen door het gasklepcommando te annuleren en de motorcompressierem in te schakelen.

GEÏNTEGREERDE CAT TECHNOLOGIEËN

GEÏNTEGREERDE CAT TECHNOLOGIEËN

GEÏNTEGREERDE CAT TECHNOLOGIEËN

        
  • Ontworpen om de werkzaamheden op uw werkterrein te bewaken, beheren en verbeteren.
  •     
  • Sneller en nauwkeuriger de gewenste nivellering bereiken met Cat Grade-technologieën. U krijgt werk sneller en in minder gangen af, met minder inspanning van de machinist, waardoor u tijd bespaart en u uw winst verhoogt.
  •     
  • VisionLink™ verzamelt machinegegevens die online kunnen worden bekeken via internettoepassingen en mobiele apps (optionele uitrusting).
  •     
  • Met Vision Link® hebt u altijd en overal toegang tot informatie en kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren.
  •     
  • Verkort de leercurve voor onervaren machinisten met Cat Grade Control en Load Assist (optionele uitrusting).
UITVOERINGSEFFICIËNTIE

UITVOERINGSEFFICIËNTIE

UITVOERINGSEFFICIËNTIE

        
  • De nieuwe op de koelvraag reagerende hydraulische ventilator van de trekker helpt het brandstofverbruik ter verlagen.
  •     
  • Gebruik de brandstofzuinige modus om brandstof te besparen.
  •     
  • De uitstoot van de Cat C13 trekkermotor en de Cat 9.3 scrapermotor is equivalent aan U.S. EPA Tier 2/Euro-II of U.S. EPA Tier 3/ Euro-III, en draagt bij aan een lager brandstofverbruik.
  •     
  • De morsplaten voor de trekarmen leiden materiaal weg van de bak, houden materiaal vast en voorkomen dat het materiaal over de achterkant van de scraper wordt gemorst.
  •     
  • De overtoerenbeveiliging van de motor vereist geen inbreng van de machinist.
  •     
  • Cat Grade Control (optioneel uitrustingsstuk) zorgt er op intelligente wijze voor dat de machine niet onder het niveau uitgraaft in het uitgraafgebied of tot boven het niveau ophoogt in het ophooggebied.

Productspecificaties voor 627

Vliegwielvermogen - trekker/scraper 304 kW (407 pk)/216 kW (290 pk) 304 kW (407 pk)/216 kW (290 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming 24 yd³ 18.4 m³
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Motormodel - trekker Cat® C13 Cat® C13
Motormodel - scraper Cat® C9.3 Cat® C9.3
Opmerking (1) Emissies van C13-motor equivalent aan EPA Tier 2 (VS)/Euro-II of aan EPA Tier 3 (VS)/Euro-III. Emissies van C13-motor equivalent aan EPA Tier 2 (VS)/Euro-II of aan EPA Tier 3 (VS)/Euro-III.
Opmerking (2) De uitstoot van de C9.3 motor is equivalent aan EPA Tier 2 (VS)/Euro-II of aan EPA Tier 3 (VS)/Euro-III. De uitstoot van de C9.3 motor is equivalent aan EPA Tier 2 (VS)/Euro-II of aan EPA Tier 3 (VS)/Euro-III.
Nominaal motortoerental - trekker 2000 tpm 2000 tpm
Vliegwielvermogen - trekker 407 hp 304 kW
Nominaal motortoerental - scraper 2150 tpm 2150 tpm
Vliegwielvermogen - scraper 290 hp 216 kW
Scrapercapaciteit - afgestreken 17.1 yd³ 13 m³
Scrapercapaciteit - met kopvorming 24 yd³ 18.4 m³
Snijbreedte 10.3 ft 3.14 m
Maximale graafdiepte 12.4 in 315 mm
Maximale diepte van spreiding 21.3 in 540 mm
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Nominale belasting 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton)
Totale breedte 11.71 ft 3.57 m
Totale transporthoogte 13.22 ft 4.03 m
Banden – trekkeraandrijving 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Banden - scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 38.71 ft 11.8 m
Inhoud van brandstoftank - scraper 336 gal (US) 1272 l
Breedte - totaal, machine 141.1 in 3585 mm
Breedte - trekker 133.1 in 3381 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 120 in 3048 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 128.9 in 3275 mm
Hoogte - totaal, transport 158.6 in 4029 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 142.6 in 3621 mm
Bodemvrijheid - trekker 21.9 in 557 mm
Voorkant van trekker tot vooras 122.8 in 3119 mm
As tot verticale koppelingpen 21.3 in 540 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20.5 in 520 mm
Wielbasis 314.9 in 7998 mm
Achteras - achterkant van machine 114.1 in 2898 mm
Breedte - totaal, machine - ladder neergelaten 149.2 in 3790 mm
Breedte - midden van achterbanden 90.2 in 2290 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 551.8 in 14015 mm
Lengte - maximum (push-pull) 613.2 in 15576 mm
Transmissieversnelling - eerste 3.1 mph 5 km/h
Transmissieversnelling - tweede 5.5 mph 8.9 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.5 mph 12.1 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.1 mph 16.3 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 13.6 mph 21.9 km/h
Transmissieversnelling - zesde 18.4 mph 29.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 24.8 mph 39.9 km/h
Transmissieversnelling - achtste 33.5 mph 53.9 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 5.7 mph 9.2 km/h
Carter - trekker 8.08 gal (US) 30.58 l
Transmissiesysteem - trekker 24.76 gal (US) 93 l
Koelsysteem - trekker 11.89 gal (US) 45 l
Brandstoftank 336.03 gal (US) 1272 l
Hydraulisch systeem 21.926 gal (US) 83 l
Carter - scraper 7.3968 gal (US) 28 l
Transmissiesysteem - scraper 12.944 gal (US) 49 l
Koelsysteem - scraper 16.114 gal (US) 61 l
Totale lengte 45.9 ft 14.02 m
Bedrijfsgewicht - leeg 90213 lb 40913 kg
Totale lengte - met dwarsboom omlaag 51.1 ft 15.58 m
Bedrijfsgewicht - leeg 92980 lb 42168 kg
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 116 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 116 dB(A).
ROPS/FOPS Voldoet aan de ISO-normen Voldoet aan de ISO-normen
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb)
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Veiligheidsgordel SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bak omhoog 3 s 3 s
Klep omhoog 2.95 s 2.95 s
Uitwerper uitschuiven 5.2 s 5.2 s
Dwarsboom omhoog 1.8 s 1.8 s
Uitwerper inschuiven 6.7 s 6.7 s
Dwarsboom omlaag 3.2 s 3.2 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s

627 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat® C13
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Uitlaatdemper (alleen voor motoruitvoeringen in regio's met minder of geen emissieregelgeving)
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    - Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
    - Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
    - Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    - Planetaire Power Shift-transmissie met 8 versnellingen
    - ECPC-regeling
    - APECS-software
    - Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    - Versnellingshoudfunctie
    - Differentieelblokkering
    - Kap voor aandrijflijn
    - Standaard wielslipreductie
    - Rijsnelheidsregeling
    - Machinesnelheidsbegrenzing
    - Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Cat® C9.3 motor met:
    – Hogedruk common rail-brandstofsysteem
    – Cat motorrem
    – Elektrische start, 24V
    – Ventilator, aandrijflijn
    – Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
    – Uitlaatdemper (alleen voor motoruitvoeringen in regio's met minder of geen emissieregelgeving)
    – Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    - Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
    - 4 versnellingen (koppelomvormeraandrijving)
    - Planetaire Power Shift-transmissie

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    - Koplampen, 3x3 halogeen
    - Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) 3x3 mes (1) 3x3 bak, halogeen zicht opzij (2) 3x3 halogeen
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 65 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Verlichtingssysteem:
    - Remlichten, LED
    - Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED
  • Start-/oplaadaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenblokschakelaars:
    - Motor achter starten
    - Gasklepvergrendeling
    - Ruitenwissers/-sproeiers
    - Waarschuwingsknipperlichten
    - Selectie van vertragingsniveau
    - Werklampen aan, uit
    - Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars met veiligheidslip:
    - Regeneratieregeling
    - Parkeerrem
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen voor:
    - Koelvloeistoftemperatuur
    - Motorolietemperatuur
    - Hydrauliekolietemperatuur
    - Brandstofniveau
    - Parkeerrem
    - Uitrustingsstukvergrendeling
    - Remsysteem
    - Regeneratie vereist
    - Gasklepvergrendeling
    - Systeemspanning
    - Noodstuurinrichting
    - Dodemansschakelaar
    - Differentieelblokkering
    - Zwevende klep
    - Versnellingshoudfunctie
    - Schokdemperkoppeling
    - Grootlicht
    - Alarmlampje
    - Motortoerental, tpm
    - Versnellingskeuze

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot –37°C (–34°F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleeppen, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Laadbak
    - 18,4 m³ (24 yd³), met kop
    - 14,1 m³ (18,4 yd³), afgestreken
    - Snel olie verversen
    - Vergrendelingen tegen vandalisme
    - Morsplaat voor uit de bak gevallen materiaal
    - Verwarmer voor motorkoelvloeistof, 120 V
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Trekker/schraper-uitvoeringen
    - push-pull-uitvoering
  • Brandstofuitvoeringen
    - snelvulgroep

627 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp
  • Belastinghulp
  • Cat nivelleersysteem met belastinghulp
  • Product Link™-installatie

BEVESTIGINGEN VOOR WERKLAMPEN

  • HID-werklampen

UITVOERINGEN VOOR VERSCHILLENDE OMGEVINGSTEMPERATUREN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, HRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, HRC
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, LRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, LRC

FILTER

  • Cabinevoorfilter

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Stuurvergrendeling - extern
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Bedradingsgroep
  • Plaat met productiejaar

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 627 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Scraper met open bak 627

Scraper met open bak 627

Scraper met open bak 627

Scraper met open bak 627

Scraper met open bak 627

Scraper met open bak 627

Scraper met open bak 627
Scraper met open bak 627
Scraper met open bak 627
Scraper met open bak 627
Scraper met open bak 627
Scraper met open bak 627

Bekijk actuele aanbiedingen voor  627

Meer aanbiedingen bekijken