Overzicht
DE VEILIGHEID VAN DE MACHINIST, ACTIVA EN HET WERKTERREIN VERBETEREN
Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.
Voordelen
Lagere Reparatiekosten
Verlaag de kosten en de uitvaltijd in verband met botsingen door de dode hoek achter de machine beter zichtbaar te maken.
Verhoogde Veiligheid op het werkterrein
Bescherm het volledige werkterrein door objecten te detecteren in kritieke veiligheidszones en door ongevallen te voorkomen.
Bevorder Prestaties
Meer veiligheid op het werkterrein voor een beter vertrouwen van de machinist en hogere prestaties.
Kenmerken in één oogopslag
- Het Objectdetectiesysteem wordt gebruikt om objecten te bewaken die zich achter de machine bevinden, wanneer de machine in neutraalstand staat met de parkeerrem los of in zijn achteruit staat.
- Radardetectie is geïntegreerd in de display van de achteruitrijcamera en vormt een tweeledig veiligheidssysteem.
- De statusindicator van het radarsysteem wordt aan de linkerkant van het display weergegeven. Afhankelijk van het activiteitsniveau en de detectiestatus, wordt de statusindicator groen, geel of rood weergegeven.
- Nabijheidsbalken voor objectdetectie bieden vijf waarschuwingsniveaus om de nabijheid van een object aan te geven.
- Een hoorbare waarschuwing piept sneller naarmate de machine dichter bij een object komt.
- De waarschuwingsniveaus veranderen in overeenstemming met de snelheid over de grond van de lader, om het aantal valse alarmen te reduceren.
- Op de afbeelding wordt een waarschuwing van niveau vier weergegeven (Visueel en hoorbaar)
- Het objectdetectiesysteem bestaat doorgaans uit één of twee radarsensoren, en de grafische display.
- Het objectdetectiesysteem maakt gebruik van objectdetectiesensoren om de machinist van aanvullende informatie te voorzien over het werkterrein rond de machine.
- De display is aangesloten op de objectdetectiesensoren die aan de achterkant van de machine zijn gemonteerd.
- Het gemiddelde sensordekkingsgebied wordt weergegeven op de afbeelding rechts.