Klaar voor welke opdracht dan ook

Middelgrote wielladers 962

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - 2100 tpm ISO 14396:2002
269 hp
201 kW
Bedrijfsgewicht
44469 lb
20171 kg
Motorvermogen - 2100 tpm ISO 14396:2002
273 pk
273 pk

Overzicht

Klaar voor wat ook de opdracht is

De Cat® 962 wiellader is uw machine van keuze om meer te doen met minder zorgen. De machine is gebouwd om vermogen te leveren bij moeilijke opdrachten ten tegelijk het brandstofverbruik laag te houden en de beschikbaarheid hoog. Slimme functies helpen machinisten om efficiënt te blijven, terwijl verbeterde veiligheidsfuncties helpen om uw team veilig te houden. De 962 staat dag na dag en lading na lading voor u klaar voor het verplaatsen van rotsblokken, hout of ander materiaal.

Voordelen

Uitstekende productiviteit

De prestatieverbetering betreft met name de automatische differentieelvergrendeling* en het soepele inschakelen van de neutraalstand. De on-board QR-code** biedt directe toegang tot trainingsvideo's en functiegidsen, terwijl dankzij waarschuwingen op de cabinemonitor de onderhoudsintervallen worden gevolgd.Veelzijdige configuraties, waaronder afstandsbediening, voor elke taak.

* Indien van toepassing
** 962 (14C) vergeleken met 962 (14B)

Werkt efficiënt

Via de upgradeservice op afstand blijft de machine up-to-date en vraagt probleemoplossing minder tijd.De bandmonitorfunctie zorgt voor een soepele en kosteneffectieve inzet van de machine.Cat Advanced Payload is geüpdatet en verbetert de efficiëntie op de werkplek verder. 

Verbeterde veiligheid

Cat Detect-zichtsystemen verbeteren zicht en risicomanagement en ondersteunen de integratie met mensen en objectdetectie.Maakt botsingswaarschuwingen mogelijk in de cabine en voor omstanders evenals een automatische noodstop.Met een Visionlink™ abonnement worden voorvallen met veiligheidsrisico's direct gemeld bij het management.Met Cat Command-afstandsbediening kunnen machinisten veilig op afstand werken.

Productspecificaties voor 962

Motorvermogen - 2100 tpm ISO 14396:2002 269 hp 201 kW
Motorvermogen - 2100 tpm ISO 14396:2002 273 pk 273 pk
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Brutovermogen - 2100 tpm SAE J1995:2014 273 kW 203 hp
Brutovermogen - 2100 tpm SAE J1995:2014 277 pk 277 pk
Nettovermogen - 2100 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 pk 255 pk
Motorkoppel - 1400 tpm ISO 14396:2002 918 lbf·ft 1245 Nm
Brutokoppel - 1400 tpm SAE J1995:2014 926 lbf·ft 1256 hp
Nettokoppel - 1400 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf·ft 1176 Nm
Cilinderinhoud 427 in³ 7.01 L
Emissies Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester) ***100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Caterpillar motoren zijn compatibel met deze alternatieve brandstoffen maar in sommige regio's is het gebruik mogelijk niet toegestaan. **De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp bij brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ***Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling zijn compatibel met sterkere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel). ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester) ***100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Caterpillar motoren zijn compatibel met deze alternatieve brandstoffen maar in sommige regio's is het gebruik mogelijk niet toegestaan. **De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp bij brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ***Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling zijn compatibel met sterkere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).
Bedrijfsgewicht 44469 lb 20171 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met parallelle hefinrichting met z-stang, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, rijregeling, koude start, spatborden, Product Link™, handmatig differentieel voor/open assen achter, beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsonderdrukking en een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE. Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met parallelle hefinrichting met z-stang, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, rijregeling, koude start, spatborden, Product Link™, handmatig differentieel voor/open assen achter, beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsonderdrukking en een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE.
Vooruit – 1 4.3 mph 6.9 km/h
Vooruit – 2 7.5 mph 12 km/h
Vooruit - 3 12 mph 19.3 km/h
Vooruit - 4 16 mph 25.7 km/h
Vooruit - 5 24.5 mph 39.5 km/h
Achteruit – 1 4.3 mph 6.9 km/h
Achteruit – 2 7.5 mph 12 km/h
Achteruit - 3 16 mph 25.7 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31").
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Opmerking (1) ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen. ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen.
Opmerking (2) ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701 ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. - Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,6 kg (3,5 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,288 metrische ton (2,522 US ton) CO2. - Als het systeem is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het 1,389 kg (3,1 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,001 metrische ton (1,10 US ton) CO2. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. - Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,6 kg (3,5 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,288 metrische ton (2,522 US ton) CO2. - Als het systeem is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het 1,389 kg (3,1 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,001 metrische ton (1,10 US ton) CO2.
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 25869 lb 11734 kg
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 27529 lb 12487 kg
Opbreekkracht 42489 lbf 189 kN
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Brandstoftank 68.6 gal (US) 259.5 L
DEF-tank 4 gal (US) 15 L
Koelsysteem 14.3 gal (US) 54 L
Carter 5.5 gal (US) 21 L
Transmissie 11.4 gal (US) 43 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 11.4 gal (US) 43 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 11.4 gal (US) 43 L
Hydrauliekolietank 25.6 gal (US) 97 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2340 tpm 85 gpm 322 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4250 psi 29300 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 9.4 s 9.4 s
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.75 ft 2692 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.25 ft 3453 mm
Bodemvrijheid 1.08 ft 351 mm
Totale lengte - zonder laadbak 23.83 ft 7263 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.17 ft 674 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 13.83 ft 4223 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 11.33 ft 3459 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 55 ° 55 °
Terugkantelen - transporthoogte 51 ° 51 °
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden.
Wielbasis 10.92 ft 3350 mm
Breedte over banden (belast) 9.33 ft 2825 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.75 ft 2692 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.25 ft 3453 mm
Bodemvrijheid 1.08 ft 351 mm
Wielbasis 10.92 ft 3350 mm
Totale lengte - zonder laadbak 25.17 ft 7657 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.5 ft 776 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 14.75 ft 4511 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 11.83 ft 3612 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 ° 56 °
Terugkantelen - transporthoogte 48 ° 48 °
Breedte over banden (belast) 9.33 ft 2825 mm
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden.

962 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Elektrohydraulische bediening van uitrustingsstukken, parkeerrem
  • HMU-stuurwiel
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Toetsenbord, programmeerbare toetsen
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Raam, vóór, gelaagd

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C7.1 motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, open/open differentiëlen (standaard of optioneel, afhankelijk van regio. Raadpleeg uw Cat® dealer.)
  • Assen, automatische differentieelblokkering voor (LHD)
  • Transmissie, secundaire as, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave
  • Neutraalschakelaar rempedaal met vertragingsfunctie

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklampen, 2 weglampen met richtingaanwijzers, 2 achteruitkijklampen

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulatoren (standaard of optioneel, afhankelijk van regio. Raadpleeg uw Cat® dealer.)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT slangen

HEFARM

  • Parallel heffen, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machine-instellingen en berichten)
  • Herinneringen voor onderhoud

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij bediening en eOMM
  • Cat Payload
  • Informatie belangrijkste kenmerken
  • Widget voor laadbakweergave
  • Software-updates op afstand uitvoeren

VEILIGHEID

  • Veiligheidsgordelverklikker
  • Tweepunts veiligheidsgordel
  • Achteruitkijkcamera

962 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Deur, systeem voor openen met afstandsbediening (standaard of optioneel, afhankelijk van de regio. Raadpleeg uw Cat® dealer.)
  • Voetsteun
  • Stuurinrichting, joystick (LHD)
  • Uitrustingsstukjoystick (alleen 2 V, 3 V)
  • Entertainmentradio
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Spiegels, verwarmd
  • Vensters, voor, zware uitvoering
  • Volledige raamafscherming in de cabine

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiateur, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelblokkering voor (HMU)
  • Assen, automatische differentieelsloten voor en achter
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsregeling

HEFARM

  • Groot hefbereik

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Bandenspanningsbewaking

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (verkrijgbaar in Europa en Australië) Certificeringen kunnen per land variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer.
  • Cat Payload-printer met E-ticket

VEILIGHEID

  • Vierpunts veiligheidsgordel (set)
  • Speciale achteruitkijkcamera
  • Surround-zicht, specifiek
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor
  • Waarschuwingssysteem voor botsingen
  • Systeem voor botsingsbeperking
  • Stroboscooplampen voor achteruitrijden
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Secundaire stuurinrichting, elektrisch (standaard of optioneel, afhankelijk van regio. Raadpleeg uw Cat® dealer.)
  • Wielkeggen
  • Afstandsbediening

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, uitbreidingen of voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabineglas, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Laadbakmes met Single Life-snijkant
  • Gereedschapskist

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Contragewicht aggregaatverwerker
  • Vuilstort en Industrie
  • Bosbouw
  • Corrosiebestendigheid
  • Corrosiebestendigheid

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie

Cat Detect - Systeem voor botsingbeperking in een functie om de machinist bij te staan een beter overzicht te hebben op de omgeving wanneer hij met de machine achteruitrijdt. Het systeem maakt gebruikt van een aantal geïntegreerde en intelligente sensors voor botsingswaarschuwing bij achteruitrijden, mensendetectie, bewegingsblokkering en laat een automatische noodstop toe. Verder kunnen gebeurtenisgegevens en veiligheidstrends worden bekeken via Visionlink™.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 962 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962

Middelgrote wiellader 962
Middelgrote wiellader 962
Middelgrote wiellader 962
Middelgrote wiellader 962
Middelgrote wiellader 962
Middelgrote wiellader 962
Middelgrote wiellader 962

Bekijk actuele aanbiedingen voor  962

Meer aanbiedingen bekijken