993

993 Grote wielladers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C32B
Cat C32B
Bedrijfsgewicht — Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
Bakassortiment
12,2-23,7 m³ (16.0-31 yd³)
12,2-23,7 m³ (16.0-31 yd³)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 12

Cat

VEILIGHEID

  • Standaard- en optionele functies om het zicht tijdens het laden van de truck te verbeteren, zoals een optionele neerklapbare zonnekap en verwarmde spiegels, plus verlichtingspakketten die zorgen voor een uitstekend zicht op de werkplek.
  • Optioneel Cat MineStar™ Detect-systeem, dat Cat Vision omvat plus een objectdetectiesysteem dat radar- en camerasystemen combineert om machinisten te waarschuwen voor lichte voertuigen of stationaire gevaren in de onmiddellijke nabijheid van hun machines.
  • Verbeterd in- en uitstappen met geïntegreerd elektrisch toegangssysteem, brede trap met een hoek van 45°, noodladder en volledige leuningen aan beide zijden.
  • Brede loopplaten met antislipoppervlakken en geïntegreerde vergrendel-/labelpunten maken deel uit van het ontwerp van de onderhoudsgedeelten.
Cat

COMFORT VOOR DE MACHINIST

  • Minder trillingen, laag geluidsniveau en automatische temperatuurregeling.
  • Overdrukcabine met Next Gen-stoel met 9 inch verstelbaarheid, actieve koeling en verwarming, verstelbare lendensteun, kantelverstelling van het zitkussen en luchtverstelbare steunen op de zitting en de rugleuning.
  • Aan de stoel gemonteerde bedieningshendels en STIC-stuur dat meebeweegt met de stoel.
Cat

ZELFVERZEKERDE EN BEKWAME MACHINISTEN

  • Steering and Transmission Integrated Control (STIC™) combineert richtingskeuze, versnellingskeuze en sturen in één enkele hendel — voor maximale respons en controle.
  • Geïntegreerde bedieningselementen die weinig inspanning vereisen, de cycli soepeler en sneller maken en de vermoeidheid van de machinist verminderen.
  • Elektrohydraulische bedieningselementen met zachte vergrendeling die gemakkelijk te gebruiken zijn en elektronisch gestuurde hydraulische cilinderstops die het comfort verhogen.
  • Lastafhankelijk hydraulisch stuursysteem, dat machinisten helpt bij een nauwkeurige positionering voor gemakkelijk laden in krappe ruimtes, met een stuurknikhoek van 43 graden.
Cat

PRODUCTIVITEIT

  • Koppelomvormer van de rotorbladkoppeling en trekkrachtregelsysteem die de trekkracht verbeteren, bandenslip en -slijtage verminderen en de brandstofefficiëntie in bepaalde toepassingen verbeteren.
  • Cat planetaire Power Shift-transmissie, speciaal ontworpen voor mijnbouwtoepassingen voor consistent, soepel schakelen en efficiëntie door geïntegreerde elektronische bedieningselementen, met drie versnellingen vooruit en drie versnellingen achteruit, afgestemd op de toepassing.
  • Hydraulisch systeem met actieve opbrengstregeling dat de efficiëntie verhoogt, snelle, productieve cycli mogelijk maakt, het gevoel en de controle over de laadbak verbetert en consistente prestaties en efficiëntie levert met een lagere systeemwarmte.
  • Cat C32B motor die op aanvraag prestaties levert door het gebruik van turbochargers en nakoelers, met een koppelstijging van 33% die zorgt voor hoge trekkrachten tijdens het graven en accelereren in omstandigheden met hoge trekkracht.
Cat

BRANDSTOFZUINIGHEID

  • ​​​​Auto Idle Kickdown met Auto Resume, die het motortoerental verlaagt tot laag stationair toerental als de machine met de gasklep op een hoger toerental is geblokkeerd en gedurende langere tijd stationair heeft gedraaid; het motortoerental wordt automatisch hervat tot het vorige toerental wanneer de machinist begint te werken.
  • Engine Idle Shutdown, die de motor automatisch uitschakelt na lange periodes van stationair draaien.
  • Powertrain Torque Strategy (PTS), een voorziening voor machineregeling die het motortoerental regelt om een optimaal koppel van de koppelomvormer te verkrijgen en het brandstofverbruik van de motor te verminderen.
Cat

GEÏNTEGREERDE ELEKTRONICA

  • Cat Product Link™, dat op afstand toegang biedt tot informatie zoals machinesystemen en diagnosecodes, overzichten van het gebruik, brandstofverbruik en laadvermogen, en de locatie van de machine, de uren van de onderhoudsmeter en de status van de rapportage.
  • Vernieuwd Advisor-display met aanraakscherm, waarmee machinisten onmiddellijk gepersonaliseerde functie-instellingen kunnen oproepen om de insteltijd voor individuele machinisten te verkorten, en dat toegang biedt tot informatie over productieve cyclustijd, laadvermogen van de lader en brandstofverbruik.
  • Cyclustimer, die de machinist feedback geeft over zijn prestaties door de laadcyclus van een heftruck in acht segmenten op te splitsen en informatie over de gemiddelde cyclustijd te geven op een display aan boord.
  • Het Cat Production Measurement (CPM) Payload-weegsysteem biedt de machinist realtime payload-gegevens. Alleen display voor de machinist; geen draadloze communicatie met Vision Link. Niet compatibel met Advanced Productivity.

Productspecificaties voor 993

Motortype Cat C32B Cat C32B
Boring 5.7 in 145 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 l
Emissies US EPA Tier 4 Final, gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 US EPA Tier 4 Final, gelijkwaardig aan US EPA Tier 2
Brutovermogen – SAE J1995 1039 hp 775 kW
Nettovermogen — EEG 80/1269 974 hp 726 kW
Nettovermogen — ISO 14396 1024 hp 764 kW
Nettovermogen – ISO 9249 974 hp 726 kW
Nettovermogen – SAE J1349 964 hp 719 kW
Piekmotorkoppel — 1250 tpm 4034 lb/ft 5470 Nm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Slag 6.4 in 162 mm
Koppeltoename 33% 33%
Opmerking Standaard omgevingskoeling. Standaard omgevingskoeling.
Bedrijfsgewicht — Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Bakassortiment 12,2-23,7 m³ (16.0-31 yd³) 12,2-23,7 m³ (16.0-31 yd³)
Knikhoek 43 ° 43 °
Passend bij Cat truck — Standaardhefbereik 777 777
Passend bij Cat truck — groot hefbereik 777, 785 777, 785
Bedrijfsgewicht — gelijkwaardig aan Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Nominale payload — Groot hefbereik 27.5 t 24.9 t
Nominale payload — Standaardhefbereik 30 t 27.2 t
Opmerking *Groot hefbereik, 50/65-51 (364-6315) banden, standaard koeling, laadbak van 13,8 m³ (18 yd³) (496-9912). *Groot hefbereik, 50/65-51 (364-6315) banden, standaard koeling, laadbak van 13,8 m³ (18 yd³) (496-9912).
Boring 5.7 in 145 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 l
Emissies US EPA Tier 4 Final, gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 US EPA Tier 4 Final, gelijkwaardig aan US EPA Tier 2
Motortype Cat C32B Cat C32B
Brutovermogen – SAE J1995 1029 hp 767 kW
Nettovermogen — EEG 80/1269 960 hp 716 kW
Nettovermogen — ISO 14396 1015 hp 757 kW
Nettovermogen – ISO 9249 960 hp 716 kW
Nettovermogen – SAE J1349 952 hp 710 kW
Piekmotorkoppel — 1250 tpm 4034 ft-lb 5470 Nm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Slag 6.4 in 162 mm
Koppeltoename 33% 33%
Opmerking Standaard omgevingskoeling. Standaard omgevingskoeling.
Type transmissie Cat planetaire Power Shift Cat planetaire Power Shift
Vooruit – 1 4.2 mph 6.8 km/h
Vooruit – 2 7.4 mph 11.9 km/h
Vooruit - 3 12.7 mph 20.5 km/h
Achteruit – 1 4.7 mph 7.5 km/h
Achteruit – 2 8.1 mph 13.1 km/h
Achteruit - 3 13.9 mph 22.5 km/h
Directe aandrijving — vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — vooruit 2 8 mph 13 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 14.1 mph 22.8 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 4.9 mph 8 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 8.8 mph 14.2 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 15.6 mph 25.2 km/h
Opmerking 50/65-51 (364-6315) berekende snelheden. 50/65-51 (364-6315) berekende snelheden.
Cilinders — heffen/kantelen Dubbelwerkend Dubbelwerkend
Hefcilinder — boring 10.5 in 267 mm
Hefcilinder — slag 66.2 in 1682 mm
Hef-/kantelsysteem — circuit Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Hef-/kantelsysteem — pomp Variabele zuiger Variabele zuiger
Maximale opbrengst bij 1650 tpm 311 gpm 1180 L/min
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen 4200 psi 29500 kPa
Kantelcilinder — boring 9.3 in 235 mm
Kantelcilinder — slag 40.9 in 1040 mm
Opmerking Configuratie voor groot hefbereik. Configuratie voor groot hefbereik.
Storten 1.8 s 1.8 s
Lagere 3.8 s 3.8 s
Neerlaten, zweefstand omlaag 3.1 s 3.1 s
Terugkantelen 2.4 s 2.4 s
Heffen 9.2 s 9.2 s
Totale cyclustijd hydraulisch systeem 17.2 s 17.2 s
Opmerking Configuratie voor groot hefbereik, berekende toerentallen. Configuratie voor groot hefbereik, berekende toerentallen.

993 Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Motor, C32B
  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Parkeerrem van aandrijflijn
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor (boven motorkap)
  • Automatisch, etherstarthulp
  • Elektronische gasklepvergrendeling
  • Planetaire Power Shift, 3F/3R elektronische transmissieregeling
  • Trekkrachtregelsysteem
  • Standaard ICTC

SERVICE

  • Carteraftapfilters
  • VIMS-download en Cat Elektronika
  • Servicepoort voor technicus in bumper
  • Milieuvriendelijke aftapkraan assen
  • Voorste loopbrug rond cabine
  • Snelvulbrandstofsysteem op maaiveldhoogte
  • Gegroepeerde hydraulische-drukpoorten
  • Beschermkappen, carter en aandrijflijn
  • Trekhaakkoppeling met pen
  • Hefarmpennen, onderhoudsvrij
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Product Link™
  • Servicecentrum met vloeistof- en elektrische aansluitingen op maaiveldhoogte
  • Kijkglazen voor de olie van het stuursysteem, de werktuigen en de
  • transmissieolie
  • Transmissievergrendeling, bumper
  • Smeervetleidingen

KOELEN

  • Standaardomgevingspakket (aanbevolen voor locaties die niet warmer zijn dan 43 °C (110 °F))

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Dynamo van 150 A
  • Vier 1400 CCA-accu's
  • Deutsch klemaansluitingen
  • 24 V start- en laadsysteem
  • Testaansluiting voor start- en laadsysteem
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Elektronisch servicecentrum
  • Elektronische transmissiebediening
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap
  • Startmotoraansluiting voor noodstart
  • Startmotor en transmissievergrendelingen in bumper

KOUD WEER

  • Stoelverwarming

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Zitting, trainer, met heupgordel, 76 mm (3 in) breed
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3 in) breed
  • Nooduitgangplatform
  • Schakelaar werktuigvergrendeling
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Hendel voor stuursysteem- en transmissievergrendeling, cabine
  • Stootranden

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Premium stoel met verwarmd en actief gekoeld leer, verstelbare lendensteun, luchtverstelbare zijsteunen op de zitting en de rugleuning, kantelbare zitting en verstelbare zitlengte
  • Advisor-display, weergave van real-time bedrijfsinformatie, voor het uitvoeren van kalibraties en het aanpassen van de instellingen voor de machinist
  • Airconditioning
  • Luchtvoorfilter
  • Overdrukcabine met geluidsisolatie, afzonderlijke externe Rollover Protective Structure (ROPS)/Falling Object Protective Structure (FOPS), radiovoorbereiding voor entertainment, inclusief antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10 A) en voedingsaansluiting.
  • Aansteker, asbak
  • Kledinghaak
  • Dubbele hendelbediening hef- en kantelfunctie
  • Digitaal display op middenconsole: – Versnelling – Rijsnelheid – Bedrijfsuren
  • Verwarming, ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters: – koelvloeistoftemperatuur – brandstofniveau – hydrauliekolietemperatuur – aandrijflijnolietemperatuur – toerenteller
  • Verlichting, cabine, interieur
  • Lunchtrommel, beker- en handleidinghouders
  • Wissers/sproeiers (voor en achter): – ruitenwissers voor en achter met interval
  • Verlijmde ruit, getint

EFFICIËNTIE

  • Automatische baknivelleerder
  • Automatische hefafslag en lagere laadbakblokkering
  • Werktuigsysteem Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
  • Lastafhankelijk stuursysteem

ARMCONSTRUCTIE

  • Standaard hefbereik (30 ton vanaf de winningsplaats)

993 Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • ICTC met vergrendelbare koppeling
  • Motorrem

SERVICE

  • Automatische smering

KOELEN

  • Pakket voor hoge omgevingstemperaturen (aanbevolen voor locaties die niet warmer zijn dan 55 °C (131 °F))

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Product Link (via mobiele data)
  • Product Link (satelliet)

KOUD WEER

  • Brandstofverwarmer (verwarmd door circulatie van motorwarmte en een warmtewisselaar) (aanbevolen bij temperaturen tussen –18 °C tot –30 °C [0 °F tot –22 °F])
  • Antivries voor –50 °C (–58 °F)
  • Verwarmde spiegels
  • 120 V of 240 V verwarmingselementen koelvloeistof (aanbevolen bij weersomstandigheden tussen –18 °C tot –30 °C [0 °F tot –22 °F])

VEILIGHEID

  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Objectdetectie
  • Achteruitkijkcamera
  • Uitgang, elektrisch toegangssysteem achter
  • Noodstuurinrichting
  • Wielkeggen

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Joystickbediening hef- en kantelfunctie
  • AM/FM-radio met cd-/MP3-speler
  • Cabinevoorfilter
  • Sirius satellietradio met Bluetooth.
  • Zonnescherm
  • Op rubber gemonteerd zonwerend glas met zeer hoge stootweerstand (voldoet aan AS/NZS 2080)

EFFICIËNTIE

  • ICTC met vergrendelbare koppeling

MACHINEBEDIENING EN -GELEIDING

  • Cat Terrain-voorbereiding

VELGEN EN BANDEN

  • 40.00×51 reservevelg
  • Banden – 50/65R51
  • Banden – 50/65-51
  • Aanslag van aspendel

BELADEN EN TRANSPORTEREN OF EXTENSIEF VERVOER PER KOLENWAGEN

  • Rijregeling
  • Spatborden voor weggebruik achter

ARMCONSTRUCTIE

  • Groot hefbereik (27,5 ton vanaf de winningsplaats)

GELUIDSISOLATIE

  • Pakket voor geluidsonderdrukking

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.

Verken technologie

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het 993.

Rondleiding van 993 starten
close

Mediagalerij

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993

Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993
Grote wiellader 993

Experience the Cat® 993 Wheel Loader

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Experience the Cat® 993 Wheel Loader
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View

Vergelijk 993 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN