Middelgrote wielladers 980 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen bij 1700 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 hp
293 kW
Bedrijfsgewicht*
65610 lb
29760 kg
Laadbakinhouden
4,3 - 5,8 m³ (5.75 - 7.5 yd³)
4,3 - 5,8 m³ (5.75 - 7.5 yd³)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Bewezen betrouwbaarheid

Bewezen betrouwbaarheid

        
  • De Cat C13A-motor biedt een hoog vermogen in combinatie met beproefde elektronische, brandstof- en luchtsystemen en voldoet aan de emissienormen. 
  •     
  • Onze motoren onderscheiden zich door hun hoge vermogensdichtheid en brandstofzuinigheid. Onze motoren zijn uitgerust met Cat-elektronica, brandstofinjectie en luchtbeheersystemen.
  •     
  • Een zorgvuldige keuze van componenten, het ontwerp en de validatieprocessen van de machines zorgen voor een uitstekende betrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid. 
Verhoog uw productiviteit

Verhoog uw productiviteit

        
  • De geometrie van het beproefde Cat bakscharnier met Z-stang van de laadbakken uit de Performance-serie biedt uitstekende penetratie in de materiaalhoop en materiaalretentie, kortere graaftijden en hoge opbreekkrachten. Dit leidt tot een laag brandstofverbruik en een maximale productiecapaciteit. 
  •     
  • De door Caterpillar ontworpen elektronisch geregelde automatische Power Shift-planetaire transmissie voor zwaar gebruik met handmatige terugschakeling naar de 1e versnelling biedt efficiëntie, duurzaamheid en soepel schakelen. 
  •     
  • Het optionele rijcomfortsysteem verbetert de gladheid op ruw terrein, verhoogt het vertrouwen en de efficiëntie en zorgt voor een uitstekende materiaalretentie. 
  •     
  • Graafwerktuigen (GET) voor betere prestaties - het Advansys™-systeem heeft sterkere adapters, punten met een nieuwe vorm voor een betere bescherming van de adapter, een geïntegreerde houder en een nieuwe enkelzijdige snijkant. 
  •     
  • Verhoogde tractie bij slechte bodemomstandigheden met het optionele sperdifferentieel (LSD). Deze tractiehulp wordt automatisch geactiveerd, zonder tussenkomst van de machinist. 
  •     
  • Een optionele asoliekoeler (AOC) is beschikbaar voor toepassingen die veel energie vereisen.
Ervaar superieure brandstofzuinigheid

Ervaar superieure brandstofzuinigheid

        
  • Het Engine Idle Management System (EIMS) verlaagt het stationaire toerental en het brandstofverbruik, terwijl de Engine Idle Shutdown-functie de motor na een vooraf ingestelde tijd uitschakelt.
  •     
  • De ventilator met variabele snelheid past zich aan de wisselende koelbehoeften van de machine aan, wat resulteert in een lagere gemiddelde ventilatorsnelheid en een lager brandstofverbruik, lagere geluidsniveaus en minder risico op verstopte radiatoren. 
  •     
  • Hydrauliek met lastdetectie produceert opbrengst en druk voor het uitrustingsstuksysteem op aanvraag en alleen in hoeveelheden die nodig zijn om de benodigde werkfuncties uit te voeren. 
Intuïtieve, comfortabele omgeving voor de machinist

Intuïtieve, comfortabele omgeving voor de machinist

        
  • De ruime cabine is voorzien van eenvoudige, intuïtieve bedieningselementen, een eenvoudige gebruikersinterface en een duidelijk zicht op het werkterrein, wat zorgt voor een comfortabele werkomgeving voor efficiënt werken. 
  •     
  • Een comfortabele met stof beklede geveerde (mechanische) stoel is standaard, een optionele luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning is leverbaar. 
  •     
  • Servogestuurde hydraulische bedieningselementen voor uitrustingsstukken bieden een comfortabele, moeiteloze bediening. Twee hendels met één as of één joystick zijn leverbaar. Beide uitvoeringen zijn uitgerust met kickdown-schakelaars voor afstandsbediening (alleen machines van Tier 4).
  •     
  • Ongeëvenaard zicht met een grote, platte, en vervormingsvrije voorruit. 
  •     
  • Het glas loopt door tot aan de vloer van de cabine voor uitstekend zicht op de laadbak en de voorbanden. 
  •     
  • Schuiframen aan beide zijden zorgen voor natuurlijke ventilatie en gemakkelijke communicatie met personeel op het werkterrein. 
  •     
  • Het dak van de cabine heeft profielen die de regen weg van de hoeken van de cabine leiden, waardoor de ruiten schoon blijven. 
  •     
  • Airconditionings- en verwarmingssystemen zijn standaard. Met de tien ventilatieroosters kan de machinist de luchtstroom richten om de hele werkdag lang productief en efficiënt te blijven. 
  •     
  • Optionele voorruitbescherming om glas te beschermen tegen stoten.
Veiligheidskenmerken

Veiligheidskenmerken

        
  • Ladders bevinden zich standaard aan beide zijden van de machine; de hoofdtoegang tot de cabine heeft een hoek van 15 graden om gemakkelijk toegang te krijgen tot de bestuurdersomgeving. 
  •     
  • Treden zijn voorzien van hand- en/of leuningen om veilig toegang te krijgen tot de cabine en onderhoudspunten van de machine. 
  •     
  • De hoofddeur van de cabine gaat naar de voorkant open en biedt een brede toegang tot de werkomgeving van de machinist. 
  •     
  • Er is een optioneel platform voor het reinigen van de voorruit verkrijgbaar om beter toegang te krijgen tot de voorruit. Ruitenwissers voor en achter zorgen dat een goed zicht wordt behouden. 
  •     
  • Achteruitkijkspiegels buiten met geïntegreerde dodehoekspiegels zijn standaard. 
  •     
  • Een standaard achteruitkijkcamera verbetert het zicht achter de machine. Optionele flitslampen voor achteruitrijden zijn verkrijgbaar voor een betere zichtbaarheid op het werkterrein.
Verlaag uw onderhoudskosten

Verlaag uw onderhoudskosten

        
  • Eendelige kantelbare motorkap maakt toegang tot de motorruimte en onderhoud snel en eenvoudig.
  •     
  • Het dagelijks onderhoud wordt vereenvoudigd door gegroepeerde servicepunten en peilglazen.
  •     
  • Elektrische servicecentrum en andere praktische onderhoudskenmerken maken het onderhoud en het vervangen van onderdelen op het werkterrein snel, gemakkelijk en efficiënt. 
  •     
  • Een naar achteren opklapbare grill biedt gemakkelijke toegang voor het reinigen van de uitklapbare koelelementen. 
  •     
  • Scharnierende wielbeschermers zijn eenvoudig te verwijderen/opnieuw te plaatsen en bieden ruime toegang tot alle onderhoudspunten en tot het motorcompartiment. 
  •     
  • Optionele bodembescherming van de aandrijflijn beschermt de machine tegen schade om stilstandtijd te verminderen. 
  •     
  • Het optionele Cat Autolube-systeem biedt een geïntegreerd smeersysteem met bewakingsfunctie. Bediening met één knop, waaronder een knipperlichtfunctie bij fouten. 
  •     
  • Caterpillar ontwerp- en fabricagetechnieken zorgen voor een uitstekende levensduur.

Productspecificaties voor 980 GC

Nettovermogen bij 1700 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 hp 293 kW
ISO 9249:2007 (DIN) 398 pk 398 pk
Motorvermogen bij 1700 tpm – ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
ISO 14396:2002 (DIN) 426 pk 426 pk
Brutovermogen bij 1700 tpm - SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Motortype Cat C13A Cat C13A
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1612 ft·lbf 2185 Nm
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1627 ft·lbf 2206 Nm
Nettokoppel bij 1200 tpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 ft·lbf 2086 Nm
Boring 5.12 in 130 mm
Slag 6.18 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 l
Opmerking (1) De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014 (Tier 4 Final). De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014 (Tier 4 Final).
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Opmerking (3) Cat motoren zijn compatibel met de volgende biodiesel-*, hernieuwbare en alternatieve brandstoffen die de uitstoot van broeikasgassen op levenscyclusbasis verlagen: • Tot B20 biodiesel (FAME) ** • Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen Cat motoren zijn compatibel met de volgende biodiesel-*, hernieuwbare en alternatieve brandstoffen die de uitstoot van broeikasgassen op levenscyclusbasis verlagen: • Tot B20 biodiesel (FAME) ** • Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen
Bedrijfsgewicht* 65610 lb 29760 kg
Opmerking (1) Gewicht op basis van een machineconfiguratie met standaard omgevingskoeling, open differentieelassen, Maxam MS405 L4-banden, standaard contragewicht, volle vloeistoftanks, machinist en laadbak van 5,5 m³ (7.2 yd³) met BOCE. Gewicht op basis van een machineconfiguratie met standaard omgevingskoeling, open differentieelassen, Maxam MS405 L4-banden, standaard contragewicht, volle vloeistoftanks, machinist en laadbak van 5,5 m³ (7.2 yd³) met BOCE.
Laadbakinhouden 4,3 - 5,8 m³ (5.75 - 7.5 yd³) 4,3 - 5,8 m³ (5.75 - 7.5 yd³)
Pomptype van uitrustingsstuk Zuigerpomp met variabele opbrengst, lastdetectie Zuigerpomp met variabele opbrengst, lastdetectie
Uitrustingsstuksysteem - maximale opbrengst bij 2250 tpm 110 gal(US)/min 415 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4090 psi 28200 kPa
Uitrustingsstuksysteem - maximale opbrengst 3e functie 66 gpm 250 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 3e functie 3000 psi 20680 kPa
Hydraulische cyclustijd - heffen vanuit draagpositie 5.3 s 5.3 s
Hydraulische-cyclustijd - storten bij maximale hefhoogte 1.7 s 1.7 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - neerlaten, leeg, zweefstand omlaag 3.1 s 3.1 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 10.1 s 10.1 s
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 42441 lb 19251 kg
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 45089 lb 20452 kg
Opbreekkracht 47660 lbf 212 kN
Opmerking (1) * Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". * Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (2) * Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. * Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 74 dB(A) 74 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 ¹ 74 dB(A) 74 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Opmerking (1) Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen. Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen.
Opmerking (2) Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 No. 1701 Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Vooruit – 1 4.1 mph 6.6 km/h
Achteruit – 1 4.7 mph 7.6 km/h
Vooruit – 2 7.9 mph 12.7 km/h
Achteruit – 2 9 mph 14.5 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22.5 km/h
Achteruit - 3 16 mph 25.7 km/h
Vooruit - 4 24.7 mph 39.8 km/h
Achteruit – 4 24.7 mph 39.8 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L4-banden met rolstraal van 913 mm (36 in). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L4-banden met rolstraal van 913 mm (36 in).
Brandstoftank 112.5 gal (US) 426 l
DEF-tank 5.6 gal (US) 21 l
Koelsysteem 13.7 gal (US) 52 l
Motorcarter 9.8 gal (US) 37 l
Transmissie 20.3 gal (US) 77 l
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 22.2 gal (US) 84 l
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 22.2 gal (US) 84 l
Hydrauliekolietank 40.4 gal (US) 153 l
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Raadpleeg het etiket of de instructiehandleiding voor de identificatie van het gas. *Indien uitgerust met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het systeem 1,5 kg koelmiddel dat gelijkwaardig is aan 2,145 ton CO/2\. *Indien uitgerust met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501) bevat het systeem 1,476 kg koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,001 ton CO/2\. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Raadpleeg het etiket of de instructiehandleiding voor de identificatie van het gas. *Indien uitgerust met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het systeem 1,5 kg koelmiddel dat gelijkwaardig is aan 2,145 ton CO/2\. *Indien uitgerust met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501) bevat het systeem 1,476 kg koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,001 ton CO/2\.
Terugkantelen op maaiveldhoogte 292 292

980 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning (HVAC) met 10 ventilatieopeningen en filtereenheid buiten de cabine
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Elektronisch bewakingssysteem
  • Buitenspiegels, achteruitkijkspiegel
  • Servogestuurde hydraulische bedieningselementen, hef- en kantelfunctie; twee (2) hendels met één as of joystick
  • 12 V-voedingsaansluiting (10 A)
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS/FOPS-constructie
  • Stoel, Cat Comfort (stof), mechanische vering
  • Stuurkolom, verstelbare hoek
  • Schakelaar, neutraalschakeling transmissie (instelbaar) vergrendeling
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)

AANDRIJFLIJN

  • Assen, open/open differentiëlen
  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten in oliebad
  • Cat C13A-motor
  • EIMS (Engine Idle Management System: motorregelsysteem voor stationair draaien)
  • AIS (Auto Idle Shutdown: automatisch stationair uitschakelen)
  • Ventilator, radiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Filter, brandstof primair/secundair
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-waterafscheider
  • Radiateur, blok (9 fpi) met ATAAC
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, Power Shift (4F/4R), automatisch (2-4) met kick-down 2-1 handmatig

HEFARM

  • Afslagschakelaars voor heffen van laadbak en terug naar graven (elektromagnetisch), mechanische afstelling
  • Z-stang, gegoten kantelhendel

HYDRAULIEK

  • Speciale rem en ventilatorpomp
  • Speciale stuurpomp met lastdetectie
  • Lastafhankelijk uitrustingsstuksysteem, servogestuurd
  • S O S ℠-kleppen voor onderzoek van smeerolie

ELEKTRISCH

  • Alarm, back-up variabele/hoofdschakelaar
  • Dynamo (115 A, borsteltype)
  • Accu's, onderhoudsvrij, (2 x 1400 CCA)
  • Contactsleutel; start/stop
  • Verlichtingssysteem: 4 halogene werkverlichting, op de cabine gemonteerd
  • Lampen: LED-achterlichten
  • Wegverlichting met groot-/dimlicht en F- en R-richtingaanwijzers
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Start- en laadsysteem, 24 V

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Kap, motorkap kantelbaar
  • Radiaalbanden of diagonaalbanden
  • Variabele achteruitrijalarm (3 dB boven het omgevingsgeluid)
  • Voorbereid voor Product Link™

980 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Voorbereid voor CB-radio
  • Radio: DAB+/AM/FM/BT
  • Zitting, hoge rugleuning, luchtgeveerd
  • Stoel, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stuurinrichting, secundair, elektrisch (standaard waar verplicht)

AANDRIJFLIJN

  • Assen, een of meer sperdifferentiëlen
  • Assen, oliekoeler
  • Ventilator, omkeerbare automatische en handmatige bediening

HEFARM

  • Snelkoppelingsregeling

HYDRAULIEK

  • Rijregeling
  • 3e functie met extra speciale hendel met één as

ELEKTRISCH

  • Verlichtingssysteem: 8 halogene werkverlichting, op de cabine gemonteerd
  • Verlichtingssysteem: 4 of 8 LED-werklampen, op de cabine gemonteerd
  • Verlichting: waarschuwingszwaailamp

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem
  • Camera, naar voren gericht
  • Cat Payload
  • Starten bij lage temperaturen
  • Achterspatbordverlengingen of voor weggebruik
  • Banden, keuze uit L3, L4 of L5
  • Beschermkap van aandrijflijn
  • Voorfilter, venturibuis met scherm
  • Knipperlichten voor achteruitrijden
  • Kantelcilinderbescherming
  • Gereedschapskist
  • Voorruitbescherming

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk 980 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Maak kennis met de Cat 980 GC wiellader - Eenvoudig te bedienen. Gebouwd om lang mee te gaan.

Cat 980 GC wiellader aan het werk

Cat 980 GC wiellader aan het werk

Maak kennis met de Cat 980 GC wiellader - Eenvoudig te bedienen. Gebouwd om lang mee te gaan.
Cat 980 GC wiellader aan het werk
Cat 980 GC wiellader aan het werk

Bekijk actuele aanbiedingen voor  980 GC

Meer aanbiedingen bekijken