Najnowocześniejsze frezarki do nawierzchni Cat® mają nowe funkcje poprawiające komfort i wydajność pracy
W ramach programu corocznych udoskonaleń produktów Caterpillar najnowsze modele PM620, PM622, PM820, PM822 i PM825 zostały wyposażone w funkcje poprawiające komfort operatora, wydajność pracy i opcje zarządzania sprzętem.
Zalety
- Udoskonalenia stanowiska operatora obejmują teleskopowe wyświetlacze centralnej konsoli, wyściełane podłokietniki i oparcia bioder, maty podłogowe redukujące zmęczenie, dodatkowe udoskonalenia konsoli operatora i wiele opcji siedziska
- Udoskonalenia funkcji obsługi i zwiększające wydajność
- Usługa VisionLink® ma teraz dodatkowe funkcje poprawiające produktywność, które umożliwiają mierzenie i monitorowanie parametrów sprzętu oraz zarządzanie nim
ST. LOUIS, 25 marca 2025 r. – Oferując szerokości frezowania od 79,1 do 98,6 cala (od 2010 do 2505 mm), frezarki do nawierzchni z serii Cat® PM600 i PM800 zapewniają wysoką wydajność i precyzję pracy, pomagając wykonawcom robót w zachowaniu konkurencyjności. W ramach programu corocznych udoskonaleń produktów Caterpillar najnowsze modele PM620, PM622, PM820, PM822 i PM825 zostały wyposażone w funkcje poprawiające komfort operatora, wydajność pracy i opcje zarządzania sprzętem.
Jameson Smieja
Starszy konsultant ds. wsparcia sprzedaży
Cat cold planers
Jameson Smieja
Starszy konsultant ds. wsparcia sprzedaży
Cat cold planers
Komfortowe środowisko robocze
Aby zapewnić komfort pracy przez cały dzień, kabinę wyposażono w regulowane konsole, duże wyściełane podłokietniki, podparcia bioder, a jako opcja dostępne są też maty podłogowe zapobiegające zmęczeniu. Wyświetlacze centralnej konsoli są teraz teleskopowe, dzięki czemu ekrany dotykowe znajdują się w zasięgu ręki operatora. Wyświetlacze te można złożyć i bezpiecznie schować, gdy nie są potrzebne. Dostępną jako wyposażenie opcjonalne regulowaną konsolę operatora można obracać i przesuwać na boki, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i zmniejszyć zmęczenie.
Nowa opcja fotela montowanego na cokole zapewnia wygodne podparcie nóg i stóp podczas pracy. Fotel można łatwo odsunąć, gdy nie jest potrzebny.
Zmodernizowane maszyny zostały wyposażone w drabinę i bramkę, które zapewniają swobodne wchodzenie / schodzenie z platformy operatora, a nowa chowana prawa poręcz pomaga jeszcze bardziej uprościć manewrowanie wokół przeszkód. Aby zapewnić operatorowi lepszą widoczność przednich gąsienic, w nowej konstrukcji zostały zastosowane przednie panele sterowania montowane w jednej płaszczyźnie z podłożem.
Wydajna praca
Układ napędowy wirnika w maszynach z serii PM600 i PM800, zaprojektowany z myślą o maksymalnym przenoszeniu momentu obrotowego, jest wyposażony w wytrzymałe suche sprzęgło, układ automatycznego napinania pasków i dwa paski o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie napędzające wirnik. Przeprojektowany strug zapobiegający odrywaniu dużych płyt podczas frezowania działa lepiej i zużywa się wolniej w porównaniu z poprzednią konstrukcją. Dodatkowo, ulepszenia konstrukcyjne uszczelnienia między strugiem zapobiegającym odrywaniu dużych płyt a przenośnikiem pomagają zatrzymać więcej materiału, poprawiając wydajność przemiału i redukując potrzeby w zakresie oczyszczania powierzchni.
Wyświetlacze naziemne frezarek do nawierzchni są teraz wyposażone w solidne uchwyty, które umożliwiają również załodze naziemnej zamontowanie wyświetlacza w innym miejscu lub schowanie bez konieczności usuwania zacisków i złączy elektrycznych. Dwie tylne klawiatury zawierają elementy sterujące wysokością nóg, natryskiem wody, płytami bocznymi, lemieszem środkowym, tylnymi drzwiami i układem kierowniczym, podczas gdy montowane na płasko przednie klawiatury mają elementy sterujące przenośnikiem, płytami bocznymi, strugiem zapobiegającym odrywaniu dużych płyt, spryskiwaczem wysokociśnieniowym, natryskiem wody, wewnętrznymi elementami układu poziomowania i pompą wlewu paliwa.
Dostępne jako część opcjonalnego, ulepszonego zestawu oświetlenia kolorowe paski świetlne LED o wysokiej widoczności, zastępują tradycyjne rurki poziomu wody i pływaki, co ułatwia załodze określenie poziomu wody w zbiorniku o dowolnej porze i ze znacznie większych odległości. Ekrany dotykowe automatycznie przełączają się w tryb nocny po włączeniu świateł roboczych, aby poprawić widoczność.
Udoskonalenia wydłużające czas pracy
Frezarki do nawierzchni z serii PM600 i PM800 są teraz standardowo wyposażone w technologię Cat Remote Services, która pomaga poprawić diagnostykę maszyny i wydajność operacyjną, gdy znajduje się ona w zasięgu sieci komórkowej. Funkcja zdalnego rozwiązywania problemów umożliwia dealerowi Cat przeprowadzanie testów diagnostycznych na podłączonej maszynie. Technik może zdalnie identyfikować problemy w trakcie pracy bębna z nożami skrawającymi, dzięki czemu od razu wybiera odpowiednie części i narzędzia do wykonania naprawy. Funkcja Remote Flash umożliwia aktualizację oprogramowania pokładowego bez konieczności korzystania z pomocy technika. Aktualizacje można włączać w dogodnym czasie po wykonaniu pracy.
Opcjonalne funkcje VisionLink® zwiększające produktywność, dostępne obecnie w ramach subskrypcji VisionLink PerformancePro, pomagają mierzyć parametry, monitorować i zarządzać frezarkami do nawierzchni pod kątem maksymalizowania wydajności, zarówno w miejscu wykonywania robót, jak i zdalnie. Przydatne dane operacyjne o znaczeniu krytycznym dla wydajności, takie jak czas oczekiwania na ciężarówki, czas spędzony na frezowaniu i manewrowaniu w miejscu pracy, a także przebyte odległości, spalone paliwo i szczegółowe mapowanie lokalizacji cyklu, są przesyłane z budowy na platformę online VisionLink, z którą użytkownicy mogą łączyć się z dowolnego miejsca, gdy mają dostęp do Internetu.
Aplikacja mobilna Cat Inspect umożliwia operatorom i technikom szybkie przeprowadzanie cyfrowych kontroli w ramach obsługi zapobiegawczej, inspekcji i codziennych obchodów.
Stulecie innowacji
Spółka Caterpillar rozpoczęła produkcję frezarek do nawierzchni w 1992 r. wraz z wprowadzeniem modelu PM-565, wyposażonego w takie funkcje, jak bezdotykowe czujniki nachylenia, mikroprocesorowe sterowanie reakcją napędu i monitorowanie komputerowe z autodiagnostyką. Obecnie Caterpillar produkuje osiem modeli frezarek do nawierzchni w zakładzie Minerbio we Włoszech.
Więcej informacji na temat udoskonaleń konstrukcji modeli frezarek do nawierzchni Cat PM600 i PM800 można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę cat.com.
SPECYFIKACJE FREZARKI DO NAWIERZCHNI
Model |
PM620 |
PM622 |
PM820 |
PM822 |
PM825 |
Silnik |
Cat® C18 |
Cat® C18 |
Cat® C18 z dwiema turbosprężarkami |
Cat® C18 z dwiema turbosprężarkami |
Cat® C18 z dwiema turbosprężarkami |
Emisje, Kraje o wysokim stopniu regulacji (HRC) |
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) |
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) |
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
Emisje, Kraje o niższym stopniu regulacji (LRC) |
Norma Brazil MAR-1, odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE) |
Norma Brazil MAR-1, odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE) |
Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) / Stage II (UE) |
Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) / Stage II (UE) |
Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) / Stage II (UE) |
Moc maksymalna (SAE J1995), HRC |
474 Kw |
474 kW |
601 kW |
601 kW |
601 kW |
Moc maksymalna (SAE J1995), LRC |
470 kW |
470 kW |
576 kW |
576 kW |
576 kW |
Moc silnika (ISO 14396), HRC |
469 kW |
469 kW |
595 kW |
595 kW |
595 kW |
Moc silnika (ISO 14396), LRC |
464 kW |
464 kW |
569 kW |
569 kW |
569 kW |
Masa eksploatacyjna, HRC |
31 559 kg |
32 035 kg |
34 088 kg |
34 565 kg |
35 175 kg |
Masa eksploatacyjna, LRC |
30 815 kg |
31 291 kg |
33 504 kg |
33 980 kg |
34 950 kg |
Masa transportowa, HRC |
30 330 kg |
30 806 kg |
32 859 kg |
33 336 kg |
33 946 kg |
Masa transportowa, LRC |
29 586 kg |
30 062 kg |
32 275 kg |
32 751 kg |
33 361 kg |
Szerokość urabiania |
2010 mm |
2235 mm |
2010 mm |
2235 mm |
2505 mm |
Głębokość skrawania |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
Długość całkowita (przenośnik podniesiony) |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
Maksymalna szerokość maszyny |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
Maksymalna wysokość (przenośnik podniesiony) |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
# # #
Informacje o Caterpillar:
W 2024 roku firma Caterpillar osiągnęła wynik sprzedaży i przychodów 64,8 miliarda USD — jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, silników do maszyn terenowych na olej napędowy i gaz ziemny, turbin przemysłowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy naszym klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Zależy nam na przyszłości, w której emisje węglowe będą mniejsze, i dokładamy wszelkich starań, by tę wizję urzeczywistnić. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukces. Caterpillar działa na wszystkich kontynentach w trzech głównych segmentach — budowlanym, zasobów naturalnych oraz energii i transportu. Zapewniamy też finansowanie i usługi powiązane w ramach naszej oferty produktów finansowych. Odwiedź stronę caterpillar.com lub dołącz do dyskusji na naszych kanałach społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Informacje dla mediów:
Johanna Kelly
Przedstawiciel Caterpillar ds. kontaktów z mediami
kelly_johanna_l@cat.com
Wersja: Ameryka Północna, Ameryka Południowa (z wyłączeniem Chile), Europa (z wyłączeniem Niemiec), Turcja, Afryka, Bliski Wschód, Eurazja, Indonezja, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, wyspy Pacyfiku, Azja Południowo-Wschodnia, Australia/Nowa Zelandia
Nr wersji: 47PR25 — marzec, 2025 r.
Najnowsze informacje o produktach
-
Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC charakteryzuje się wysoką sprawnością, łatwą obsługą oraz niskimi kosztami posiadania i eksploatacji
Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC o zwiększonej wytrzymałości oferuje niskie zużycie paliwa dzięki wentylatorowi sterowanemu temperaturowo, układowi hydraulicznemu z czujnikiem obciążenia, intuicyjnemu sterowaniu i łyżkom z serii Performance.
Dowiedz się więcej -
Materiały instruktażowe Caterpillar pomagają klientom w samodzielnej konserwacji sprzętu
Firma Caterpillar uruchomiła w ostatnim czasie obszerną bibliotekę filmów instruktażowych dla klientów, którzy wolą samodzielnie przeprowadzać czynności konserwacyjne i naprawy.
Dowiedz się więcej -
Caterpillar ogłasza coroczne aktualizacje koparek hydraulicznych Cat®
Caterpillar wprowadza szereg udoskonaleń w linii koparek hydraulicznych Cat® w ramach corocznego programu aktualizacji Product Update (APU), podnosząc ich wydajność, niezawodność i komfort pracy operatora.
Dowiedz się więcej -
Nowe krawędzie tnące Cat® Single Life oferują długą żywotność i uproszczoną konserwację
Nowe krawędzie tnące Cat® Single Life do średniej wielkości ładowarek Cat mają konstrukcję z pojedynczym skosem, która eliminuje potrzebę monitorowania zużycia w celu obracania krawędzi.
Dowiedz się więcej