D40-2LC do D60-4LC – obudowy wyciszające i zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi

Energia elektryczna: obudowy agregatów prądotwórczych D40-2LC do D60-4LC – obudowy wyciszające i zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Długość
Długości pakietu 1972 mm - 2503 mm
Długości pakietu 1972 mm - 2503 mm
Szerokość
1075 mm
1075 mm
Masa
Masy pakietu 80 kg - 137 kg
Masy pakietu 80 kg - 137 kg

Podsumowanie

Obudowy wyciszające i zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi

Dane techniczne produktu D40-2LC do D60-4LC – obudowy wyciszające i zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi

Długość Długości pakietu 1972 mm - 2503 mm Długości pakietu 1972 mm - 2503 mm
Szerokość 1075 mm 1075 mm
Masa Masy pakietu 80 kg - 137 kg Masy pakietu 80 kg - 137 kg
Wysokość Wysokości pakietu 1378 mm do 2241 mm Wysokości pakietu 1378 mm do 2241 mm

Zobacz, jak D40-2LC do D60-4LC – obudowy wyciszające i zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Obudowa

Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D40-2LC do D60-4LC – obudowy wyciszające i zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi

Zobacz więcej ofert