C9 ACERT – obudowa wyciszająca i zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi 180-300 60 Hz, pochodzącą z USA

C9 ACERT – obudowa wyciszająca i zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi 180-300 60 Hz, pochodzącą z USA Energia elektryczna: obudowy agregatów prądotwórczych

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
Masy pakietu 219 - 1062 kg
Masy pakietu 219 - 1062 kg
Szerokość
Szerokości pakietu 1920 - 2056 mm
Szerokości pakietu 1920 - 2056 mm
Wysokość
Wysokości pakietu 2142 - 2831 mm
Wysokości pakietu 2142 - 2831 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Doskonały dostęp

  • Duży obszar wprowadzania przewodów ułatwiający instalację
  • Możliwość zamontowania pojedynczego bezpiecznika lub kilku bezpieczników z boku
  • Dwoje drzwi po obu stronach
  • Drzwi na zawiasach pionowych otwierane o 180°, podtrzymywane przez rozwórki
  • Spusty oleju smarnego i cieczy chłodzącej wyprowadzone na zewnątrz podstawy obudowy
Cat

Transportowanie

Te obudowy mają wysoce wytrzymałą konstrukcję zapewniającą odporność na czynniki atmosferyczne i trudne warunki panujące na wielu placach budów.
Cat

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Zamykane na klucz drzwiczki serwisowe, zapewniające pełny dostęp do panelu sterowania i bezpiecznika
  • W pełni osłonięte wentylator chłodzący i alternator ładowania akumulatora
  • Wlew paliwa, wlew oleju i akumulator są dostępne tylko poprzez zamykane na klucz drzwiczki serwisowe
  • Zamontowany na zewnątrz wyłącznik awaryjny
  • Zaprojektowana do podnoszenia przy użyciu zawiesia belkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  • Obszar wyprowadzeń jest zabezpieczony przed gryzoniami
  • Cat

    Opcje

    • Malowanie w kolorze żółtym „Caterpillar Yellow”* lub białym
    • Obudowa zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi wykonana ze stali o grubości 14 gauge
    • Obudowa wyciszająca poziomu 1 wykonana ze stali o grubości 14 gauge
    • Obudowa wyciszająca poziomu 2 wykonana ze stali o grubości 14 gauge
    • Obudowa wyciszająca wykonana z aluminium o grubości 12 gauge (klasy 5052)
    • Zgodny z normą UL zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności 203 galony
    • Zgodne z normą UL zbiorniki paliwa na dodatkowej podstawie, o pojemności 660 lub 1002 galony
    • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010
    • Certyfikat IBC dla obciążenia wiatrem o prędkości 150 mil/h
    • Szczegóły systemu kotwienia są specyficzne dla każdej lokalizacji i zależą od wielu czynników, takich jak wielkość i masa agregatu prądotwórczego oraz wytrzymałość betonowego podłoża. Wymogi certyfikacyjne IBC określają, aby system kotwienia został zweryfikowany i zaaprobowany przez specjalistę inżyniera.
    • Okno podglądu panelu sterowania**
    • Zestaw do pracy w niskich temperaturach. Dostępne tylko z obudowami wyciszającymi poziomu 2 lub aluminiowymi

    Dane techniczne produktu C9 ACERT – obudowa wyciszająca i zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi 180-300 60 Hz, pochodzącą z USA

    Masa Masy pakietu 219 - 1062 kg Masy pakietu 219 - 1062 kg
    Szerokość Szerokości pakietu 1920 - 2056 mm Szerokości pakietu 1920 - 2056 mm
    Wysokość Wysokości pakietu 2142 - 2831 mm Wysokości pakietu 2142 - 2831 mm
    Długość Długości pakietu 4035 - 5739 mm Długości pakietu 4035 - 5739 mm

    Zobacz, jak C9 ACERT – obudowa wyciszająca i zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi 180-300 60 Hz, pochodzącą z USA wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

    Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

    Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

    Galeria multimediów

    Obudowa

    Obudowa

    Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C9 ACERT – obudowa wyciszająca i zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi 180-300 60 Hz, pochodzącą z USA

    Zobacz więcej ofert