C9 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 180–300kW

C9 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, Tier 3
Niskie zużycie paliwa, Tier 3
Napięcie
Od 220 do 480 woltów
Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator SR5

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Wysoka efektywność

Dane techniczne produktu C9 (60 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, Tier 3 Niskie zużycie paliwa, Tier 3
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 300 ekW 300 ekW
Minimalna moc znamionowa 180 ekW 180 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 4.41 cale 112 mm
Skok tłoka 5.87 cale 149 mm
Pojemność skokowa 537.01 in³ 8.8 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 157 cale 3988 mm
Szerokość – maks. 47.5 cale 1207 mm
Wysokość – maks. 73.5 cale 1867 mm

C9 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Turbosprężarka
  • Układ oczyszczania powietrza, do lekkich zastosowań z jednorazowym wkładem papierowym
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy
  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Chłodnica oleju
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Klasa ochrony IP23
  • 12 przewodów
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Klasa izolacji H i wzrost temperatury
  • Centrum zasilania, IP22
  • Bezszczotkowy, samowzbudny, poskok 2/3, uzwojenie z drutu okrągłego.
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

Układ smarowania

  • Chłodnica oleju
  • Zawory spustowe oleju
  • Usuwanie spalin, przewody z przodu chłodnicy
  • Olej smarny
  • Filtr oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy

C9 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami europejskimi
  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje rozszerzeń do 4-biegunowego bezpiecznika automatycznego (wartość znamionowa IEC-100%): 400, 630, 800 i 100 A

Panele sterowania

  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania: przekaźnik zwarcia doziemnego; przekaźnik upływu doziemnego; wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika; wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa; alarm niskiego poziomu paliwa; czujnik poziomu paliwa
  • Opcje panelu sterowania GCCP 1.4: styki bezpotencjałowe; alarm lokalny; wyświetlacze temperatury oleju

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca o dużej wydajności
  • Obudowa wyciszająca

Układ wydechowy

  • Adapter kołnierzowy, 5–6 cali
  • Kołnierz 6-calowy
  • Tłumiki, wejściowe i wyjściowe, wyciszanie 10 lub 25 dBA
  • Zestawy kolanek 5–6-calowych

Układ paliwowy

  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generatory i osprzęt

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory przewymiarowane, AREP, CIP

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

Układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Odłącznik akumulatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C9 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C9 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert