G3520H 2519kW

G3520H Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
2519/2500ekW przy 1,0pf
2519/2500ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
45.30%
45.30%

Dane techniczne produktu G3520H

Praca ciągła 2519/2500ekW przy 1,0pf 2519/2500ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 45.30% 45.30%
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500 1500
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Model silnika G3520H G3520H
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.5 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Stopień sprężania 12.1 12.1
Długość 302 in 7668 mm
Szerokość 86 in 2173 mm
Wysokość 97 in 2473 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 54675 lb 25285 kg

G3520H Wyposażenie standardowe

Generator

  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF

Zobacz, jak G3520H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

CHP

Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3500H

CHP
Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3500H

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3520H

Zobacz więcej ofert